TIDA-00271

用于远程摄像头和雷达模块中的 ADAS 传感器互连参考设计板

TIDA-00271

设计文件

概述

ADAS 传感器互连板专为需要将摄像头、激光雷达或雷达模块等远程传感器连接至中央处理 ECU 的应用而设计。该板支持最多 3 个同轴数据输入和 1 个 LVDS 双绞线数据输入,并配备 3 个 FMC 电缆和 1 个板对板连接器,用于向处理 ECU 传输数据。  通过同轴电缆连接器(SMB 标准)连接的摄像头或其他传感器模块,可直接通过同轴电缆(同轴供电)从互连板获取电源。由于所有板载 IC 均采用独立的完整供电方案,并支持同轴供电,因此可将单个汽车电池或类似的宽电压电源直接连接至 ADAS 传感器互连板上的电源连接器。板载 uC 和 LIN 接口能控制和配置互连板且支持即插即用操作。

特性
  • 3 个高速 FPD-III 串行输入,每个均支持通过单根同轴电缆连接摄像头,实现双向控制、供电及视频传输,数据速率高达 1.4Gbps
  • 通过同轴电缆供电(可选 5V 或 8V),为最多 3 个远程摄像头模块供电
  • 其他 FPD-III 串行输入,支持通过 STP 电缆连接远程雷达模块,提供双向控制及 3Gbps 数据传输
  • 所有 4 个串行输入的内置自检 (BIST)
  • 模块可以由单个电压供电,也可以直接由汽车电池供电
  • 电路已经过测试,包含设计注意事项
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU507.PDF (331 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRAA0.PDF (228 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC587.ZIP (4203 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRA74.PDF (1609 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA200-Q1具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS55340-Q1符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62133A-Q1采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V、3A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62153A-Q1采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62160-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62172采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB914A-Q125-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB926Q-Q1具有双向控制通道的 5-85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

PCA9306-Q1汽车级 2 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AHC1G04-Q1汽车类单路 2V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
LIN 收发器

SN65HVDA100-Q1LIN 物理接口

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2553-Q1高电平有效且具有反向阻断功能的汽车类 0.075-1.3A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2274具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU

数据表: PDF
协议和总线开关和多路复用器

TS3USB221A-Q1具有 ESD 保护的汽车类高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A-Q1汽车级低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

开始开发

软件开发

固件

TIDC586 — TIDA-00271 ADAS Sensor Interconnect Reference Design Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00271 用于远程摄像头和雷达模块中的 ADAS 传感器互连参考设计板

TIDC586 TIDA-00271 ADAS Sensor Interconnect Reference Design Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-8-25
硬件开发
参考设计
TIDA-00271 用于远程摄像头和雷达模块中的 ADAS 传感器互连参考设计板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc586 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc586/tidc586.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC586. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00271 Test Images 2014-8-26
用户指南 TIDA-00271 Design Considerations 2014-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频