产品详情

PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 8 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Differential Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Interface type GPIO BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 0.125 Gain (max) (dB) 24 Architecture Bipolar Features Fully Differential, Overvoltage protection, Super-beta Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.07 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.0078 Slew rate (typ) (V/µs) 35 Iq per channel (typ) (mA) 5.3 Gain error (typ) (%) 0.02 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 8 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Differential Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Interface type GPIO BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 0.125 Gain (max) (dB) 24 Architecture Bipolar Features Fully Differential, Overvoltage protection, Super-beta Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.07 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.0078 Slew rate (typ) (V/µs) 35 Iq per channel (typ) (mA) 5.3 Gain error (typ) (%) 0.02 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 八个引脚可编程二进制增益
    • G (V/V) = ⅛、¼、½、1、2、4、8 和 16
  • 低增益误差温漂:G = 1V/V 时为 1ppm/°C(最大值)
  • 全差分输出
    • 独立输出电源引脚可提供 ADC 输入过驱保护
    • 输出共模控制
  • 更快的信号处理:
    • 宽带宽:在所有增益下均为 10MHz
    • 高压摆率:35V/µs
    • 稳定时间: 500ns 至 0.01%,950ns 至 0.0015%
    • 输入级噪声:G = 16V/V 时为 7.8nV/√ Hz
    • 可通过滤波器选项实现更好的 SNR
  • 在超过电源电压多达 ±40V 时提供输入过压保护
  • 输入级电源电压范围:
    • 单电源:8V 至 36V
    • 双电源:±4V 至 ±18V
  • 输出级电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 小型封装:3mm × 3mm VQFN
  • 八个引脚可编程二进制增益
    • G (V/V) = ⅛、¼、½、1、2、4、8 和 16
  • 低增益误差温漂:G = 1V/V 时为 1ppm/°C(最大值)
  • 全差分输出
    • 独立输出电源引脚可提供 ADC 输入过驱保护
    • 输出共模控制
  • 更快的信号处理:
    • 宽带宽:在所有增益下均为 10MHz
    • 高压摆率:35V/µs
    • 稳定时间: 500ns 至 0.01%,950ns 至 0.0015%
    • 输入级噪声:G = 16V/V 时为 7.8nV/√ Hz
    • 可通过滤波器选项实现更好的 SNR
  • 在超过电源电压多达 ±40V 时提供输入过压保护
  • 输入级电源电压范围:
    • 单电源:8V 至 36V
    • 双电源:±4V 至 ±18V
  • 输出级电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 小型封装:3mm × 3mm VQFN

PGA855 是一款具有全差分输出的高带宽可编程增益仪表放大器。 PGA855 具有八种二进制增益设置(从 0.125 V/V 的衰减增益到最大 16 V/V),可以通过三个数字增益选择引脚进行选择。使用 VOCM 引脚单独设置输出共模电压。

PGA855 架构经过优化,可驱动采样率高达 1MSPS 的高分辨率精密模数转换器 (ADC) 的输入,无需额外的 ADC 驱动器。输出级电源 (LVSS/LVDD) 与输入级解耦,可连接到 ADC 的电源,以保护 ADC 或下游器件免受过驱损坏。

超 β 输入晶体管提供超低的输入偏置电流,进而提供 0.3pA/√ Hz 的超低输入电流噪声密度,因而 PGA855 成为几乎任何传感器类型的通用选择。低噪声电流反馈前端架构即使在高频下也能提供出色的增益平坦度,得益于此, PGA855 是一款出色的高阻抗传感器读出器件。输入引脚上的集成保护电路可处理超出电源电压高达 ±40 V 的过压。

PGA855 是一款具有全差分输出的高带宽可编程增益仪表放大器。 PGA855 具有八种二进制增益设置(从 0.125 V/V 的衰减增益到最大 16 V/V),可以通过三个数字增益选择引脚进行选择。使用 VOCM 引脚单独设置输出共模电压。

PGA855 架构经过优化,可驱动采样率高达 1MSPS 的高分辨率精密模数转换器 (ADC) 的输入,无需额外的 ADC 驱动器。输出级电源 (LVSS/LVDD) 与输入级解耦,可连接到 ADC 的电源,以保护 ADC 或下游器件免受过驱损坏。

超 β 输入晶体管提供超低的输入偏置电流,进而提供 0.3pA/√ Hz 的超低输入电流噪声密度,因而 PGA855 成为几乎任何传感器类型的通用选择。低噪声电流反馈前端架构即使在高频下也能提供出色的增益平坦度,得益于此, PGA855 是一款出色的高阻抗传感器读出器件。输入引脚上的集成保护电路可处理超出电源电压高达 ±40 V 的过压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 PGA854 正在供货 低噪声、宽带宽全差分输出可编程增益仪表放大器 Drop-in alternative featuring higher decade gain range (0.5 to 100 V/V)
新 PGA848 正在供货 低噪声高带宽精密可编程增益放大器 Single-ended output alternative with higher decade gain options (0.5 to 100 V/V)
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
PGA849 正在供货 低噪声高带宽精密可编程增益放大器 Single-ended output version

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PGA855EVM — PGA855 全差分输出可编程增益仪表放大器评估模块

PGA855 评估模块 (EVM) 是用于评估 PGA855 的开发平台,PGA855 是一款具有差分输出的高精度可编程增益放大器。PGA855 经过优化,可驱动具有全差分输入的高性能模数转换器 (ADC) 的输入。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC — PGA85x input and output range design calculator

PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010945 — 集成、低漂移精密数字万用表和数据采集信号链参考设计

此参考设计介绍了高性能直流测量信号链的原理、设计方法及测试过程。其主要目标应用是数字万用表 (DMM),但该设计也同样适用于数据采集 (DAQ) 和状态监控等其他应用。此设计使用高性能 24 位模数转换器 ADS127L21 和低噪声可编程增益放大器 PGA855 实现了高直流精度,其典型非线性误差仅为 ±2.4ppm,且温漂低。这些器件高度集成,从而简化了整个信号链设计。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频