产品详情

Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 30 Interface type 4-20mA, I2C, OWI, PWM, Ratiometric analog voltage, SPI, UART Resolution (Bits) 24 Rating Military
Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 30 Interface type 4-20mA, I2C, OWI, PWM, Ratiometric analog voltage, SPI, UART Resolution (Bits) 24 Rating Military
DSBGA (YZS) 36 10.5625 mm² 3.25 x 3.25 VQFN (RHH) 36 36 mm² 6 x 6
  • 高精度、低噪声、低功耗、小尺寸电阻式传感信号调节器
  • 用户可编程的温度和非线性补偿
  • 片上 ARM® Cortex®M0 微处理器允许用户开发和实现校准软件
  • 单线制接口,可通过电源引脚进行通信,无需使用额外线路
  • 片上电源管理,支持 3.3V 至 30V 较宽的电源电压范围
  • 工作温度范围:–40°C 至 +150°C
  • 存储器:
    • 8kB 软件存储器
    • 128 字节 EEPROM
    • 1kB 数据 SRAM
  • 传感器灵敏度可调节范围:1mV/V 至 135mV/V
  • 两个单独的模拟前端 (AFE) 链,每个链包括:
    • 低噪声可编程增益放大器
    • 24 位 Σ-Δ 模数转换器
  • 内置有温度传感器,也可选择使用外部温度传感器
  • 带有可编程增益放大器的 14 位 DAC
  • 输出选项:
    • 比例电压输出和绝对电压输出
    • 4mA 至 20mA 电流回路接口
    • 基于电源线的单线制接口 (OWI)
    • PWM 输出
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 内部集成电路 (I2C)
  • 耗尽型 MOSFET 栅极驱动器
  • 诊断功能
  • 高精度、低噪声、低功耗、小尺寸电阻式传感信号调节器
  • 用户可编程的温度和非线性补偿
  • 片上 ARM® Cortex®M0 微处理器允许用户开发和实现校准软件
  • 单线制接口,可通过电源引脚进行通信,无需使用额外线路
  • 片上电源管理,支持 3.3V 至 30V 较宽的电源电压范围
  • 工作温度范围:–40°C 至 +150°C
  • 存储器:
    • 8kB 软件存储器
    • 128 字节 EEPROM
    • 1kB 数据 SRAM
  • 传感器灵敏度可调节范围:1mV/V 至 135mV/V
  • 两个单独的模拟前端 (AFE) 链,每个链包括:
    • 低噪声可编程增益放大器
    • 24 位 Σ-Δ 模数转换器
  • 内置有温度传感器,也可选择使用外部温度传感器
  • 带有可编程增益放大器的 14 位 DAC
  • 输出选项:
    • 比例电压输出和绝对电压输出
    • 4mA 至 20mA 电流回路接口
    • 基于电源线的单线制接口 (OWI)
    • PWM 输出
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 内部集成电路 (I2C)
  • 耗尽型 MOSFET 栅极驱动器
  • 诊断功能

PGA900 是一款面向电阻式传感应用的信号 调节器。该器件适用于多种检测元件类型。PGA900 通过两个模拟前端通道对其输入信号进行放大和数字化调节。通过片上 ARM Cortex M0 处理器中的用户可编程软件,PGA900 可以执行线性化、温度补偿及其他用户定义的补偿算法。经调节的信号可以三线制比例电压、绝对电压、二线制 4-20mA 电流回路或 PWM 的形式输出。该器件还可以通过 SPI、I2C、通用异步收发器 (UART) 和 2 个通用输入输出 (GPIO) 端口访问数据和配置寄存器。此外,凭借独特的 OWI,该器件可以通过电源引脚进行单线通信和配置,无需使用额外线路。PGA900 的工作电压范围为 3.3V 至 30V,工作温度范围为 –40°C 至 +150°C。

PGA900 是一款面向电阻式传感应用的信号 调节器。该器件适用于多种检测元件类型。PGA900 通过两个模拟前端通道对其输入信号进行放大和数字化调节。通过片上 ARM Cortex M0 处理器中的用户可编程软件,PGA900 可以执行线性化、温度补偿及其他用户定义的补偿算法。经调节的信号可以三线制比例电压、绝对电压、二线制 4-20mA 电流回路或 PWM 的形式输出。该器件还可以通过 SPI、I2C、通用异步收发器 (UART) 和 2 个通用输入输出 (GPIO) 端口访问数据和配置寄存器。此外,凭借独特的 OWI,该器件可以通过电源引脚进行单线通信和配置,无需使用额外线路。PGA900 的工作电压范围为 3.3V 至 30V,工作温度范围为 –40°C 至 +150°C。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有数字和模拟输出的 PGA900 可编程电阻式传感调节器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 4月 15日
应用手册 Designing Temperature Monitoring Systems with NTC and RTD. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 16日
应用手册 Connecting PGA900 Instrumentation Amplifier to Resistive Bridge Sensor (Rev. A) 2019年 5月 23日
白皮书 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日
应用简报 PGA900, PGA300 and PGA305 Use Case for HVAC Applications 2017年 5月 2日
应用简报 PGA900, PGA300 and PGA305 Use Case for the Pressure Transmitter Applications 2017年 5月 2日
应用简报 PGA900, PGA300 and PGA305 Use Case for Weight Scale (Load Cell) Applications 2017年 5月 1日
模拟设计期刊 Ratiometric measurement in the context of LVDT-sensor signal conditioning 2016年 7月 21日
模拟设计期刊 2015 年第 3 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 9月 8日
模拟设计期刊 针对工业过程控制系统中的阻性桥压力传感器的设计小贴士 英语版 2015年 9月 8日
应用手册 System Noise Analysis of a Resistive Bridge Pressure Sensor Connected to the PGA 2015年 7月 7日
应用手册 Understanding Open Loop Output Impedance of the PGA900 DAC Gain Amplifier (Rev. A) 2015年 5月 19日
应用手册 PGA900 as 4- to 20-mA Current Loop Transmitter 2015年 5月 7日
应用手册 Understanding Open Loop Gain of the PGA900 DAC Gain Amplifier 2015年 4月 2日
应用手册 PGA900 DAC Output Stability Application Note 2015年 3月 4日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
支持软件

SLDC010 PGA900 Generic Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

PGA900 PSpice Model

SLDM004.ZIP (167 KB) - PSpice Model
仿真模型

PGA900 TINA-TI Reference Design, Current Mode

SLDM005.TSC (652 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

PGA900 TINA-TI Reference Design, Voltage Mode

SLDM007.TSC (509 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

PGA900 TINA-TI Spice Model

SLDM006.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-00851 — 单芯片、环路供电型 4-20mA RTD 传感器变送器参考设计

TIDA-00851 参考设计是一种单芯片解决方案,适用于由环路供电的双线制 4-20mA 系统(包括四线制 RTD 模拟前端)。它内置处理器,可使用补偿算法,从而增强系统性能。该设计非常适合空间受限的应用,并且可在高温环境中以低功耗运行。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZS) 36 Ultra Librarian
VQFN (RHH) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频