主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF19

正在供货

Dual-output, low-drift and low-power VREF and VREF/2 voltage references

产品详情

Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 25 Initial accuracy (max) (%) 0.1 Features Enable pin, Multiple outputs Iout/Iz (max) (mA) 20 Vin (min) (V) 2.5, 3.3, 3.32, 4.096 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36, 360 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 39.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
Rating Catalog VO (V) 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 25 Initial accuracy (max) (%) 0.1 Features Enable pin, Multiple outputs Iout/Iz (max) (mA) 20 Vin (min) (V) 2.5, 3.3, 3.32, 4.096 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36, 360 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 39.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 两个输出,VREF 和 VREF/2,方便用于单电源系统
  • 出色的温漂性能:
    • -40°C 至 125°C 范围内为 25ppm/°C(最大值)
  • 高初始精度:±0.1%(最大值)
  • 可在温度范围内跟踪 VREF 和 VBIAS:
    • -40°C 至 85°C 范围内为 6ppm/°C(最大值)
    • -40°C 至 125°C 范围内为 7ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT23-5
  • 低压降:10mV
  • 高输出电流:±20mA
  • 低静态电流:360µA
  • 线性调整率:3ppm/V
  • 负载调整率: 8ppm/mA
  • 两个输出,VREF 和 VREF/2,方便用于单电源系统
  • 出色的温漂性能:
    • -40°C 至 125°C 范围内为 25ppm/°C(最大值)
  • 高初始精度:±0.1%(最大值)
  • 可在温度范围内跟踪 VREF 和 VBIAS:
    • -40°C 至 85°C 范围内为 6ppm/°C(最大值)
    • -40°C 至 125°C 范围内为 7ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT23-5
  • 低压降:10mV
  • 高输出电流:±20mA
  • 低静态电流:360µA
  • 线性调整率:3ppm/V
  • 负载调整率: 8ppm/mA

仅具有正向电源电压的应用通常需要使用一个处于模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF19xx 提供了一个可供 ADC 使用的基准电压 (VREF) 和一个可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。

REF19xx 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有出色的温漂(最大 25ppm/°C)和初始精度 (0.1%),同时可保持静态工作电流低于 430µA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端在 –40°C 至 85°C 的温度范围内相互跟踪,精度为 6ppm/°C(最大值)。与分立式设计相比,所有这些特性使得器件提升了信号链的精度、节省了布板空间并降低了系统成本。仅 10mV 的超低压降电压允许在极低的输入电压下运行,这在电池供电型系统中非常有用。

VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的规格,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,非常适合高精度工业应用。

仅具有正向电源电压的应用通常需要使用一个处于模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF19xx 提供了一个可供 ADC 使用的基准电压 (VREF) 和一个可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。

REF19xx 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有出色的温漂(最大 25ppm/°C)和初始精度 (0.1%),同时可保持静态工作电流低于 430µA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端在 –40°C 至 85°C 的温度范围内相互跟踪,精度为 6ppm/°C(最大值)。与分立式设计相比,所有这些特性使得器件提升了信号链的精度、节省了布板空间并降低了系统成本。仅 10mV 的超低压降电压允许在极低的输入电压下运行,这在电池供电型系统中非常有用。

VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的规格,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,非常适合高精度工业应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF19xx 低漂移、低功率、双路输出、VREF 和 VREF/2 电压基准 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-23
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-10
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021-5-7
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019-8-28
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018-10-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

REF1925 SPICE Model

SBOM911.ZIP (23 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF1925 TINA Model

SBOM912.ZIP (15 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF1930 SPICE Model

SBOM913.ZIP (25 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF1930 TINA-TI Spice Model

SBOM914.ZIP (14 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF1933 Spice Model

SBOM915.ZIP (25 KB) - SPICE 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF1933 TINA-TI Spice Model

SBOM916.ZIP (14 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF1941 Spice Model

SBOM918.ZIP (26 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

REF1941 TINA-TI Spice Model

SBOM917.ZIP (14 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
参考设计

PMP40690 — 采用 C2000™ MCU 和 GaN 的 4kW 交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计

此参考设计是一款 4kW 交错式 CCM 图腾柱 (TTPL) 无桥 PFC 参考设计,采用了 64 引脚 C2000™ 微控制器、LM3410 氮化镓器件和 TMCS1100 霍尔传感器。它基于使用 C2000™ MCU 的 TIDM-02008 双向交互式 CCM TTPL 无桥 PFC 参考设计,并将整个 PCB 的尺寸降至 145mm x 105mm x 35mm。氮化镓 (GaN) 器件用于功率级,可实现 98.73% 的峰值效率。该设计包含切相、自适应死区时间和输入电容补偿等高级功能,可提高负载范围内的 PF 和效率,并利用非线性电压环路降低负载瞬态下的电压过冲和下冲。
支持的产品和硬件
参考设计

TIPD156 — 低漂移双向单电源低侧电流检测参考设计

该 TI 高精度验证设计实现了一款低漂移、双向、低侧、单电源电流检测解决方案,可测量 -2.5A 至 +2.5A 的负载电流。其输出范围为 250mV 至 2.75V,且 0A 电流对应 1.5V 的中心电压。为实现低漂移性能,该解决方案采用了 INA213BREF2030。  通过制作 PCB 并测量 -40°C 至 125°C 温度范围内的结果,验证了该设计的功能和性能。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频