主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF1930

正在供货

3V Vref、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

产品详情

Rating Catalog VO (V) 3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 25 Initial accuracy (max) (%) 0.1 Features Enable pin, Multiple outputs Iout/Iz (max) (mA) 20 Vin (min) (V) 3.02 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 36 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
Rating Catalog VO (V) 3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 25 Initial accuracy (max) (%) 0.1 Features Enable pin, Multiple outputs Iout/Iz (max) (mA) 20 Vin (min) (V) 3.02 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 36 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
REF20-Q1 正在供货 汽车级低温漂、低功耗、串联电压基准 AEC-Q100 qualified upgrade with enhanced initial accuracy (0.05%) and lower temperature drift
REF2030 正在供货 3V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准 Enhanced initial accuracy (0.05%) and lower temperature drift

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF19xx 低漂移、低功率、双路输出、VREF 和 VREF/2 电压基准 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 27日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

REF1930 SPICE Model

SBOM913.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

REF1930 TINA-TI Spice Model

SBOM914.ZIP (14 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIPD156 — 低漂移双向单电源低侧电流检测参考设计

该 TI 高精度验证设计实现了一款低漂移、双向、低侧、单电源电流检测解决方案,可测量 -2.5A 至 +2.5A 的负载电流。其输出范围为 250mV 至 2.75V,且 0A 电流对应 1.5V 的中心电压。为实现低漂移性能,该解决方案采用了 INA213BREF2030。  通过制作 PCB 并测量 -40°C 至 125°C 温度范围内的结果,验证了该设计的功能和性能。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频