REF50E
- 低温漂(最大值):
- 增强等级(新):2.5ppm/°C
- 高等级:3ppm/°C
- 标准等级:8ppm/°C
- 高精度(最大值):
- 增强等级:0.025%
- 高等级:0.05%
- 标准等级:0.1%
- 低噪声:
- 增强等级:0.5µVPP/V
- 高/标准等级:3µVPP/V
- 出色的长期稳定性:
- 第一个 1000 小时后为 22ppm (SOIC-8)
- 第一个 1000 小时后为 50ppm (VSSOP-8)
- 支持宽输入电压:
- 增强等级:42V
- 高/标准等级:18V
- 高输出电流:±10mA
- 温度范围:-40°C 至 125°C
REF50xx 是一款噪声低、漂移低、精度电压基准极高的产品系列。这些基准同时支持灌电流和源电流,并且具有出色的线性调整率和负载调整率。
采用专有的设计技术实现了出色的温度漂移 (2.5ppm/°C) 和高精确度 (0.025%)。这些特性加之非常低的闪烁噪声 (0.5µVPP/V),使 REF50xx 系列非常适合用于高精度数据采集系统。REF50 系列提供增强等级 (REF50xxEI)、高等级 (REF50xxI) 和标准等级 (REF50xxAI)。在 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装中提供基准电压,指定温度范围为 –40°C 至 125°C。
有关不同等级的详细比较,请参见 。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010086 — 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计
本参考设计为多通道电池化成与测试应用提供了一种具有成本效益的设计。该设计采用 C2000™ 实时微控制器 (MCU),搭载 16 通道同步采样精密 ADC,并可扩展来支持 8 通道电芯测试。该设计采用 HRPWM 模块实现精确占空比控制,从而达到精密数模转换器的性能,同时节省超过 30% 的物料成本。该 MCU 集成了 2p2z 控制,可实现恒流 (CC) 和恒压 (CV) 控制运行。多通道 ADC 通过软件优化了电流与电压环路的灵活性。该设计支持通过单一方式实现多级电流与电压输出。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点