REF70
- 低噪声支持精确测量:
- 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):0.23ppm p-p
- 10Hz 至 1kHz:0.35ppm rms
- 低温度漂移系数:
- 2ppm/°C(最大值,-40°C 至 125°C)
- 高准确度:±0.025%(最大值)
- 耐湿密封陶瓷封装 (LCCC)
- 出色的长期稳定性(1000 小时):35ppm
- 低压降:400mV
- 适用于多种应用:
- 高达 18V 的宽输入电压
- 输出电流:±10mA
- 电压选项:1.25V、2.5V、3V、3.3V、 4.096V、5V
- 超灵活的解决方案:
- 与 1µF 至 100µF 输出的低 ESR 电容器搭配使用时可保持稳定
- 高 PSRR:1kHz 时为 107dB
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
REF70 是一系列高精度串联电压基准,具有业内超低的噪声 (0.23ppm p-p)、非常低的温度漂移系数 (2ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。REF70 提供高 PSRR、低压降以及出色的负载和线路调节功能,有助于满足严格的瞬态要求。这种精度和特性的组合专门为测试和测量等应用而设计,这些应用需要与精密基准精确配对,并需要高分辨率数据转换器,例如 ADS8900B、ADS127L01 和 DAC11001A,从而在信号链中实现出色的性能。REF70 还适用于对噪声敏感的医疗应用,例如超声波和 X 射线,以帮助实现模拟前端的低噪声测量。
REF70 系列提供 VSSOP 和 LCCC 封装选项。LCCC (FKH) 封装是一种密封的陶瓷封装,可为需要长期稳定基准而无需校准的应用提供低的长期漂移。
REF70 可在 −40°C 至 +125°C 的宽温度范围内运行。凭借宽的温度范围,器件可在各种工业应用中运行。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | REF70 2ppm/°C 最大漂移、0.23ppmp-p1/f 噪声精密电压基准 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023-10-3 |
| 白皮书 | 通过低噪声功率器件简化电源架构 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-11-19 | |
| 技术文章 | 通过选择低噪声电压基准来提高 X 射线图像分辨率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-22 | |
| 应用手册 | 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-1-10 | |
| 白皮书 | 简化高压系统中的电源转换 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-11-10 | |
| 应用手册 | 基准电压的长期漂移 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021-9-13 | |
| 电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021-5-7 | ||||
| 技术文章 | How to design an accurate DC power supply | PDF | HTML | 2021-4-8 | |||
| 应用手册 | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-12-1 | |||
| 白皮书 | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018-10-23 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
REF70EVM — REF70 具有低噪声和低漂移的超高精度电压基准评估模块
REF70 评估模块 (EVM) 是一个评估 REF70 器件性能的平台,该器件具有超低噪声,并采用高精度电压基准。REF70 提供 0.23 ppmp-p 的超低 1/f 工作噪声,同时可在 2 ppm/°C 温度下维持非常精准的电压输出。REF70EVM 支持 REF70 系列的默认配置及其封装选项型号。
要获得详细信息和其他配置,请参阅 REF70 数据表。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
TIDA-010945 — 集成、低漂移精密数字万用表和数据采集信号链参考设计
此参考设计介绍了高性能直流测量信号链的原理、设计方法及测试过程。其主要目标应用是数字万用表 (DMM),但该设计也同样适用于数据采集 (DAQ) 和状态监控等其他应用。此设计使用高性能 24 位模数转换器 ADS127L21 和低噪声可编程增益放大器 PGA855 实现了高直流精度,其典型非线性误差仅为 ±2.4ppm,且温漂低。这些器件高度集成,从而简化了整个信号链设计。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| LCCC (FKH) | 8 | Ultra Librarian |