SN55LVDS32-SP
- 符合 QML-V,SMD 5962-97621
- 由一个单 3.3V 电源供电运行
- 设计用于信号传输速率高达 100Mbps 的应用
- 最大差分输入阀值为 ±100mV
- 典型传播延迟时间为 2.1ns
- 在最大数据速率下每个接收器的功率耗散典型值为 60mW
- 总线-端子静电放电 (ESD) 保护超过 8kV
- 低压 TTL(LVTTL) 逻辑输入电平
- 开电路故障安全
- 针对有冗余需求的太空和高可靠性应用的冷备用
SN55LVDS32 是一款差分线路驱动器,此驱动器执行低压差分信号传输 (LVDS) 的电气特性。 这个信号传输技术降低了 5V 差分标准电平(例如 EIA/TIA-422B)的输出电压电平,从而减少了功耗、增加了开关速度、并可实现在 3.3V 电源轨供电下的运行。 四个差分接收器中的任何一个在输入共模电压范围内提供具有 ±100mV 差分输入电压的有效逻辑输出状态。 此输入共模电压范围允许两个 LVDS 节点间 1V 的接地电势差。
这些器件和信号传输技术用于接近 100Ω 的受控阻抗介质上的点到点和多支路(一个驱动器和多个接收器)的数据传输应用。此传输介质可以是印刷电路板走线、底板、或者电缆。 数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和环境的噪声耦合。
SN55LVDS32 额定运行温度介于 -55°C 至 125°C 之间。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 高速差分线路接收器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 3月 7日 | |
| * | SMD | SN55LVDS32-SP SMD 5962-97622 | 2016年 7月 8日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | SN55LVDS31 and SN55LVDS32 SEE Report | 2015年 3月 31日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | SN55LVDS32J Radiation Test Report | 2015年 3月 31日 | |||
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| 应用简报 | 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| 应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| 更多文献资料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
| 应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。