SN74AC08-Q1

正在供货

汽车级 4 通道、2 输入、2V 至 6V 高速 (7ns) 24mA 驱动强度与门

产品详情

Technology family AC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 2V 至 6V VCC 运行
  • 输入电压高达 6V
  • tpd 最大值为 7.5ns(5V 时)
  • 符合汽车应用要求
  • 2V 至 6V VCC 运行
  • 输入电压高达 6V
  • tpd 最大值为 7.5ns(5V 时)

SN74AC08 器件是四路双输入正与门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

SN74AC08 器件是四路双输入正与门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HC132-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、4 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
CD74HC125-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 4 通道、2V 至 6V 缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC125-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 4 通道、2V 至 6V 缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS86 正在供货 具有施密特触发输入的四路 2 输入异或门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS03 正在供货 具有漏极开路输出的施密特触发输入四通道 2 输入正与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC00-Q1 正在供货 汽车类、4 通道、2 输入、2V 至 6V 5.2mA 驱动强度与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS126-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级施密特触发输入四路总线缓冲门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS00-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 低功耗与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS7266-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 低功耗 XNOR(异或非)门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC86-Q1 正在供货 汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度 XOR(异或)门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS86-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 低功耗 XOR(异或)门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS27-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 3 通道、3 输入、2V 至 6V 低功耗或非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS266-Q1 正在供货 具有漏极开路输出的汽车类施密特触发输入四通道 2 输入异或非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS7266 正在供货 具有施密特触发输入的四路 2 输入异或非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS7002 正在供货 具有施密特触发输入的四路 2 输入或非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS266 正在供货 具有开漏输出的施密特触发输入四路 2 输入异或非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS7002-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 低功耗或非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS10 正在供货 具有施密特触发输入的三路 3 输入与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS03-Q1 正在供货 汽车类施密特触发输入四通道 2 输入正与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS32-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、双输入、2V 至 6V、高速 (12ns) 或门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS10-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 3 通道、3 输入、2V 至 6V 低功耗与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS4075-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 3 通道、3 输入、2V 至 6V、高速 (12ns) 或门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS09-Q1 正在供货 具有开漏输出和施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 与门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS4075 正在供货 具有施密特触发输入的 3 通道、3 输入、2V 至 6V、高速 (12ns) 或门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS11-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 3 通道、3 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS27 正在供货 具有施密特触发输入的三路 3 输入或非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC02-Q1 正在供货 汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度或非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS08-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC08-Q1 正在供货 汽车类、4 通道、2 输入、2V 至 6V 5.2mA 驱动强度与门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
CD74HC08-Q1 正在供货 汽车类、4 通道、2 输入、2V 至 6V 5.2mA 驱动强度与门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS02-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 低功耗或非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS08 正在供货 具有施密特触发输入的 4 通道、2 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AC08-Q1 汽车类四路双输入正与门 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-2-14
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AC08 Behavioral SPICE Model

SCAM139.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频