SN74CB3Q16211
- 德州仪器 (TI) Widebus 系列产品
- 高带宽数据路径(高达 500MHz(1))
- 可耐受 5V 电压并支持器件上电或断电的 I/O
- 在运行范围内具有平缓的低通态电阻 (ron) 特性 (ron 典型值 = 5Ω)
- 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
- 3.3V VCC 时,开关范围为 0V 至 5V
- 2.5V VCC 时,开关范围为 0V 至 3.3V
- 具有接近零传播延迟的双向数据流
- 低输入和输出电容可更大程度减小负载和信号失真 (Cio(OFF) 典型值 = 4pF)
- 快速开关频率(f OE 最大值 = 20MHz)
- 数据与控制输入提供下冲钳位二极管
- 低功耗(ICC 典型值 = 1mA)
- VCC 工作范围为 2.3V 至 3.6V
- 数据 I/O 支持 0V 至 5V 信号电平 (0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
- 控制输入可由 TTL 或 5V/3.3V CMOS 输出驱动
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 支持数字和模拟应用:PCI 接口、差分信号接口、内存交错、总线隔离、低失真信号门控(1)
(1)有关 CB3Q 系列性能特性的其他信息,请参阅 TI 应用报告 CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列 。
SN74CB3Q16211 器件是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升传输晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。平缓的低通态电阻可实现超小的传播延迟,并且支持在数据输入/输出 (I/O) 端口上进行轨到轨开关。该器件还具有低的数据 I/O 电容,以更大限度地减少数据总线上的容性负载和信号失真。SN74CB3Q16211 器件专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信、网络和数据密集型计算系统。
SN74CB3Q16211 器件配置为两个具有独立输出使能(1 OE、2 OE)输入的 12 位总线开关。它即可用作 24 个 12 位总线开关,也可用作 1 个 2 位总线开关。当 OE 为低电平时,相关 12 位总线开关打开,并且 A 端口被连接至 B 端口,从而实现两个端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,相关 12 位总线开关关闭,并且在 A 与 B 端口之间存在高阻抗状态。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路可防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力来决定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74CB3Q16211 24 位开关、2.5V/3.3V 低压 FET 总线开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 29日 |
| 选择指南 | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 应用简报 | 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 21日 | ||
| 应用手册 | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
| 选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 17日 | ||
| 用户指南 | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
| 更多文献资料 | Digital Bus Switch Selection Guide (Rev. A) | 2004年 11月 10日 | ||||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
| 用户指南 | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
| 应用手册 | Bus FET Switch Solutions for Live Insertion Applications | 2003年 2月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DL) | 56 | Ultra Librarian |
| TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。