数据表
SN74CB3T16210-Q1
- 符合汽车应用要求
- 德州仪器 (TI)Widebus 系统的成员
- 输出电压转换跟踪 VCC
- 在所有数据 I/O 端口上支持混合模式信号运行
- 通过 3.3 V VCC 提供 5 V 输入与低至 3.3 V 的输出电平转换
- 通过 2.5 V VCC 提供 5 V/3.3 V 输入与低至 2.5 V 的输出电平转换
- 支持器件上电与断电的 5 V 容限 I/O
- 支持近零传播延迟的双向数据流
- 低导通阻抗 (ron) 特性(ron = 5 Ω 典型值)
- 低输入/输出电容可最大限度地减少加载(Cio(OFF) = 5 pF 典型值)
- 数据与控制输入提供下冲钳位二极管
- 低功耗
(ICC = 40 μA 最大值) - VCC 工作电压范围:2.3 V 至 3.6 V
- 数据 I/O 支持 0 至 5 V 信号级(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V、5 V)
- 可通过 TTL 或 5 V/3.3 V CMOS 输出驱动控制输入
- Ioff 支持部分断电模式工作
- 支持数字应用:电平转换、PCI 接口、USB 接口、存储器交错以及总线隔离
- 是低功耗便携式应用的理想选择
Widebus Is a trademark of Texas Instruments
SN74CB3T16210-Q1 是支持低导通电阻 (ron) 并兼容于 TTL 的高速 FET 总线开关,支持最小传播延迟。 该器件提供可跟踪 VCC 的电压转换,能够在所有数据 I/O 端口上全面支持混合模式信号运行。 SN74CB3T16210-Q1 支持采用 5 V TTL、3.3 V LVTTL 与 2.5 V CMOS 开关标准的系统以及用户定义开关电平(见)。
SN74CB3T16210-Q1 可组成两个 10 位总线开关,能够提供具有分离式输出功能的 (1OE, 2OE) 输入。 它即可用作 2 个 10 位总线开关,也可用作 1 个 20 位总线开关。 OE 为低时,相关 10 位总线开关打开,A 端口连接至 B 端口,可在两个端口之间实现双向数据流。 OE 为高时,相关 10 位总线开关关闭,A 与 B 端口之间存在高阻抗状态。
该器件专用于采用 Ioff的部分关断应用。 Ioff 特性可在关断时防止损坏电流通过器件回流。 该器件可在关闭时提供隔离。
要在上电或关断过程中确保高阻抗状态,OE 必须通过上拉电阻器由 VCC 进行控制;驱动器电流吸收性能可检测电阻器的最小值。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点