SN74GTL3004
- VDD Range: 3.0 V to 3.6 V
- VTT Range: 1 V to 1.3 V
- Provides Selectable GTL VREF
- 0.615 × VTT
- 0.63 × VTT
- 0.65 × VTT
- 0.67 × VTT
- ±1% Resistor Ratio Tolerance
- Ambient Temperature Range: -40°C to 85°C
- ESD Protection Exceeds the Following Levels Tests (Tested Per JESD-22):
- 2500-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 250-V Machine Model (A115-A)
- 1500-V Charged-Device Model (C101)
- 2500-V Human-Body Model
The SN74GTL3004 provides for a selectable GTL Voltage Reference (GTL VREF). The value of the GTL VREF can be adjusted using S0 and S1 select pins.
The S0 and S1 pins contain glitch-suppression circuitry for excellent noise immunity. When left floating, the S0 and S1 control input pins have 100-kµ pullups that set the GTL VREF default value to the 0.67 × VTT ratio
(S0 = 1 and S1 =1).
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点