TAS2552

正在供货

具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成8.5V 升压的 4W 数字/模拟输入智能放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TAS2572 正在供货 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器 Higher output power and improved distortion and noise

产品详情

Audio input type Analog Input, Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Control interface I2C Output power (W) 4 Power stage supply (max) (V) 8.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 THD + N at 1 kHz (%) 0.1 Load (min) (Ω) 6 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input, Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Control interface I2C Output power (W) 4 Power stage supply (max) (V) 8.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 THD + N at 1 kHz (%) 0.1 Load (min) (Ω) 6 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 30 5.71999999999999912 mm² 2.2 x 2.5999999999999996
  • 模拟或数字输入单声道升压 D 类放大器
  • 为 8Ω 负载提供 4.0 W 功率,供电方式为 4.2 V 电源(1% 总谐波失真 (THD) + N)
  • 额定功率下,效率达到 85%
  • I2S,左侧对齐,右侧对齐,数字信号处理器 (DSP),脉冲密度调制 (PDM),以及时分复用 (TDM) 输入和输出接口
  • 输入采样速率从 8kHz 至 192kHz
  • 高效 G 类升压转换器
    • 自动调节 D 类电源
  • 内置扬声器感测
    • 测量扬声器电流和电压
    • 测量 VBAT 和 VBOOST 电压
  • 内置自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池流耗
  • 可调 D 类开关边缘速率控制
  • 电源
    • 升压输入:3.0V 至 5.5V
    • 模拟:1.65V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.5V 至 3.6V
  • 过热和短路保护
  • 用于寄存器控制的 I2C 接口
  • 使用两个 TAS2552 的立体声配置
    • I2C 地址选择端子 (ADDR)
  • 2.855mm x 2.575mm,0.4mm 焊球间距,30 焊球晶圆级芯片封装 (WCSP)

应用范围

  • 移动电话
  • 便携式导航设备 (PND)
  • 便携式音频底座
  • 平板电脑
  • 游戏设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 模拟或数字输入单声道升压 D 类放大器
  • 为 8Ω 负载提供 4.0 W 功率,供电方式为 4.2 V 电源(1% 总谐波失真 (THD) + N)
  • 额定功率下,效率达到 85%
  • I2S,左侧对齐,右侧对齐,数字信号处理器 (DSP),脉冲密度调制 (PDM),以及时分复用 (TDM) 输入和输出接口
  • 输入采样速率从 8kHz 至 192kHz
  • 高效 G 类升压转换器
    • 自动调节 D 类电源
  • 内置扬声器感测
    • 测量扬声器电流和电压
    • 测量 VBAT 和 VBOOST 电压
  • 内置自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池流耗
  • 可调 D 类开关边缘速率控制
  • 电源
    • 升压输入:3.0V 至 5.5V
    • 模拟:1.65V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.5V 至 3.6V
  • 过热和短路保护
  • 用于寄存器控制的 I2C 接口
  • 使用两个 TAS2552 的立体声配置
    • I2C 地址选择端子 (ADDR)
  • 2.855mm x 2.575mm,0.4mm 焊球间距,30 焊球晶圆级芯片封装 (WCSP)

应用范围

  • 移动电话
  • 便携式导航设备 (PND)
  • 便携式音频底座
  • 平板电脑
  • 游戏设备

All trademarks are the property of their respective owners.

TAS2552 是一款高效 D 类音频功率放大器,此放大器具有高级电池电流管理功能和集成 G 类升压转换器。 此器件持续测量负载上的电流和电压,并且提供此类信息的数字流。

G 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。 低 D 类输出功率期间,此升压转换器通过使 VBAT 无效并将其直接接至 D 类放大器电源来提升效率。 当需要高功率音频时,升压转换器快速激活,以提供比直接接至电池的单独放大器高很多的音频。

AGC 自动调节 D 类增益,以减少充电结束电压上的电池电流,从而防止输出削波、失真和早期系统关断。 通过 I2C 调节固定增益。 增益范围介于 -7dB 至 +24dB 之间(步长 1dB)。

除了差分单声道模拟输入,TAS2552 具有使用数字输入的内置 16 位数模 (D/A) 转换器。 将 D/A 转换器从数字主机处理器移至集成放大器的工艺能够以更低的系统成本提供更佳的动态性能。 此外,由于印刷电路板 (PCB) 传输的是数字信号而非模拟信号,所以系统级上对于外部干扰(例如 GSM 帧速率噪声)的敏感度被减少。

TAS2552 是一款高效 D 类音频功率放大器,此放大器具有高级电池电流管理功能和集成 G 类升压转换器。 此器件持续测量负载上的电流和电压,并且提供此类信息的数字流。

G 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。 低 D 类输出功率期间,此升压转换器通过使 VBAT 无效并将其直接接至 D 类放大器电源来提升效率。 当需要高功率音频时,升压转换器快速激活,以提供比直接接至电池的单独放大器高很多的音频。

AGC 自动调节 D 类增益,以减少充电结束电压上的电池电流,从而防止输出削波、失真和早期系统关断。 通过 I2C 调节固定增益。 增益范围介于 -7dB 至 +24dB 之间(步长 1dB)。

除了差分单声道模拟输入,TAS2552 具有使用数字输入的内置 16 位数模 (D/A) 转换器。 将 D/A 转换器从数字主机处理器移至集成放大器的工艺能够以更低的系统成本提供更佳的动态性能。 此外,由于印刷电路板 (PCB) 传输的是数字信号而非模拟信号,所以系统级上对于外部干扰(例如 GSM 帧速率噪声)的敏感度被减少。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 PurePath™ Console 3、TAS2552 GUI 和其他设计资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS2552 4.0W D 类单声道音频放大器,支持 G 类升压和扬声器感测 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 5月 28日
技术文章 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
应用手册 PLL and Clocking Configuration for Audio Devices PDF | HTML 2019年 3月 26日
应用手册 Inductor Selection for the TAS2552 Boosted Class-D Amplifier (Rev. A) 2014年 5月 14日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS2552EVM — TAS2552 4W D 类音频功率放大器评估模块

TAS2552EVM 是一款具有 IV 反馈升压 D 类单声道放大器的 USB 音频放大器。与 TAS2552 控制软件和客户自备的扬声器和电源搭配使用,可以轻松评估 TAS2552 音频放大器。TAS2552 控制软件可兼容 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 操作系统。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TAC5111 具有 105dB 动态范围 ADC 和 114dB 动态范围 DAC 的低功耗、单声道音频编解码器 TAC5111-Q1 具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗单声道音频编解码器 TAC5112 具有 105dB 动态范围 ADC 和 114dB 动态范围 DAC 的低功耗、立体声音频编解码器 TAC5112-Q1 具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器 TAC5211 具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的高性能单声道音频编解码器 TAC5212 具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的高性能立体声音频编解码器 TAC5311-Q1 具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器 TAC5312-Q1 具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器 TAC5412-Q1 具有 112dB ADC、120dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器 TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低功耗立体声音频编解码器
音频 DAC
PCM1690 具有差动输出的 113dB SNR 8 通道音频 DAC PCM5242 4.2VRMS DirectPath™、32 位、384kHz、114dB 音频立体声 DAC TAD5112 具有 110dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的低功耗立体声音频 DAC TAD5112-Q1 具有 110dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的汽车低功耗立体声音频 DAC TAD5212 具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的高性能立体声音频 DAC TAD5212-Q1 具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的汽车级高性能立体声音频 DAC
音频 ADC
PCM1841-Q1 汽车级、四通道、32 位、192kHz 音频模数转换器 (ADC) PCM3120-Q1 汽车类、立体声、106dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制的音频 ADC PCM3140-Q1 具有 106dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM5120-Q1 汽车类、立体声、120dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM5140-Q1 具有 120dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM6020-Q1 具有集成麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车级双通道音频 ADC PCM6120-Q1 汽车类、立体声、123dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制的音频 ADC PCM6140-Q1 具有 122dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM6260-Q1 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC PCM6340-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 4 通道音频 ADC PCMD3140 四通道 PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器 PCMD3140-Q1 汽车类、127dB SNR、768kHz、四通道、PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器 PCMD3180 八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 PCMD3180-Q1 汽车级八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 TAA3020 具有 104dB SNR 的立体声通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) TAA3040 具有 104dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) TAA5212 具有 119dB 动态范围和可配置的数字滤波器的高性能立体声音频 ADC TAA5412-Q1 具有 112dB 动态范围、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频 ADC TLV320ADC3120 具有 106dB SNR 的立体声通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) TLV320ADC3140 具有 106dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) TLV320ADC5120 具有 120dB SNR 的立体声通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) TLV320ADC5140 具有 120-dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) TLV320ADC6120 具有 123dB SNR 的立体声通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) TLV320ADC6140 具有 122-dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
General-purpose audio amplifiers
TAS2552 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成8.5V 升压的 4W 数字/模拟输入智能放大器 TAS2555 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2557 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2559 具有集成扬声器保护和立体声处理功能的 5.7W 数字输入智能放大器 TAS2560 具有用于扬声器保护的 I/V 检测和集成 8.5V H 类升压功能的 5.6W 数字输入智能放大器 TAS2563 6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压 TAS5731 支持 2.1 声道的 20W 立体声、41W 单声道、8V 至 21.5V、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5760MD 带集成耳机的 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类音频放大器
Automotive audio amplifiers
TAS5760M-Q1 汽车类 25W、2 通道、4.5V 至 26.4V 电源数字输入 D 类音频放大器 TAS6422-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 75W、2MHz、2 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424-Q1 汽车类 75W、2MHz、4 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424E-Q1 汽车类 75W、2MHz、四通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424L-Q1 具有负载突降保护功能的汽车类 27W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器 TPA6404-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 电源模拟输入 D 类音频放大器 TAS5411-Q1 汽车类 8W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器 TAS5421-Q1 汽车类 22W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器 TAS5431-Q1 汽车类 8W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器 TAS5441-Q1 汽车类 22W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器 TAS6421-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 75W、2MHz、单通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6422E-Q1 汽车级 75W、2MHz、2 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424M-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424MS-Q1 汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424R-Q1 汽车类 75W、2MHz、四通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6511-Q1 具有电流检测功能的汽车级、45W、2MHz、单通道数字输入 D 级音频放大器 TAS6584-Q1 具有电流检测功能的汽车类 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器 TAS6684-Q1 具有电流检测功能的汽车级 45V、13A 数字输入、四通道 D 类音频放大器 TAS6754-Q1 具有 1L 调制功能的汽车级、19V、数字输入、四通道 D 类音频放大器 TPA6304-Q1 45W、2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车级 D 类 Burr-Brown™ 音频放大器
Speaker, TV & soundbar audio amplifiers
TAS2110 具有集成 11V H 类升压的 6.1W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器 TAS2764 具有 I/V 检测功能、用于扬声器保护和多级电源的 13W 数字输入 2.3V 至 16V 智能放大器 TAS2780 具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器 TAS5729MD 带 HP 的 12W 立体声、24W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5733L 具有 EQ 和 AGL 功能的 10W 立体声、20W 单声道、8V 至 16.5V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5751M 带 EQ 和 AGL 功能的 25W 立体声、40W 单声道、8V 至 26.4V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5754M 40W 立体声、61W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5756M 30W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760L 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760LD 带集成耳机的 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760M 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5780M 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5782M 具有处理功能的 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5805M 具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5822M 具有 96kHz 增强处理能力的 35W、无电感器、数字输入、立体声闭环 D 类放大器 TAS5825M 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5825P 具有超低空闲电流和出色效率的 4.5V 至 26.4V H 类控制数字输入 D 类音频放大器
Specialty audio amplifiers
TPA6166A2 具有附件检测的 43mW 立体声模拟输入耳机放大器
PC & notebook audio amplifiers
TAS2770 具有用于扬声器保护的 I/V 检测功能的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器 TAS2781 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器 TAS5766M 50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器
Mobile phone tablet wearable audio amplifiers
TAS2562 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2564 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 13V H 类升压的 7W 数字输入智能放大器 TAS2572 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器
Piezo drivers
DRV5825P 具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、数字输入压电式驱动器
硬件开发
评估板
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 具有 106dB SNR 的立体声通道 768kHz Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC3120Q1EVM-PDK 适用于 PCM3120-Q1 具有 106dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 具有 120dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC5120Q1EVM-PDK 适用于 PCM5120-Q1 具有 120dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 具有 123dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC6120Q1EVM-PDK 适用于 PCM6120-Q1 具有 123dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 PCM1809EVM PCM1809 评估模块 PCMD3140Q1EVM-PDK 适用于 PCMD3140-Q1 四通道 PDM 输入至 TDM 或 I²S 输出转换器的评估模块 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2) TAA3040EVM-PDK TAA3040 评估模块 TAA5212EVM-K TAA5212 评估模块 TAC5112EVM-K TAC5112 评估模块 TAC5212EVM-K TAC5212 评估模块 TAD5212EVM-K TAD5212 评估模块 TAS2555YZEVM TAS2555 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2557EVM 具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2559EVM TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2560EVM TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块 TAS2770EVM 采用 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块 TAS2781EVM 适用于 TAS2781 具有数字输入和扬声器 IV 检测功能的单声道 D 级音频放大器的评估模块 TAS3251EVM TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类评估模块 TAS5721EVM TAS5721 评估模块 TAS5733LEVM TAS5733L 数字输入开环 D 类音频放大器评估模块 TAS5751MEVM TAS5751M 数字输入开环 D 类音频放大器评估模块 TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 输入闭环音频放大器评估模块 TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 输入闭环音频放大器评估模块 TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 评估模块 TAS5782MEVM TAS5782M 具有 96kHz 处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块 TAS5805MEVM TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM TAS5825MEVM 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块 TAS5411Q1EVM TAS5411-Q1 具有 I2C 诊断和保护功能的车用单通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM TAS5421EVM TAS5421EVM 用于紧急呼叫、远程信息处理、仪表板和信息娱乐的音频放大器评估板 TAS5431Q1EVM TAS5431-Q1 8W 汽车单声道模拟输入 D 类音频放大器评估模块 TAS5441Q1EVM 用于紧急呼叫、远程信息处理、仪表组和信息娱乐系统的音频放大器评估板 TAS6421Q1EVM TAS6421-Q1 具有 w/I2C 诊断功能的 2.1MHz 单通道数字输入 D 类音频放大器评估模块 TAS6422EQ1EVM 具有 I2C 诊断功能的 2MHz 2 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块 TAS6422Q1EVM TAS6422Q1 具有 I2C 诊断功能的 2.1Mhz 2 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块 TAS6424EQ1EVM TAS6424E-Q1 75W、2MHz、四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块 TAS6424LQ1EVM TAS6424LQ1 具有 I2C 诊断功能的 2.1MHz 四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块 TAS6424MSQ1EVM 具有 I2C 诊断功能的 2.1MHz、4 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块 TAS6511Q1EVM TAS6511-Q1 评估模块 TAS6584Q1EVM 适用于 TAS6584-Q1 45V、10A 数字输入、四通道 D 级音频放大器的评估模块 TAS6684Q1EVM TAS6684-Q1 评估模块 TAS6754Q1EVM TAS6754-Q1 评估模块 TPA6304Q1EVM 2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块 TPA6404Q1EVM TPA6404-Q1 50W、2MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块
开发套件
TAA3020EVM-PDK TAA3020 产品开发套件
驱动程序或库

TAS2552SW-LINUX — 用于 TAS2552 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持具有 G 类升压和扬声器感应功能的 TAS2552 4.0W D 类单声道音频放大器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与 Linux DAPM(便携式设备动态音频电源管理)系统进行通信。
Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • tas2552
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. sound/soc/codecs/tas2552.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/sound/tas2552.txt
  3. sound/soc/codecs/tas2552.h
  4. (...)
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC655 TAS2552 EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
General-purpose audio amplifiers
TAS2552 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成8.5V 升压的 4W 数字/模拟输入智能放大器
硬件开发
评估板
TAS2552EVM TAS2552 4W D 类音频功率放大器评估模块
支持软件

TAS2552SW-SA TAS2552 GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS2552 GUI and software for PurePath™ Console 3
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
General-purpose audio amplifiers
TAS2552 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成8.5V 升压的 4W 数字/模拟输入智能放大器
仿真模型

TAS2552 IBIS Model

SLAM199.ZIP (69 KB) - IBIS Model
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
DSBGA (YFF) 30 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频