TAS2560

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TAS2572 正在供货 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器 Higher output power and improved distortion and noise

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Control interface I2C Output power (W) 5.6 Power stage supply (max) (V) 8.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 2.9 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Control interface I2C Output power (W) 5.6 Power stage supply (max) (V) 8.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 2.9 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 30 5.71999999999999912 mm² (— mm × — mm)
  • 超低噪声单声道升压 D 类放大器
    • 在 4Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 1% 时的功率为 5.6W,THD+N 为 10% 时的功率为 6.9W
    • 在 8Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 3.7W,THD+N 为 10% 时的功率为 4.5W
  • 数模转换器 (DAC) + D 类放大器的输出噪声 (ICN) 为 16.2µV
  • 1% THD+N/8Ω 条件下的 DAC + D 类放大器的信噪比 (SNR) 为 111dB
  • 1W/8Ω 条件下的 THD+N 为 –89dB(具有平坦频率响应)
  • 后置滤波器反馈 (PFFB)
  • 当频率为 217Hz 时,200 mVpp 纹波电压的电源抑制比 (PSRR) 为 110dB
  • 输入采样速率范围为 8kHz 至 96kHz
  • 高效 H 类升压转换器
    • 自动调节 D 类电源
    • 多级跟踪,可提升效率
  • 内置扬声器感测
    • 测量扬声器电流和电压
    • 测量 VBAT 电压和芯片温度
  • 内置自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池电流消耗
  • 可调节 D 类开关边缘速率控制
  • 电源
    • 升压输入:2.9V 至 5.5V
    • 模拟/数字:1.65V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.62V 至 3.6V
  • 热保护、短路保护和欠压保护
  • I2S,左侧对齐,右侧对齐,数字信号处理器 (DSP),时分复用 (TDM) 和脉宽调制 (PDM)
  • 用于寄存器控制的 I2C 接口
  • 可使用两个 TAS2560 器件实现立体声配置
  • 超低噪声单声道升压 D 类放大器
    • 在 4Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 1% 时的功率为 5.6W,THD+N 为 10% 时的功率为 6.9W
    • 在 8Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 3.7W,THD+N 为 10% 时的功率为 4.5W
  • 数模转换器 (DAC) + D 类放大器的输出噪声 (ICN) 为 16.2µV
  • 1% THD+N/8Ω 条件下的 DAC + D 类放大器的信噪比 (SNR) 为 111dB
  • 1W/8Ω 条件下的 THD+N 为 –89dB(具有平坦频率响应)
  • 后置滤波器反馈 (PFFB)
  • 当频率为 217Hz 时,200 mVpp 纹波电压的电源抑制比 (PSRR) 为 110dB
  • 输入采样速率范围为 8kHz 至 96kHz
  • 高效 H 类升压转换器
    • 自动调节 D 类电源
    • 多级跟踪,可提升效率
  • 内置扬声器感测
    • 测量扬声器电流和电压
    • 测量 VBAT 电压和芯片温度
  • 内置自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池电流消耗
  • 可调节 D 类开关边缘速率控制
  • 电源
    • 升压输入:2.9V 至 5.5V
    • 模拟/数字:1.65V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.62V 至 3.6V
  • 热保护、短路保护和欠压保护
  • I2S,左侧对齐,右侧对齐,数字信号处理器 (DSP),时分复用 (TDM) 和脉宽调制 (PDM)
  • 用于寄存器控制的 I2C 接口
  • 可使用两个 TAS2560 器件实现立体声配置

TAS2560 是一款低功耗、高性能、数字输入升压 D 类音频放大器,可轻松实现单声道和立体声 (x2) 应用。该器件 具有 超低噪声音频 DAC 和 D 类功率放大器,其中整合的扬声器电压和电流感测反馈用于扬声器保护算法。

H 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。当音频信号只需要较低的 D 类输出功率时,可通过禁用升压并将 VBAT 直连 D 类放大器电源来提升系统效率。当需要较高的音频输出功率时,多级升压功能会重新激活信号跟踪,从而为负载提供额外的电压。

可配置的片上电池保护系统可降低电池电压过低期间的音频输出功率,从而尽量防止电池电压下降到系统欠压条件以下。此外,欠压、过流和过热等故障可使用 IRQ 引脚报告回主机处理器。通过读取寄存器可获得所有保护状态。

TAS2560 是一款低功耗、高性能、数字输入升压 D 类音频放大器,可轻松实现单声道和立体声 (x2) 应用。该器件 具有 超低噪声音频 DAC 和 D 类功率放大器,其中整合的扬声器电压和电流感测反馈用于扬声器保护算法。

H 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。当音频信号只需要较低的 D 类输出功率时,可通过禁用升压并将 VBAT 直连 D 类放大器电源来提升系统效率。当需要较高的音频输出功率时,多级升压功能会重新激活信号跟踪,从而为负载提供额外的电压。

可配置的片上电池保护系统可降低电池电压过低期间的音频输出功率,从而尽量防止电池电压下降到系统欠压条件以下。此外,欠压、过流和过热等故障可使用 IRQ 引脚报告回主机处理器。通过读取寄存器可获得所有保护状态。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

将 TAS2560 和 TAS2559 相结合,可实现具有基于实时 I/V 检测的保护功能的完整立体声解决方案。立即查看 TAS2559。

如需申请 PurePath™ Console 3 和其他设计资源的访问权限:申请 TAS2560

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS2560 具有 IV 感测功能的 5.6W D 类单声道音频放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018-3-14
技术文章 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021-5-3
应用手册 Limitations of Capacitor only EMI Filters on Class-D Amplifiers PDF | HTML 2020-7-21
应用手册 Current and Voltage Sensing Accuracy and Linearity PDF | HTML 2020-7-21
应用手册 Requesting Access to Audio Software 2020-6-18
用户指南 SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019-9-13
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019-8-26
应用手册 Passive Component Selection Guide for Class-D Audio Amplifier 2019-6-27
应用手册 Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection PDF | HTML 2019-6-26
应用手册 PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Boosted Audio Amplifier 2019-6-6
应用手册 Benefits of Class-G and Class-H Boost in Audio Amplifiers 2019-4-30
应用手册 PLL and Clocking Configuration for Audio Devices 2019-3-26
应用手册 How the SmartAmp Speaker Protection Algorithm Compensates the Effects of Series 2018-8-8
应用手册 SmartPA Speaker Protection Algorithm 2018-8-6
技术文章 Smart speakers don’t have to sound as small as they are PDF | HTML 2018-6-4
技术文章 Integrating next-generation linear resonance actuator systems PDF | HTML 2017-12-28
技术文章 Don’t limit your audio: how to achieve loud sound from a small speaker PDF | HTML 2017-12-18
应用手册 Post Filter Feedback Class-D Amplifier Benefits and Design Considerations 2017-11-14
技术文章 The next generation of linear resonance actuators PDF | HTML 2017-10-26
更多文献资料 Calibration and Verification Wave Files 2017-9-21
应用手册 TAS2557 and TAS2559 End System Integration Guide 2017-9-8
应用手册 Smart Amp Tuning Guide 2017-9-5
应用手册 TAS2555, TAS2557, and TAS2559 Factory Test and Calibration Guide 2017-9-2
应用手册 Smart Amp Quick Start Guide 2017-8-3
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013-5-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

此电路板支持:TAS2555YZEVM、TAS2557EVM 和 TAS2559EVM。

智能放大器扬声器特性鉴定板与配套的 TI 智能放大器和 PurePath Console 软件配合使用时,可让用户测量扬声器偏移、温度和其他参数,以便与 TI 智能放大器产品配合使用。  整个解决方案提供了易用的分步流程,可指导您完成整个扬声器特性描述过程。  表征完成后,扬声器参数随后会自动加载到 PurePath Console,因此可以开始进行微调,通过扬声器保护实现出色音质。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TAS2559EVM — TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块

TAS2559EVM 评估模块可为用户提供强大的工具套件,当与 PurePath™ Console 3 软件套件 (PPC3) 配合使用时,可实现对 TAS2559 音频放大器的完整评估。依托板载的 TAS2560 器件,该参考板可在立体声模式下运行。参考板亦支持单声道运行模式。该评估模块附带两个参考扬声器。板件配有面向 PC 的 USB 接口,并由 PPC3 软件套件进行控制。PPC3 需单独下载。借助 PPC3,您可根据需求进一步微调解决方案。将两个 EVM 级联即可快速组建立体声解决方案。此 EVM 还允许连接到智能放大器学习板 (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TAS2560EVM — TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块

TAS2560 评估模块可使用户能够快速轻松地评估 TAS2560 音频放大器。此小型参考设计附带 USB 电缆,可轻松将电路板连接至您的 PC,并通过 PurePath™ Console 3 (PPC3) 内提供的基于寄存器的图形用户界面进行控制。此 USB 电缆还可将音频直接传输到 EVM。用户可评估 TAS2560 所提供的音频质量和模拟性能。电源和音频评估需要 +5V 电源和扬声器(需单独购买)。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

TAS2XXX-DRIVERS — 适用于 TAS25XX 和 TAS27XX 系列 D 类放大器的 Android 和其他驱动程序

这些 Android 驱动程序支持 TI 的低功耗、数字输入 D 类音频放大器。点击“获取软件”按钮链接,转到开源驱动程序的 git.ti.com 库。
支持的产品和硬件
仿真模型

TAS2560 IBIS Model

SLAM291.ZIP (53 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

TAS2560SW — 适用于 PurePath™ Console 3 (PPC3) 的 TAS2560 应用程序

TAS2560 Application for PurePath™ Console 3 (PPC3)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 30 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频