TAS2563

正在供货

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Control interface I2C Output power (W) 6.1 Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 2.7 THD + N at 1 kHz (%) 0.01 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Control interface I2C Output power (W) 6.1 Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 2.7 THD + N at 1 kHz (%) 0.01 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RPP) 32 18 mm² (4.5 mm × 4 mm) DSBGA (YBG) 42 7.606386 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 主要特性
    • 11.5V、12 级超前 H 级升压
    • 集成型 DSP
    • 高达 40kHz 的满量程超声波输出
    • 2 个 PDM 麦克风输入
  • 强大的 D 级音频放大器:
    • 6.1W 1% THD+N(4Ω,3.6V)
    • 5W 1% THD+N(8Ω,3.6V)
    • 10W 1% THD+N(4Ω,12V)
  • 保护特性:
    • 实时 I/V 检测扬声器保护
    • 扬声器热保护和过冲保护
    • 短路和开路负载保护
    • 热保护和过流保护
  • 高级音频处理
    • 专用实时 DSP,具有:
      • 10 频带均衡器
      • 3 频带动态均衡器
      • 动态范围压缩
      • 心理声学低音
  • 灵活的接口和控制:
    • I2S/TDM:8 个通道(32 位),运行速率达 96KSPS
    • I2C:可选择地址,快速模式+
    • 芯片间通信总线 (DSBGA)
    • 8kHz 至 96kHz 采样速率
  • 电源效率和灵活性:
    • 功率为 1W 时效率达 83.5%
    • 硬件关断 VBAT 电流低于 1uA
    • 升压旁路模式
  • 电源和管理
    • VBAT:2.5V 至 5.5V
    • VDD:1.62V 至 1.95V
    • PVDD:VBAT 至 13V (QFN)
    • PVDD:VBAT 至 15V(QFN,VBAT < 3.5V)

    • PVDD:VBAT 至 16V (DSBGA)
    • IOVDD:1.65V 至 3.6V
    • VBAT 跟踪峰值电压限制器
    • 高级欠压保护功能
  • 主要特性
    • 11.5V、12 级超前 H 级升压
    • 集成型 DSP
    • 高达 40kHz 的满量程超声波输出
    • 2 个 PDM 麦克风输入
  • 强大的 D 级音频放大器:
    • 6.1W 1% THD+N(4Ω,3.6V)
    • 5W 1% THD+N(8Ω,3.6V)
    • 10W 1% THD+N(4Ω,12V)
  • 保护特性:
    • 实时 I/V 检测扬声器保护
    • 扬声器热保护和过冲保护
    • 短路和开路负载保护
    • 热保护和过流保护
  • 高级音频处理
    • 专用实时 DSP,具有:
      • 10 频带均衡器
      • 3 频带动态均衡器
      • 动态范围压缩
      • 心理声学低音
  • 灵活的接口和控制:
    • I2S/TDM:8 个通道(32 位),运行速率达 96KSPS
    • I2C:可选择地址,快速模式+
    • 芯片间通信总线 (DSBGA)
    • 8kHz 至 96kHz 采样速率
  • 电源效率和灵活性:
    • 功率为 1W 时效率达 83.5%
    • 硬件关断 VBAT 电流低于 1uA
    • 升压旁路模式
  • 电源和管理
    • VBAT:2.5V 至 5.5V
    • VDD:1.62V 至 1.95V
    • PVDD:VBAT 至 13V (QFN)
    • PVDD:VBAT 至 15V(QFN,VBAT < 3.5V)

    • PVDD:VBAT 至 16V (DSBGA)
    • IOVDD:1.65V 至 3.6V
    • VBAT 跟踪峰值电压限制器
    • 高级欠压保护功能

TAS2563 是一款经过优化、可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器的数字输入 D 级音频放大器。该 D 类放大器能够在 3.6V 的电池电压下使用集成式 11.5V H 类升压功能将 6.1W 峰值功率提供给 4Ω 负载,或在升压旁路模式下使用外部 12V 电源将 10W 峰值功率提供给 4Ω 负载。

片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 的 SmartAmp 扬声器保护算法。集成的电流和电压检测功能可对扬声器进行实时监测,从而在改变峰值声压级 (SPL) 的同时保持扬声器不受损坏。

集成的超前 H 级升压功能可在播放期间动态调整升压电压,从而提高电池供电型系统的效率并延长电池寿命。对于稳压壁式供电型系统,TAS2563 还具有升压旁路模式,支持高达 16V 的电源电压以实现更高的输出功率。

两个 PDM 麦克风输入简化了双向音频系统的音频信号链,能够将数字麦克风与主机处理器连接起来。电池跟踪峰值电压限制器具有欠压保护功能,可以优化放大器在整个充电周期中的余量,从而防止系统关断。

TAS2563 是一款经过优化、可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器的数字输入 D 级音频放大器。该 D 类放大器能够在 3.6V 的电池电压下使用集成式 11.5V H 类升压功能将 6.1W 峰值功率提供给 4Ω 负载,或在升压旁路模式下使用外部 12V 电源将 10W 峰值功率提供给 4Ω 负载。

片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 的 SmartAmp 扬声器保护算法。集成的电流和电压检测功能可对扬声器进行实时监测,从而在改变峰值声压级 (SPL) 的同时保持扬声器不受损坏。

集成的超前 H 级升压功能可在播放期间动态调整升压电压,从而提高电池供电型系统的效率并延长电池寿命。对于稳压壁式供电型系统,TAS2563 还具有升压旁路模式,支持高达 16V 的电源电压以实现更高的输出功率。

两个 PDM 麦克风输入简化了双向音频系统的音频信号链,能够将数字麦克风与主机处理器连接起来。电池跟踪峰值电压限制器具有欠压保护功能,可以优化放大器在整个充电周期中的余量,从而防止系统关断。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

申请获取 TAS2563 软件和其他设计资源。请指定是否使用器件的 DSBGA 或 QFN 版本。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TAS2781 正在供货 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器 Provides increased maximum voltage input range with higher efficiency.
TAS2572 正在供货 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器 Improved distortion and noise

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 33
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS2563 具有集成式 DSP 和 IV 检测功能的 6.1 W 升压 D 类 音频 放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-1-24
证书 TAS2563QFNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-29
应用手册 TAS2x63QFN 原理图和布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-23
应用手册 TAS2563 PDM Microphone Interface and Echo Reference PDF | HTML 2022-6-16
技术文章 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021-5-3
应用手册 TAS2563 Tuning Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-3-8
技术文章 How to extend battery life and reduce power consumption with Class-D audio amplifi PDF | HTML 2020-12-10
证书 TAS2X63EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-12-8
应用手册 How to Use External PVDD Configuration 2020-10-7
应用手册 Limitations of Capacitor only EMI Filters on Class-D Amplifiers PDF | HTML 2020-7-21
应用手册 Current and Voltage Sensing Accuracy and Linearity PDF | HTML 2020-7-21
应用手册 TAS2563 End System Integration Guide PDF | HTML 2020-7-20
应用简报 TAS2563 Device Features and Controls Overview PDF | HTML 2020-7-20
应用简报 TAS2563 Speaker Characterization Guide PDF | HTML 2020-7-20
应用手册 TAS2563 Quick Start Guide 2020-7-13
应用手册 Requesting Access to Audio Software 2020-6-18
技术文章 How a look-ahead boost conquers battery-life challenges in speakers PDF | HTML 2020-2-20
应用手册 TAS2562, TAS2563 Thermal Foldback Feature on SmartAmps PDF | HTML 2020-1-29
应用手册 TAS2563 Schematic and Layout Guidelines 2020-1-29
用户指南 SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019-9-13
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019-8-26
应用手册 Passive Component Selection Guide for Class-D Audio Amplifier 2019-6-27
应用手册 Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection PDF | HTML 2019-6-26
应用手册 PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Boosted Audio Amplifier 2019-6-6
应用手册 Benefits of Class-G and Class-H Boost in Audio Amplifiers 2019-4-30
应用手册 PLL and Clocking Configuration for Audio Devices 2019-3-26
应用手册 How the SmartAmp Speaker Protection Algorithm Compensates the Effects of Series 2018-8-8
应用手册 SmartPA Speaker Protection Algorithm 2018-8-6
技术文章 Smart speakers don’t have to sound as small as they are PDF | HTML 2018-6-4
技术文章 Don’t limit your audio: how to achieve loud sound from a small speaker PDF | HTML 2017-12-18
应用手册 Smart Amp Tuning Guide 2017-9-5
应用手册 Smart Amp Quick Start Guide 2017-8-3
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013-5-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

此电路板支持:TAS2555YZEVM、TAS2557EVM 和 TAS2559EVM。

智能放大器扬声器特性鉴定板与配套的 TI 智能放大器和 PurePath Console 软件配合使用时,可让用户测量扬声器偏移、温度和其他参数,以便与 TI 智能放大器产品配合使用。  整个解决方案提供了易用的分步流程,可指导您完成整个扬声器特性描述过程。  表征完成后,扬声器参数随后会自动加载到 PurePath Console,因此可以开始进行微调,通过扬声器保护实现出色音质。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

PPC3-EVM-MB — 适用于智能放大器子卡的 PPC3-EVM-MB 主板评估模块

作为智能放大器解决方案的主板,此 EVM 支持将模块化方法应用到 TI 的低功耗音频/触觉产品系列中。使用每个产品各自的子卡启用后,设计人员可以评估其应用并评价更广泛的可能解决方案。可以在单声道/立体声之间进行调节,并且可以使用或不使用 IV 检测功能运行。保护功能所需的扬声器表征通过 PurePath Console 3(未包含)实现。多路复用器通道的通信协议可提供音频和 IV 检测数据。差分到单端滤波器可评估器件性能,例如 PPC3+N、效率等。触觉响应可通过波形控制量身定制,也可通过 THD 启用。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TAS2563QFNEVM — (在 QFN 封装中)所使用的 TAS2563 评估模块

TAS2563QFNEVM 支持在单声道配置下评估 TAS2563 器件。该 EVM 设计可以提供电源电压、板载 I2C 软件控制和板载 I2S 音频接口。在多通道评估模式下,该 EVM 支持通过 I2C 接口评估多达四个 TAS2563 器件。此 EVM 还允许用户表征和生成扬声器调谐配置文件,以获得理想音质,同时提供过温和过冲保护功能。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TAS2563YBGEVM-DC — TAS2563 具有集成 DSP 子卡的 DSBGA 6W 智能放大器评估模块(需要主板)

TAS2563YBGEVM-DC 子卡评估模块 (EVM) 需要与 PPC3-EVM-MB 配合使用。该 EVM 可为设计人员提供了实用工具,帮助他们将我们的 SmartAmp 产品系列集成到其应用之中。借助 TAS2563 器件的板载 DSP,设计人员可以使用 SmartAmp 学习板来对其扬声器进行特性鉴定并使用 Purepath Console 3 软件来调整音频输出。此 EVM 可在单声道和立体声配置下进行评估,且能够启用/禁用 IV 感应功能。这些特性可实现定制的 SoC 性能,满足设计人员的终端设备需求。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

TAS2781-AMIXER-BASED-FTC-CODE — Factory calibration tool for tas2563/tas2781 based on amixer kcontrol

Factory calibration tool for tas2563/tas2781 based on amixer kcontrol
支持的产品和硬件
驱动程序或库

TAS2XXX-DRIVERS — 适用于 TAS25XX 和 TAS27XX 系列 D 类放大器的 Android 和其他驱动程序

这些 Android 驱动程序支持 TI 的低功耗、数字输入 D 类音频放大器。点击“获取软件”按钮链接,转到开源驱动程序的 git.ti.com 库。
支持的产品和硬件
支持软件

TAS2563QFN-SW — TAS2563QFN software

TAS2563QFN software
支持的产品和硬件
仿真模型

TAS2563 IBIS Model

SLAM342.ZIP (89 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPP) 32 Ultra Librarian
DSBGA (YBG) 42 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频