TAS2770

正在供货

具有用于扬声器保护的 I/V 检测功能的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TAS2780 正在供货 具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器 Higher output power to 25W and wider Vin upto 24V

产品详情

Output power (W) 20 Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Architecture Class-D, Smart Amp Audio input type Digital Input Control interface I2C Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 16 Load (min) (Ω) 4 THD + N at 1 kHz (%) 0.007 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Output power (W) 20 Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Architecture Class-D, Smart Amp Audio input type Digital Input Control interface I2C Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 16 Load (min) (Ω) 4 THD + N at 1 kHz (%) 0.007 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 30 5.71999999999999912 mm² 2.2 x 2.5999999999999996 VQFN-HR (RJQ) 26 14 mm² 4 x 3.5
  • 高性能单声道 D 类放大器
    • 1% THD+N 时的功率为 20W(4Ω,16V)
    • 1% THD+N 时的功率为 15 .4W(4Ω,12.6V)
  • 1W 时的 THD+N 为 0.03%(4Ω,VBAT = 12.6V)
  • 8.4V Vbat 时的 A 加权空闲通道噪声为 32µVrms
  • 20Hz 至 20kHz 内具有 90dB PSRR、200mV PP 纹波
  • 1W(4Ω,VBAT = 12.6V)下的效率为 82.5%
  • < 1µA HW 关断 VBAT 电流
  • 42mW / 63mW 空闲损耗 (8.4V / 12.6V)
  • 扬声器电压和电流感测
  • 使用 I/V 扬声器感测进行实时诊断
    • 过流
    • 短路(电源短路、接地短路和终端至终端短路)
    • 过热
  • VBAT 跟踪峰值电压限制器提供欠压保护
  • 44.1kHz 至 192kHz 采样速率
  • 灵活的用户界面
    • I 2S/TDM:8 通道(32 位/96kHz)
    • I 2C:8 个可选择地址
  • 无 MCLK 运行
  • 低噗声和嘀哒声
  • 电源
    • VBAT:4.5V 至 16V
    • AVDD:1.8V
  • 扩频频谱低 EMI 模式
  • 热保护和过流保护
  • 高性能单声道 D 类放大器
    • 1% THD+N 时的功率为 20W(4Ω,16V)
    • 1% THD+N 时的功率为 15 .4W(4Ω,12.6V)
  • 1W 时的 THD+N 为 0.03%(4Ω,VBAT = 12.6V)
  • 8.4V Vbat 时的 A 加权空闲通道噪声为 32µVrms
  • 20Hz 至 20kHz 内具有 90dB PSRR、200mV PP 纹波
  • 1W(4Ω,VBAT = 12.6V)下的效率为 82.5%
  • < 1µA HW 关断 VBAT 电流
  • 42mW / 63mW 空闲损耗 (8.4V / 12.6V)
  • 扬声器电压和电流感测
  • 使用 I/V 扬声器感测进行实时诊断
    • 过流
    • 短路(电源短路、接地短路和终端至终端短路)
    • 过热
  • VBAT 跟踪峰值电压限制器提供欠压保护
  • 44.1kHz 至 192kHz 采样速率
  • 灵活的用户界面
    • I 2S/TDM:8 通道(32 位/96kHz)
    • I 2C:8 个可选择地址
  • 无 MCLK 运行
  • 低噗声和嘀哒声
  • 电源
    • VBAT:4.5V 至 16V
    • AVDD:1.8V
  • 扩频频谱低 EMI 模式
  • 热保护和过流保护

TAS2770 是一款经优化后可高效驱动小型扬声器的单声道数字输入 D 类音频放大器。凭借出色的输出功率、保护功能和封装,TAS2770 成为智能扬声器、蓝牙扬声器、家庭自动化设备、笔记本电脑和平板电脑的理想选择。

该 D 类放大器能够在 16V 电压下向 4Ω 的负载提供 20W 的连续功率,在 16V 电压下向 8Ω 的负载提供 15W 的连续功率,两种情况下的 THD 都为 1%。4.5V 至 16V 的宽输入电压范围和高输出功率使该放大器具有出色的通用性,能够与电池电源或线路供电系统配合使用。

欠压保护器跟踪峰值电压,并自动将增益限制为可用电压。该硬件实现的功能降低了放大器对系统电源的需求,从而防止音频中断和系统关断。

TAS2770 可用作常规放大器或与基于主机的扬声器保护算法配合使用。集成的扬声器电压和电流感应功能可通过 I2S 返回路径将扬声器状况实时反馈到保护算法。

最多有 8 个器件可以通过任意一个 I 2S/TDM + I 2C 共享一个公共总线。

TAS2770 器件采用 26 引脚、0.4mm 间距 QFN 封装,实现紧凑的 PCB 空间。

TAS2770 是一款经优化后可高效驱动小型扬声器的单声道数字输入 D 类音频放大器。凭借出色的输出功率、保护功能和封装,TAS2770 成为智能扬声器、蓝牙扬声器、家庭自动化设备、笔记本电脑和平板电脑的理想选择。

该 D 类放大器能够在 16V 电压下向 4Ω 的负载提供 20W 的连续功率,在 16V 电压下向 8Ω 的负载提供 15W 的连续功率,两种情况下的 THD 都为 1%。4.5V 至 16V 的宽输入电压范围和高输出功率使该放大器具有出色的通用性,能够与电池电源或线路供电系统配合使用。

欠压保护器跟踪峰值电压,并自动将增益限制为可用电压。该硬件实现的功能降低了放大器对系统电源的需求,从而防止音频中断和系统关断。

TAS2770 可用作常规放大器或与基于主机的扬声器保护算法配合使用。集成的扬声器电压和电流感应功能可通过 I2S 返回路径将扬声器状况实时反馈到保护算法。

最多有 8 个器件可以通过任意一个 I 2S/TDM + I 2C 共享一个公共总线。

TAS2770 器件采用 26 引脚、0.4mm 间距 QFN 封装,实现紧凑的 PCB 空间。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

如需申请 PurePath™ Console 3 和其他设计资源的访问权限:申请 TAS2770

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS2770具有扬声器 I/V 感应 20W 数字输入单声道 D 类音频放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 7月 19日
技术文章 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
应用手册 Current and Voltage Sensing Accuracy and Linearity PDF | HTML 2020年 7月 21日
应用手册 Limitations of Capacitor only EMI Filters on Class-D Amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 21日
应用手册 Requesting Access to Audio Software 2020年 6月 18日
用户指南 SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 13日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Non-boosted Audio Amplifier 2019年 6月 27日
应用手册 Passive Component Selection Guide for Class-D Audio Amplifier 2019年 6月 27日
应用手册 Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection PDF | HTML 2019年 6月 26日
应用手册 PLL and Clocking Configuration for Audio Devices PDF | HTML 2019年 3月 26日
应用手册 Features of TAS2770 high efficiency Class-D amplifier with I/V sense 2019年 1月 23日
应用手册 How the SmartAmp Speaker Protection Algorithm Compensates the Effects of Series 2018年 8月 8日
应用手册 SmartPA Speaker Protection Algorithm 2018年 8月 6日
技术文章 Smart speakers don’t have to sound as small as they are PDF | HTML 2018年 6月 4日
技术文章 Don’t limit your audio: how to achieve loud sound from a small speaker PDF | HTML 2017年 12月 18日
应用手册 Smart Amp Tuning Guide 2017年 9月 5日
应用手册 Smart Amp Quick Start Guide 2017年 8月 3日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS2770EVM — 采用 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块

TAS2770EVM 为开发人员提供了一个可配置为立体声解决方案和多声道解决方案的易用型单声道评估模块。它是一个功能强大的工具套件,可用于评估具有或不具有 IV 检测功能的 TAS2770 立体声或单声道实现方案。此评估模块提供了评估 TAS2770 所需的一切资源。为了评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可连接 TAS2559YZEVM 以提供扬声器保护算法和处理能力。该算法通过 PPC3 进行控制和优化。该评估模块不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS2770EVM-STEREO — TAS2770 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块

TAS2770EVM-Stereo 评估模块为开发人员提供了一个预先配置为立体声解决方案的易用模块。这是一个功能强大的工具套件,可用于评估具有或不具有 IV 检测功能的 TAS2770 立体声或单声道实现方案。该评估模块提供了评估 TAS2770 这一传统放大器所需的一切资源。为了评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可连接 TAS2559YZEVM 以提供扬声器保护算法和处理能力。该算法通过 PPC3 进行控制和优化。该评估模块不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。
用户指南: PDF
评估板

TAS2770YFFEVM — 采用 WCSP 封装的 TAS2770YFFEVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块

TAS2770YFFEVM 为开发人员提供了一个可配置为立体声解决方案和多声道解决方案的易用型单声道评估模块。它是一个功能强大的工具套件,可用于评估具有或不具有 IV 检测功能的 TAS2770 立体声或单声道实现方案。此评估模块提供了评估 TAS2770 所需的一切资源。可连接 TAS2559YZEVM 以提供扬声器保护算法和处理能力,从而评估立体声或单声道扬声器保护解决方案。该算法通过 PPC3 进行控制和优化。  该评估模块不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编解码器

TAS2XXX-DRIVERS Linux driver for TI's TAS2XXX families

TAS2xxx Linux driver supports TI's TAS device families. This Linux driver implements a flexible and configurable register setting for one or multiple devices in a bin file, will enable fast development for applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

TAS2770SW TAS2770 GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS2770 GUI and software for PurePath™ Console 3
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

TAS2770 IBIS Model

SLAM324.ZIP (54 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计

此参考设计可提供用于 PC 应用的高性能立体声音频子系统。它采用单电源供电,工作电压为 4.5V 至16V,并采用 TAS2770,该器件是一款数字输入 D 类音频放大器,具有出色的噪声和失真性能,并采用 WCSP 和 QFN 封装。该设计还包含两个低压降固定电压稳压器 TL760M33TPS73618,它们分别生成必需的 3.3V 和 1.8V 系统轨。该参考设计具有多功能数字输入接口,支持各种输入格式,同时提供电压和电流检测、电源电压 (VBAT) 和温度的输出数据。该参考设计还包含多路复用功能,支持将多个输入源连接到数字输入。此外,TAS2770 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 30 Ultra Librarian
VQFN-HR (RJQ) 26 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频