TAS5411-Q1

正在供货

汽车类 8W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TAS5431-Q1 正在供货 汽车类 8W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器 TAS5431-Q1 is our newest version of this device and enables non-blocking I2C in STANDBY mode.

产品详情

Output power (W) 8 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features thermal pad down Audio input type Analog Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Switching frequency (max) (Hz) 500000 Output noise voltage (µV) 65 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 8 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features thermal pad down Audio input type Analog Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Switching frequency (max) (Hz) 500000 Output noise voltage (µV) 65 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车类应用的 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 H2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 单声道桥接负载 (BTL) D 类功率放大器
  • 负载为 4Ω 且总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 10% 时的输出功率为 8W
  • 运行电压范围:4.5V 至 18V
  • 负载为 4Ω 时的效率为 83%
  • 差分模拟输入
  • 采用可调功率限制器的 Speaker Guard™ 扬声器保护
  • 75dB 电源抑制比 (PSRR)
  • 负载诊断功能:
    • 开路和短路输出负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
    • 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
    • 过热保护
    • 过压及欠压保护
  • 耐热增强型 16 引脚散热薄型小外形尺寸 HTSSOP (PWP) 封装以及 PowerPAD™封装(焊盘朝下)
  • 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
  • 经 ISO9000:2002 TS16949 认证
  • 符合汽车类应用的 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 H2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 单声道桥接负载 (BTL) D 类功率放大器
  • 负载为 4Ω 且总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 10% 时的输出功率为 8W
  • 运行电压范围:4.5V 至 18V
  • 负载为 4Ω 时的效率为 83%
  • 差分模拟输入
  • 采用可调功率限制器的 Speaker Guard™ 扬声器保护
  • 75dB 电源抑制比 (PSRR)
  • 负载诊断功能:
    • 开路和短路输出负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
    • 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
    • 过热保护
    • 过压及欠压保护
  • 耐热增强型 16 引脚散热薄型小外形尺寸 HTSSOP (PWP) 封装以及 PowerPAD™封装(焊盘朝下)
  • 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
  • 经 ISO9000:2002 TS16949 认证

TAS5411-Q1 是一款单声道 D 类音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、仪表板 应用。该器件采用 14.4 VDC 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 8W 的功率。该器件具有较宽的工作电压范围和优异的效率,是需要起停支持或使用备用电池运行时的理想选择。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。

TAS5411-Q1 是一款单声道 D 类音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、仪表板 应用。该器件采用 14.4 VDC 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 8W 的功率。该器件具有较宽的工作电压范围和优异的效率,是需要起停支持或使用备用电池运行时的理想选择。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS5411-Q1 具有负载突降和 I2C 诊断功能的 8W 单声道汽车类 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 1日
应用手册 TAS5421-Q1 and TAS5411-Q1 I2C Applications Note (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 7日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 Short-to-Battery Protection Strategies for Class-D Amplifiers 2016年 11月 11日
技术文章 How does the eCall system work? PDF | HTML 2016年 4月 22日
技术文章 A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 2016年 3月 5日
应用手册 Class-D LC Filter Design (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5411Q1EVM — TAS5411-Q1 具有 I2C 诊断和保护功能的车用单通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM

TAS5411Q1EVM 展示了 TI 用于远程信息处理系统、eCall 和仪表组系统的成本优化型 1 通道模拟输入 D 类音频解决方案。

  • 借助 TAS5411 的高效率,远程信息处理系统可以依靠电池备用电源长时间运行。
  • TAS5411 可通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供 8W 的功率。
  • TAS5411 的宽电源电压能力(从 4.5V 到 18-V)可通过多种电池管理拓扑提供附加的系统灵活性。
  • TAS5411 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。
  • TAS5411 符合 CISPR25-L5 标准的 EMC (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
  • TAC5111 具有 105dB 动态范围 ADC 和 114dB 动态范围 DAC 的低功耗、单声道音频编解码器
  • TAC5111-Q1 具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗单声道音频编解码器
  • TAC5112 具有 105dB 动态范围 ADC 和 114dB 动态范围 DAC 的低功耗、立体声音频编解码器
  • TAC5112-Q1 具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器
  • TAC5211 具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的高性能单声道音频编解码器
  • TAC5212 具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的高性能立体声音频编解码器
  • TAC5311-Q1 具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器
  • TAC5312-Q1 具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器
  • TAC5412-Q1 具有 112dB ADC、120dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器
  • TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低功耗立体声音频编解码器
音频 DAC
  • PCM1690 具有差动输出的 113dB SNR 8 通道音频 DAC
  • PCM5242 4.2VRMS DirectPath™、32 位、384kHz、114dB 音频立体声 DAC
  • TAD5112 具有 110dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的低功耗立体声音频 DAC
  • TAD5112-Q1 具有 110dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的汽车低功耗立体声音频 DAC
  • TAD5212 具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的高性能立体声音频 DAC
  • TAD5212-Q1 具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的汽车级高性能立体声音频 DAC
音频 ADC
  • PCM1841-Q1 汽车级、四通道、32 位、192kHz 音频模数转换器 (ADC)
  • PCM3120-Q1 汽车类、立体声、106dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制的音频 ADC
  • PCM3140-Q1 具有 106dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
  • PCM5120-Q1 汽车类、立体声、120dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC
  • PCM5140-Q1 具有 120dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
  • PCM6020-Q1 具有集成麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车级双通道音频 ADC
  • PCM6120-Q1 汽车类、立体声、123dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制的音频 ADC
  • PCM6140-Q1 具有 122dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
  • PCM6260-Q1 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC
  • PCM6340-Q1 具有集成麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 4 通道音频 ADC
  • PCMD3140 四通道 PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器
  • PCMD3140-Q1 汽车类、127dB SNR、768kHz、四通道、PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器
  • PCMD3180 八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器
  • PCMD3180-Q1 汽车级八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器
  • TAA3020 具有 104dB SNR 的立体声通道、768kHz  音频模数转换器 (ADC)
  • TAA3040 Quad-channel 768kHz audio analog-to-digital converter (ADC) with 104dB SNR
  • TAA5212 具有 119dB 动态范围和可配置的数字滤波器的高性能立体声音频 ADC
  • TAA5412-Q1 具有 112dB 动态范围、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频 ADC
  • TLV320ADC3120 具有 106dB SNR 的立体声通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
  • TLV320ADC3140 具有 106dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
  • TLV320ADC5120 具有 120dB SNR 的立体声通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
  • TLV320ADC5140 具有 120-dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
  • TLV320ADC6120 具有 123dB SNR 的立体声通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
  • TLV320ADC6140 具有 122-dB SNR 的四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC)
General-purpose audio amplifiers
  • TAS2552 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成8.5V 升压的 4W 数字/模拟输入智能放大器
  • TAS2555 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器
  • TAS2557 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器
  • TAS2559 具有集成扬声器保护和立体声处理功能的 5.7W 数字输入智能放大器
  • TAS2560 具有用于扬声器保护的 I/V 检测和集成 8.5V H 类升压功能的 5.6W 数字输入智能放大器
  • TAS2563 6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压
  • TAS5731 支持 2.1 声道的 20W 立体声、41W 单声道、8V 至 21.5V、数字输入开环 D 类音频放大器
  • TAS5760MD 带集成耳机的 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类音频放大器
Automotive audio amplifiers
  • TAS5760M-Q1 汽车类 25W、2 通道、4.5V 至 26.4V 电源数字输入 D 类音频放大器
  • TAS6422-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 75W、2MHz、2 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器
  • TAS6424-Q1 汽车类 75W、2MHz、4 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器
  • TAS6424E-Q1 汽车类 75W、2MHz、四通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器
  • TAS6424L-Q1 具有负载突降保护功能的汽车类 27W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器
  • TPA6404-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 电源模拟输入 D 类音频放大器
  • TAS5411-Q1 汽车类 8W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器
  • TAS5421-Q1 汽车类 22W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器
  • TAS5431-Q1 汽车类 8W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器
  • TAS5441-Q1 汽车类 22W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器
  • TAS6421-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 75W、2MHz、单通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器
  • TAS6422E-Q1 汽车级 75W、2MHz、2 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器
  • TAS6424M-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器
  • TAS6424MS-Q1 汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器
  • TAS6424R-Q1 汽车类 75W、2MHz、四通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器
  • TAS6511-Q1 具有电流检测功能的汽车级、45W、2MHz、单通道数字输入 D 级音频放大器
  • TAS6584-Q1 具有电流检测功能的汽车类 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器
  • TAS6684-Q1 具有电流检测功能的汽车级 45V、13A 数字输入、四通道 D 类音频放大器
  • TAS6754-Q1 具有 1L 调制功能的汽车级、19V、数字输入、四通道 D 类音频放大器
  • TPA6304-Q1 45W、2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车级 D 类 Burr-Brown™ 音频放大器
Speaker, TV & soundbar audio amplifiers
  • TAS2110 具有集成 11V H 类升压的 6.1W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器
  • TAS2764 具有 I/V 检测功能、用于扬声器保护和多级电源的 13W 数字输入 2.3V 至 16V 智能放大器
  • TAS2780 具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器
  • TAS5729MD 带 HP 的 12W 立体声、24W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入开环 D 类音频放大器
  • TAS5733L 具有 EQ 和 AGL 功能的 10W 立体声、20W 单声道、8V 至 16.5V、数字输入、开环 D 类音频放大器
  • TAS5751M 带 EQ 和 AGL 功能的 25W 立体声、40W 单声道、8V 至 26.4V、数字输入、开环 D 类音频放大器
  • TAS5754M 40W 立体声、61W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器
  • TAS5756M 30W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器
  • TAS5760L 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器
  • TAS5760LD 带集成耳机的 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V、数字输入 D 类音频放大器
  • TAS5760M 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器
  • TAS5780M 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器
  • TAS5782M 具有处理功能的 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类智能音频放大器
  • TAS5805M 具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器
  • TAS5822M 具有 96kHz 增强处理能力的 35W、无电感器、数字输入、立体声闭环 D 类放大器
  • TAS5825M 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器
  • TAS5825P 具有超低空闲电流和出色效率的 4.5V 至 26.4V H 类控制数字输入 D 类音频放大器
Specialty audio amplifiers
  • TPA6166A2 具有附件检测的 43mW 立体声模拟输入耳机放大器
PC & notebook audio amplifiers
  • TAS2770 具有用于扬声器保护的 I/V 检测功能的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器
  • TAS2781 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器
  • TAS5766M 50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器
Mobile phone tablet wearable audio amplifiers
  • TAS2562 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器
  • TAS2564 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 13V H 类升压的 7W 数字输入智能放大器
  • TAS2572 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器
Piezo drivers
  • DRV5825P 具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、数字输入压电式驱动器
硬件开发
评估板
  • ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 具有 106dB SNR 的立体声通道 768kHz Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块
  • ADC3120Q1EVM-PDK 适用于 PCM3120-Q1 具有 106dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块
  • ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 具有 120dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块
  • ADC5120Q1EVM-PDK 适用于 PCM5120-Q1 具有 120dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块
  • ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 具有 123dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块
  • ADC6120Q1EVM-PDK 适用于 PCM6120-Q1 具有 123dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块
  • PCM1809EVM PCM1809 评估模块
  • PCMD3140Q1EVM-PDK 适用于 PCMD3140-Q1 四通道 PDM 输入至 TDM 或 I²S 输出转换器的评估模块
  • PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)
  • TAA3040EVM-PDK TAA3040 评估模块
  • TAA5212EVM-K TAA5212 评估模块
  • TAC5112EVM-K TAC5112 评估模块
  • TAC5212EVM-K TAC5212 评估模块
  • TAD5212EVM-K TAD5212 评估模块
  • TAS2555YZEVM TAS2555 5.7W D 类音频放大器评估模块
  • TAS2557EVM 具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块
  • TAS2559EVM TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块
  • TAS2560EVM TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块
  • TAS2770EVM 采用 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块
  • TAS2781EVM 适用于 TAS2781 具有数字输入和扬声器 IV 检测功能的单声道 D 级音频放大器的评估模块
  • TAS3251EVM TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类评估模块
  • TAS5721EVM TAS5721 评估模块
  • TAS5733LEVM TAS5733L 数字输入开环 D 类音频放大器评估模块
  • TAS5751MEVM TAS5751M 数字输入开环 D 类音频放大器评估模块
  • TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 输入闭环音频放大器评估模块
  • TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 输入闭环音频放大器评估模块
  • TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 评估模块
  • TAS5782MEVM TAS5782M 具有 96kHz 处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块
  • TAS5805MEVM TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM
  • TAS5825MEVM 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块
  • TAS5411Q1EVM TAS5411-Q1 具有 I2C 诊断和保护功能的车用单通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM
  • TAS5421EVM TAS5421EVM 用于紧急呼叫、远程信息处理、仪表板和信息娱乐的音频放大器评估板
  • TAS5431Q1EVM TAS5431-Q1 8W 汽车单声道模拟输入 D 类音频放大器评估模块
  • TAS5441Q1EVM 用于紧急呼叫、远程信息处理、仪表组和信息娱乐系统的音频放大器评估板
  • TAS6421Q1EVM TAS6421-Q1 具有 w/I2C 诊断功能的 2.1MHz 单通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
  • TAS6422EQ1EVM 具有 I2C 诊断功能的 2MHz 2 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
  • TAS6422Q1EVM TAS6422Q1 具有 I2C 诊断功能的 2.1Mhz 2 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
  • TAS6424EQ1EVM TAS6424E-Q1 75W、2MHz、四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
  • TAS6424LQ1EVM TAS6424LQ1 具有 I2C 诊断功能的 2.1MHz 四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
  • TAS6424MSQ1EVM 具有 I2C 诊断功能的 2.1MHz、4 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
  • TAS6511Q1EVM TAS6511-Q1 评估模块
  • TAS6584Q1EVM 适用于 TAS6584-Q1 45V、10A 数字输入、四通道 D 级音频放大器的评估模块
  • TAS6684Q1EVM TAS6684-Q1 评估模块
  • TAS6754Q1EVM TAS6754-Q1 评估模块
  • TPA6304Q1EVM 2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块
  • TPA6404Q1EVM TPA6404-Q1 50W、2MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块
开发套件
仿真模型

TAS5411 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLOM400A.TSM (36 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TAS5411-Q1 IBIS Model

SLOM398.ZIP (19 KB) - IBIS Model
仿真模型

TAS5411-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLOM399B.TSC (187 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TAS5411-Q1 Unencrypted PSpice Model Package (Rev. A)

SLOM401A.ZIP (122 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00724 — 汽车紧急呼叫 (eCall) 音频系统参考设计

汽车紧急呼叫 (eCall) 系统所需的效率和诊断功能催生了针对音频子系统的独特要求,如扬声器诊断和低功耗。此参考设计展示了如何将我们的汽车双通道音频编解码器 (TLV320AIC3104-Q1) 和 D 类音频放大器 (TAS5411-Q1) 用于 eCall 应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频