产品详情

Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 20 Gain (max) (dB) 41 Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type SPI Rating Catalog
Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 20 Gain (max) (dB) 41 Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type SPI Rating Catalog
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • 测量范围:高达 8ms
  • 工作电流:1.8µA (2SPS)
  • 发送器通道 TX1/TX2:
    • 支持单换能器或双换能器应用
    • 可编程激励:31.25kHz 至 4MHz,多达 31 个脉冲
  • 接收器通道 RX1/RX2:
    • STOP 周期间抖动:50psRMS
    • 低噪声、可编程增益放大器
    • 可访问外部滤波器的信号链设计
    • 用于回波鉴定的可编程阈值比较器
    • 用于差分飞行时间 (TOF) 测量的自动通道交换
    • 用于长 TOF 测量的可编程低功耗模式
  • 温度测量
    • 可连接两个 PT1000/500 RTD
    • RTD 间的匹配精度为 0.02°CRMS
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 测量范围:高达 8ms
  • 工作电流:1.8µA (2SPS)
  • 发送器通道 TX1/TX2:
    • 支持单换能器或双换能器应用
    • 可编程激励:31.25kHz 至 4MHz,多达 31 个脉冲
  • 接收器通道 RX1/RX2:
    • STOP 周期间抖动:50psRMS
    • 低噪声、可编程增益放大器
    • 可访问外部滤波器的信号链设计
    • 用于回波鉴定的可编程阈值比较器
    • 用于差分飞行时间 (TOF) 测量的自动通道交换
    • 用于长 TOF 测量的可编程低功耗模式
  • 温度测量
    • 可连接两个 PT1000/500 RTD
    • RTD 间的匹配精度为 0.02°CRMS
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C

TDC1000 是一款完全集成的模拟前端 (AFE),适用于汽车、工业和消费市场中常见的液位、流体识别/浓度和接近/距离应用的超声波检测测量。与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。

TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。 TDC1000 可以针对多个发送脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以用于各种换能器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 因数。同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。

通过选择不同的工作模式, 可以针对电池供电流量计、液位仪表和 距离/接近测量对 TDC1000 进行低功耗优化。低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现零流量和低流量测量的皮秒级分辨率和精度。

TDC1000 是一款完全集成的模拟前端 (AFE),适用于汽车、工业和消费市场中常见的液位、流体识别/浓度和接近/距离应用的超声波检测测量。与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。

TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。 TDC1000 可以针对多个发送脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以用于各种换能器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 因数。同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。

通过选择不同的工作模式, 可以针对电池供电流量计、液位仪表和 距离/接近测量对 TDC1000 进行低功耗优化。低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现零流量和低流量测量的皮秒级分辨率和精度。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TUSS4470 正在供货 具有对数放大器的直接驱动超声波传感器 IC TUSS4470 is now available for directly driven ultrasonic systems up to 1MHz
TUSS4440 正在供货 具有对数放大器的变压器驱动超声波传感器 IC TUSS4440 is now available for transformer driven ultrasonic systems up to 400kHz

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TDC1000-C2000EVM — 用于液位和浓度测量的超声波传感评估模块

推荐的替代产品

  • 若需评估 TUSS4470(该器件功能与 TDC1000 相似,但并非功能等效,适用于最高 1MHz 的直接驱动超声波系统),请选用 BOOST-TUSS4470。
  • 若需评估 TUSS4440(该器件功能与 TDC1000 相似,但不完全等效,适用于最高 400kHz 的变压器驱动超声系统),请使用 BOOST-TUSS4440。
TDC1000-C2000EVM 是一款评估模块 (EVM),可让用户评估 TDC1000 超声波模拟前端与 C2000 配合使用时的运行和性能。  该板可用于许多超声波传感应用,包括汽车液位检测、浓度测量和流体识别。

评估步骤

第 1 步:购买 (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNAC064 — TDC1000-TDC7200EVM GUI v1.2.7.1

支持的产品和硬件
仿真模型

TDC1000 IBIS Model

SNAM173.ZIP (130 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TDC1000 TINA-TI Reference Design

SNAM193.TSC (458 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TDC1000 TINA-TI Spice Model

SNAM194.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00322 — 汽车超声波液位/质量测量参考设计

TI 参考设计 TIDA-00322 是一款汽车液位和流体识别测量系统。它基于双通道 TDC1000-Q1 超声波 AFE 和实时微控制器 C2000。该参考设计也可与 TDC1000 配合使用,适用于工业/消费类应用。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,并具有反向电池保护功能。

为了便于产品开发中的原型制作和信号访问,TI 建议将 TDC1000-C2000EVM 作为汽车设计的硬件评估平台。对于工业或消费类设计,建议开始使用 TDC1000-TDC7200EVM 进行评估。该 EVM 能够使用 MSP430 或 TDC7200 (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频