THS3470

正在供货

60V、100MHz、1A 输出电流、高速功率放大器

产品详情

Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 12 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 60 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 160 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6500 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.15 Iq per channel (typ) (mA) 33 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.1 Rail-to-rail No Features Adj Current Limit, Error Flag, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 72 Input bias current (max) (pA) 18000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Iout (typ) (mA) 1000 2nd harmonic (dBc) 90 3rd harmonic (dBc) 79 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 12 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 60 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 160 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6500 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.15 Iq per channel (typ) (mA) 33 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.1 Rail-to-rail No Features Adj Current Limit, Error Flag, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 72 Input bias current (max) (pA) 18000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Iout (typ) (mA) 1000 2nd harmonic (dBc) 90 3rd harmonic (dBc) 79 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
VQFN (REB) 42 49 mm² 7 x 7
  • 带宽(VS = ±20V,RFB = 1.2kΩ):

    • 小信号:70MHz (VO = 2VPP)
    • 大信号:45MHz (VO = 20VPP)
    • 大信号:22MHz(VS = ±30V,VO = 50VPP,RF = 2kΩ)
  • 压摆率 (20-80%):

    • 3000V/µs(RF = 1.2kΩ,CL = 300pF)
    • 2000V/µs(RF = 2kΩ,CL = 1nF)
    • 6500V/µs(峰值,RF = 1.2kΩ,RL = 100Ω)
  • 输出电流:

    • 线性输出电流:±1.35A
    • 峰值输出电流:2A
    • 线性范围内的 VOUT 摆幅为 250mV(IOUT = ±1A,VO = ±25V,VS = ±30V)
  • 诊断特性:

    • 可编程电流限制(200mA 至 1.5A,独立拉电流和灌电流)
    • 裸片温度和电流输出监测
    • 诊断标志(温度、电流源、电流吸)
  • 带宽(VS = ±20V,RFB = 1.2kΩ):

    • 小信号:70MHz (VO = 2VPP)
    • 大信号:45MHz (VO = 20VPP)
    • 大信号:22MHz(VS = ±30V,VO = 50VPP,RF = 2kΩ)
  • 压摆率 (20-80%):

    • 3000V/µs(RF = 1.2kΩ,CL = 300pF)
    • 2000V/µs(RF = 2kΩ,CL = 1nF)
    • 6500V/µs(峰值,RF = 1.2kΩ,RL = 100Ω)
  • 输出电流:

    • 线性输出电流:±1.35A
    • 峰值输出电流:2A
    • 线性范围内的 VOUT 摆幅为 250mV(IOUT = ±1A,VO = ±25V,VS = ±30V)
  • 诊断特性:

    • 可编程电流限制(200mA 至 1.5A,独立拉电流和灌电流)
    • 裸片温度和电流输出监测
    • 诊断标志(温度、电流源、电流吸)

THS3470 是一款高速电流反馈放大器 (CFA),具有高线性输出电流驱动 (1.35A)、高压摆率(峰值 6500V/µs)和宽电源电压范围 (60V)。该器件可在各种容性负载下保持稳定,并支持这些应用所需的最高 2A 的峰值输出电流。THS3470 的带宽为 70MHz,具有低噪声和低失真的特点,可为高电阻负载提供出色的大信号性能。

除了高速和功率性能之外,THS3470 还有许多有用的功能,例如温度监测、输出电流监测、输出电流限制和输出电流保护。器件的输出电流功能既可以手动启用,也可以通过器件的各种标志输出来驱动,使得器件在实际用例中具有更高的模块化程度。

THS3470 采用 VQFN-42 (REB) 封装,外形小巧,外露顶部散热焊盘可将热量直接传递到散热器。THS3470 具有 -40°C 至 +125°C 的宽额定工作温度范围。

THS3470 是一款高速电流反馈放大器 (CFA),具有高线性输出电流驱动 (1.35A)、高压摆率(峰值 6500V/µs)和宽电源电压范围 (60V)。该器件可在各种容性负载下保持稳定,并支持这些应用所需的最高 2A 的峰值输出电流。THS3470 的带宽为 70MHz,具有低噪声和低失真的特点,可为高电阻负载提供出色的大信号性能。

除了高速和功率性能之外,THS3470 还有许多有用的功能,例如温度监测、输出电流监测、输出电流限制和输出电流保护。器件的输出电流功能既可以手动启用,也可以通过器件的各种标志输出来驱动,使得器件在实际用例中具有更高的模块化程度。

THS3470 采用 VQFN-42 (REB) 封装,外形小巧,外露顶部散热焊盘可将热量直接传递到散热器。THS3470 具有 -40°C 至 +125°C 的宽额定工作温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS3470 60V、1A、70MHz、6500V/μs 高速功率放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
证书 THS3470REBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 2月 6日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

THS3470REBEVM — THS3470 评估模块

THS3470EVM 是一款评估模块 (EVM),专为轻松测量和设置 THS3470 60V、1A、100MHz 高速功率放大器而设计。该电路板包含可轻松配置输入和输出连接的说明、用于更改器件功能模式的简单控制接口,以及面向散热器和风扇连接的配置。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

THS3470 TINA-TI Reference Design

SBOMCQ7.TSC (23 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (REB) 42 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频