THS4121
- High Performance
- 100 MHz –3 dB Bandwidth
- 50 V/µs Slew Rate
- –75 dB Total Harmonic Distortion at 1 MHz (VO = 2 VPP)
- 5.4 nV/
Hz Input-Referred Noise (10 kHz)
- Differential Input/Differential Output
- Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
- Differential Reduced Second Harmonic Distortion
- Power Supply Range
- VDD = 3.3 V
- KEY APPLICATIONS
- Simple Single-Ended To Differential Conversion
- Differential ADC Driver/Differential Antialiasing
- Differential Transmitter And Receiver
- Output Level Shifter
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The THS412x is one in a family of fully differential-input, differential-output devices fabricated using Texas Instruments state-of-the-art submicron CMOS process.
The THS412x consists of a true fully-differential signal path from input to output. This results in excellent common-mode noise rejection and improved total harmonic distortion.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THS4120, THS4121: High-Speed Fully Differential-I/O Amplifier 数据表 (Rev. D) | 2004年 10月 13日 | |||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 应用手册 | Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) | 2016年 9月 19日 | ||||
| 应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 | ||||
| 应用手册 | High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs | 2004年 6月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点