TL4050B25-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 2.048V、2.5V、4.096V 和 5V 的固定输出电压
- 严格输出容差和低温度系数
- 0.1%(最大值),50ppm/°C - A 级
- 0.2%(最大值),50ppm/°C - B 级
- 0.5%(最大值),50ppm/°C – C 级
- 低输出噪声:41µVRMS 典型值
- 宽工作电流范围:60µA(典型值)至 15mA
- 与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
TL4050-Q1 系列并联电压基准功能多样、易于使用且适合各种应用。该二端子固定输出器件无需外部电容器即可运行,与所有容性负载一起工作时也可保持稳定。此外,该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在宽工作电流和温度范围内实现稳定的输出电压。
TL4050-Q1 具有三个初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。这样设计人员可以非常灵活地为任何应用选择具有最高性价比的产品。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最低电流为 45µA(典型值),专为便携式应用设计。
TL4050x-Q1 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TL4050-Q1 精密微功耗并联电压基准 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 8月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01513 — 汽车高压和隔离泄漏测量参考设计
此参考设计的功能是监控高压总线到机箱接地的隔离电阻。由于电池管理系统、牵引逆变器、直流/直流转换器、车载充电器和其他子系统在高电压(大于 60V)下运行,监控耦合器件和从高电压到机箱接地组件的隔离能力是 HEV 和 EV 的必备功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点