主页 电源管理 监控器和复位 IC 电源电压监控器

TL7700-SEP

正在供货

采用塑料封装的耐辐射 40V 可调节电压监控器

产品详情

Rating Space Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) Adjustable Features Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Iq (typ) (mA) 0.6 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.005 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Rating Space Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) Adjustable Features Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Iq (typ) (mA) 0.6 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.005 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • VID V62/19602
  • 耐辐射
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm 2/mg
    • 每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量 (TID) 高达 20krad(Si)
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造基地
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 可通过两个外部电阻器来调节检测电压
  • 1% 检测电压容差 (25°C)
  • 可调节检测电压的迟滞
  • 宽工作电源电压范围: 1.8V 至 40V
  • 低功耗: I CC = 0.6mA(典型值),V CC = 40V
  • VID V62/19602
  • 耐辐射
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm 2/mg
    • 每个晶圆批次的 RLAT 总电离剂量 (TID) 高达 20krad(Si)
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个组装和测试基地
    • 一个制造基地
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 可通过两个外部电阻器来调节检测电压
  • 1% 检测电压容差 (25°C)
  • 可调节检测电压的迟滞
  • 宽工作电源电压范围: 1.8V 至 40V
  • 低功耗: I CC = 0.6mA(典型值),V CC = 40V

TL7700-SEP 是一款专为用作微型计算机和微处理器系统中的复位控制器而设计的双极集成电路。使用两个外部电阻器可将检测电压设置为大于 0.5V 的任何值。

电路功能非常稳定,电源电压范围为 1.8V 至 40V。由于具有超小的电源电流,该器件可用于交流线路供电型应用和便携式电池供电型应用。TL7700-SEP 器件的设计工作温度范围是 –55°C 至 125°C。

TL7700-SEP 是一款专为用作微型计算机和微处理器系统中的复位控制器而设计的双极集成电路。使用两个外部电阻器可将检测电压设置为大于 0.5V 的任何值。

电路功能非常稳定,电源电压范围为 1.8V 至 40V。由于具有超小的电源电流,该器件可用于交流线路供电型应用和便携式电池供电型应用。TL7700-SEP 器件的设计工作温度范围是 –55°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL7700-SEP 采用增强型航天塑料的耐辐射电源电压监控器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 27日
* 辐射与可靠性报告 TL7700-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report (Rev. A) 2022年 7月 7日
* 辐射与可靠性报告 TL7700-SEP NDD (Neutron Displacement Damage) Characterization Test Report 2021年 5月 5日
* VID TL7700-SEP VID V6219602 2020年 8月 6日
* 辐射与可靠性报告 TL7700-SEP Production Flow and Reliability Report 2019年 4月 24日
* 辐射与可靠性报告 TL7700-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2019年 4月 5日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
技术文章 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
应用手册 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA601 套件

具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频