主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

TLA431

正在供货

具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准

产品详情

Rating Catalog VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 200 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) Adjustable, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 48 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Catalog VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 200 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) Adjustable, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 48 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 无需输出电容器
  • 在所有电容负载下均保持稳定
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 1%(A 级)
    • 0.5%(B 级)
  • 可调节输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TLA43xA)
    • 8mV(I 温度)
    • 11mV(Q 温度)
  • 低输出噪声
  • 典型输出阻抗:0.2Ω
  • 灌电流能力:0.2mA 至 100mA
  • 引脚与业界通用的 TL431 和 TL432 兼容
  • 采用超小型 DRL 封装
  • 无需输出电容器
  • 在所有电容负载下均保持稳定
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 1%(A 级)
    • 0.5%(B 级)
  • 可调节输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TLA43xA)
    • 8mV(I 温度)
    • 11mV(Q 温度)
  • 低输出噪声
  • 典型输出阻抗:0.2Ω
  • 灌电流能力:0.2mA 至 100mA
  • 引脚与业界通用的 TL431 和 TL432 兼容
  • 采用超小型 DRL 封装

TLA431 和 TLA432 器件是三端可调节并联稳压器,可在所有电容器负载下保持稳定。这些器件与业界通用的 TL431 和 TL432 引脚兼容,但稳定性更高,可支持所有电容器负载。借助于两个外部电阻器,输出阴极电压可在 Vref (2.495V) 和 36V 之间任意调节。其输出阻抗典型值均为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TLA431 还可用作比较器,用于欠压监控。TLA431 的内部放大器和基准在隔离式光耦合器反激式电源中用作误差放大器。TLA432 器件的功能和电气规格与 TLA431 器件完全相同。

TLA431 和 TLA432 器件具有两个温度等级 I 和 Q。此外,这些器件在整个温度范围内提供的基准电压具有良好的稳定性。

TLA431 和 TLA432 器件是三端可调节并联稳压器,可在所有电容器负载下保持稳定。这些器件与业界通用的 TL431 和 TL432 引脚兼容,但稳定性更高,可支持所有电容器负载。借助于两个外部电阻器,输出阴极电压可在 Vref (2.495V) 和 36V 之间任意调节。其输出阻抗典型值均为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TLA431 还可用作比较器,用于欠压监控。TLA431 的内部放大器和基准在隔离式光耦合器反激式电源中用作误差放大器。TLA432 器件的功能和电气规格与 TLA431 器件完全相同。

TLA431 和 TLA432 器件具有两个温度等级 I 和 Q。此外,这些器件在整个温度范围内提供的基准电压具有良好的稳定性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLA431、TLA432 在所有电容负载下均保持稳定的精密器件编程参考 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 6月 10日
应用手册 使用电压基准的精密电流源和电流阱 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 4月 16日
证书 TLA431EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 9月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ATL431EVM-001 — ATL431 可调节分流稳压器评估模块

通过使用不同的电阻值编程阴极电压,ATL431EVM-001 评估模块 (EVM) 可实现 ATL431 的功能和可调节性。您也可以使用与电源串联的各个电阻器设置阴极电流。除可用于 EVM 外,电阻器还可焊接至电路板,根据具体应用来定制电路板。使用此 EVM 可检验 ATL431 的稳定性,通过跳线可在阳极和阴极之间连接 12 个以上输出电容器。此 EVM 还与采用 SOT23-3 封装的 TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431 和 TLVH432 器件兼容。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频