TLC27L1A

正在供货

单路、16V、85kHz、低功耗(10μA/通道)、5mV 失调电压、输入接近 V- 的运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV27L1 正在供货 单路、16V、160kHz 运算放大器 Higher GBW (0.16 MHz), faster slew rate (0.06 V/μs), lower power (0.007 mA), wider temp range (-40 to 125 °C)
TLV9141 正在供货 单通道、18V、125kHz、微功耗 (7μA)、低输入偏置电流 (0.5pA) RRIO 运算放大器 Rail-to-rail I/O, improved DC precision and better bandwidth to IQ ratio

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 0.085 Slew rate (typ) (V/µs) 0.03 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 68 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.1 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 94 Iout (typ) (A) 0.001 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 0.085 Slew rate (typ) (V/µs) 0.03 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 68 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.1 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 94 Iout (typ) (A) 0.001 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 输入偏移电压漂移:通常为 0.1µV/月,包括前 30 天
  • 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
    • 0°C 至 70°C:3V 至 16V
    • −40°C 至 +85°C:4V 至 16V
  • 单电源供电
  • 共模输入电压范围延伸至负电源轨以下
  • 低噪声:f = 1kHz 时的典型值为 68nV/√Hz
  • 输出电压范围包括负电源导轨
  • 高输入阻抗:典型值为 1012Ω
  • ESD 保护电路
  • 也提供采用卷带包装的小外形封装选项
  • 内置闩锁效应抑制功能
  • 输入偏移电压漂移:通常为 0.1µV/月,包括前 30 天
  • 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
    • 0°C 至 70°C:3V 至 16V
    • −40°C 至 +85°C:4V 至 16V
  • 单电源供电
  • 共模输入电压范围延伸至负电源轨以下
  • 低噪声:f = 1kHz 时的典型值为 68nV/√Hz
  • 输出电压范围包括负电源导轨
  • 高输入阻抗:典型值为 1012Ω
  • ESD 保护电路
  • 也提供采用卷带包装的小外形封装选项
  • 内置闩锁效应抑制功能

TLC27L1x 运算放大器兼具宽输入偏移电压等级以及低偏移电压漂移和高输入阻抗。此外,TLC27L1x 是 TLC271 可编程放大器的低偏置版本。这些器件采用德州仪器 (TI) 的硅栅 LinCMOS 技术,该技术提供的偏移电压稳定性远远超过了传统金属栅极工艺的稳定性。

提供两个偏移电压等级(C 后缀和 I 后缀类型),范围从低成本 TLC27L1 (10mV) 到 TLV27L1A (5mV) 低偏移电压版本。极高的输入阻抗和低偏置电流与良好的共模抑制和电源电压抑制相结合,使这些器件成为先进的新设计和升级现有设计的理想选择。

一般而言,LinCMOS 运算放大器提供了与双极技术相关的许多功能,而不会使双极性技术产生功率损失。一般应用(如传感器接口、模拟计算、放大器块、有源滤波器和信号缓冲)都可以通过 TLC27L1x 轻松设计。这些器件还支持低电压单电源运行,非常适合用于远程或难以接近的电池供电应用。共模输入电压范围包括负电源轨。

TLC27L1x 集成了内部静电放电 (ESD) 保护电路,按 MIL-STD-883C 方法 3015.2 测试,可在高达 2000V 的电压下防止功能故障。不过,处理这些器件时必须小心,因为接触 ESD 可能导致器件参数性能下降。

C 后缀器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。I 后缀器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。

TLC27L1x 运算放大器兼具宽输入偏移电压等级以及低偏移电压漂移和高输入阻抗。此外,TLC27L1x 是 TLC271 可编程放大器的低偏置版本。这些器件采用德州仪器 (TI) 的硅栅 LinCMOS 技术,该技术提供的偏移电压稳定性远远超过了传统金属栅极工艺的稳定性。

提供两个偏移电压等级(C 后缀和 I 后缀类型),范围从低成本 TLC27L1 (10mV) 到 TLV27L1A (5mV) 低偏移电压版本。极高的输入阻抗和低偏置电流与良好的共模抑制和电源电压抑制相结合,使这些器件成为先进的新设计和升级现有设计的理想选择。

一般而言,LinCMOS 运算放大器提供了与双极技术相关的许多功能,而不会使双极性技术产生功率损失。一般应用(如传感器接口、模拟计算、放大器块、有源滤波器和信号缓冲)都可以通过 TLC27L1x 轻松设计。这些器件还支持低电压单电源运行,非常适合用于远程或难以接近的电池供电应用。共模输入电压范围包括负电源轨。

TLC27L1x 集成了内部静电放电 (ESD) 保护电路,按 MIL-STD-883C 方法 3015.2 测试,可在高达 2000V 的电压下防止功能故障。不过,处理这些器件时必须小心,因为接触 ESD 可能导致器件参数性能下降。

C 后缀器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。I 后缀器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC27L1x 低功耗运算放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 7日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训