TLV9141
- 宽电源电压:2.7V 至 18V
- 低静态电流:每个放大器 6.6µA
- 轨到轨输入和输出
- 低失调电压:±220µV(典型值)
- 低失调电压漂移:±0.65µV/°C(典型值)
- 高 PSRR:140dB(典型值)
- 高带宽:110kHz GBW,单位增益稳定
- 高输出电流驱动:±40mA
- 低 1/f 闪烁噪声:3.4µVp-p(f = 0.1Hz 至 10Hz)
- 高共模抑制:108dB
- 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
TLV914x 系列(TLV9141、TLV9142 和 TLV9144)是高电压 (18V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。这些器件为低功耗应用提供了出色的性能,每条通道的低静态电流典型值为 6.6µA。
TLV914x 系列提供出色的直流精度,包括低失调电压(典型值为 ±220µV)、低温漂(典型值为 ±0.65µV/°C)、40mA 短路电流限制、140dB 的高 PSRR 和 108dB 的高 CMRR,适用于主输入对范围内的高电压运行。这些器件还可在 2.7V 至 18V 的宽电源电压范围内工作。因此,TLV914x 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压工业应用。
这些器件还具有 110kHz 的增益带宽积和 3.4µVpeak-to-peak 的低 1/f 闪烁噪声(0.1Hz 至 10Hz)。该系列器件旨在能够以单位增益直接驱动小容性负载,或在较高增益下驱动中等容性负载,同时保持 30 度或更高的相位裕度。TLV914x 运算放大器系列提供多种业界通用封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV914x 18V、轨到轨输入和输出、 110kHz 低功耗( 6.6µA /通道)运算放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 7月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。
DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点