TLE2141-Q1

正在供货

汽车类低噪声高速精密运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
OPA991-Q1 正在供货 汽车级单通道 40V 4.5MHz 低功耗运算放大器 Rail-to-rail I/O, lower offset voltage (0.895 mV), lower power (0.56 mA), higher output current (75 mA)
OPA992-Q1 正在供货 汽车类单通道 40V 10MHz 轨至轨输入和输出低噪声运算放大器 Higher GBW (11MHz), faster slew rate (33V/μs), lower offset voltage (1mV), lower noise (6.8nV/√Hz)

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.4 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.7 Input bias current (max) (pA) 1500000 GBW (typ) (MHz) 6 Features High Cload Drive Slew rate (typ) (V/µs) 45 Rail-to-rail In to V- Iq per channel (typ) (mA) 3.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.5 CMRR (typ) (dB) 108 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.031 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0052
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.4 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.7 Input bias current (max) (pA) 1500000 GBW (typ) (MHz) 6 Features High Cload Drive Slew rate (typ) (V/µs) 45 Rail-to-rail In to V- Iq per channel (typ) (mA) 3.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.5 CMRR (typ) (dB) 108 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.031 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0052
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 低噪声:
    • 10Hz … 15nV/√ Hz
    • 1kHz … 10.5nV/√ Hz
  • 负载能力:10000pF
  • 短路输出电流:20mA(最小值)
  • 压摆率:27V/µs(最小值)
  • 高增益带宽积:5.9MHz
  • 低 VIO:25°C 时最大 500µV
  • 单电源或双电源:4V 至 44V
  • 快速稳定时间
    • 340ns 至 0.1%
    • 400ns 至 0.01%
  • 饱和恢复:150ns
  • 大输出摆幅:VCC–+0.1V 至 VCC+–1V
  • 符合汽车应用要求
  • 低噪声:
    • 10Hz … 15nV/√ Hz
    • 1kHz … 10.5nV/√ Hz
  • 负载能力:10000pF
  • 短路输出电流:20mA(最小值)
  • 压摆率:27V/µs(最小值)
  • 高增益带宽积:5.9MHz
  • 低 VIO:25°C 时最大 500µV
  • 单电源或双电源:4V 至 44V
  • 快速稳定时间
    • 340ns 至 0.1%
    • 400ns 至 0.01%
  • 饱和恢复:150ns
  • 大输出摆幅:VCC–+0.1V 至 VCC+–1V

TLE2141-Q1 器件是采用德州仪器 (TI) 互补双极 Excalibur ™工艺制造的高性能内部补偿型运算放大器。其是标准行业产品的引脚兼容升级版。

该设计集成了一个输入级,可同时实现 10.5nV/√ Hz 的低音频带噪声、10Hz 1/f 角和对称 40V/µs 压摆率,典型负载高达 800pF。由此产生的低失真和高功率带宽在高保真音频应用中至关重要。在 2kΩ/100pF 负载条件下,10V 阶跃 0.1% 的快速稳定时间为 430ns,这在快速执行器/定位驱动器中非常有用。在类似测试条件下,0.01% 的稳定时间为 640ns。

TLE2141-Q1 器件是采用德州仪器 (TI) 互补双极 Excalibur ™工艺制造的高性能内部补偿型运算放大器。其是标准行业产品的引脚兼容升级版。

该设计集成了一个输入级,可同时实现 10.5nV/√ Hz 的低音频带噪声、10Hz 1/f 角和对称 40V/µs 压摆率,典型负载高达 800pF。由此产生的低失真和高功率带宽在高保真音频应用中至关重要。在 2kΩ/100pF 负载条件下,10V 阶跃 0.1% 的快速稳定时间为 430ns,这在快速执行器/定位驱动器中非常有用。在类似测试条件下,0.01% 的稳定时间为 640ns。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLE2141-Q1 Excalibur™ 低噪声高速精密运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-10
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-1-31
应用手册 TLE2141 and TLE2141-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. B) 2015-7-1
电子书 Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D) PDF | HTML 2014-9-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

TLE2141 PSpice Model (Rev. A)

SLOM459A.ZIP (14 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLE2141 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLOM457B (296 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLE2141 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SLOM458B.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频