TLK2711-SP

正在供货

抗辐射 1.6Gbps 至 2.5Gbps V 类收发器

产品详情

Protocols Space Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Protocols Space Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HFG) 68 195.1609 mm² 13.97 x 13.97
  • 1.6Gbps 至 2.5Gbps(千兆位/秒)串行器/解串器
  • 热插拔保护
  • 高性能 68 引脚陶瓷 Quad Flat Pack 封装 (HFG)
  • 低功耗运行
  • 串行输出上的可编程预加重水平
  • 可连接背板、铜电缆或光学转换器的接口
  • 片上 8 位/10 位编码/解码,comma 检测
  • 片上 PLL 利用低速参考信号提供时钟合成
  • 低功耗:< 500mW
  • 并行数据输入信号上的 3V 容差
  • 16 位并行 TTL 兼容数据接口
  • 专为高速背板互连和点对点数据链路而设计
  • 军用级温度范围(-55°C 至 125°C Tcase)
  • 信号损失 (LOS) 检测
  • RX 上集成 50Ω 端接电阻器
  • 可提供工程评估 (/EM) 样片(1)

(1)这些器件仅适用于工程评估。以非合规性流程对其进行了处理(例如,未进行老化处理等操作),并且仅在 25°C 的额定温度下进行了测试。这些器件不适用于鉴定、量产、辐射测试或飞行。这些器件无法在 –55°C 至 125°C 的完整 MIL 额定温度范围内或使用寿命期间保证其性能。

  • 1.6Gbps 至 2.5Gbps(千兆位/秒)串行器/解串器
  • 热插拔保护
  • 高性能 68 引脚陶瓷 Quad Flat Pack 封装 (HFG)
  • 低功耗运行
  • 串行输出上的可编程预加重水平
  • 可连接背板、铜电缆或光学转换器的接口
  • 片上 8 位/10 位编码/解码,comma 检测
  • 片上 PLL 利用低速参考信号提供时钟合成
  • 低功耗:< 500mW
  • 并行数据输入信号上的 3V 容差
  • 16 位并行 TTL 兼容数据接口
  • 专为高速背板互连和点对点数据链路而设计
  • 军用级温度范围(-55°C 至 125°C Tcase)
  • 信号损失 (LOS) 检测
  • RX 上集成 50Ω 端接电阻器
  • 可提供工程评估 (/EM) 样片(1)

(1)这些器件仅适用于工程评估。以非合规性流程对其进行了处理(例如,未进行老化处理等操作),并且仅在 25°C 的额定温度下进行了测试。这些器件不适用于鉴定、量产、辐射测试或飞行。这些器件无法在 –55°C 至 125°C 的完整 MIL 额定温度范围内或使用寿命期间保证其性能。

TLK2711-SP 属于数千兆位收发器的 WizardLink 收发器系列,专用于超高速双向点对点数据传输系统。TLK2711-SP 支持 1.6Gbps 至 2.5Gbps 的有效串行接口速度,可提供高达 2Gbps 的数据带宽。

TLK2711-SP 的主要应用是通过约 50Ω 的控制阻抗介质针对点对点基带数据传输提供高速 I/O 数据通道。传输介质可以是印刷电路板、铜缆或光纤电缆。数据传输的最大速率和距离取决于介质的衰减特性和环境的噪声耦合。

该器件还可通过减少线迹、连接器引脚和发送/接收引脚的数量,来取代并行数据传输架构。加载到发送器的并行数据通过串行通道传送到接收器,串行通道可以是同轴铜缆、控制阻抗背板或光纤链路。然后将其重构为其原始并行格式。与并行解决方案相比,它可以节省大量的功耗和成本,并且可以面向未来提供可扩展性,以提高数据速率。

TLK2711-SP 可执行并行至串行和串行至并行的数据转换。时钟提取充当物理层 (PHY) 接口器件。串行收发器接口的最高速度为 2.5Gbps。发送器以基于所提供的参考时钟 (TXCLK) 的速率锁存 16 位并行数据。使用 8 位/10 位 (8b/10b) 编码格式将 16 位并行数据内部编码为 20 位。然后以 20 倍的参考时钟 (TXCLK) 速率以差动方式发送所生成的 20 位字。接收器部分对输入数据执行串行至并行转换,将产生的 20 位宽的并行数据同步到恢复时钟 (RXCLK)。然后它使用 8 位/10 位解码格式解码 20 位宽数据,从而在接收数据引脚 (RXD0–RXD15) 产生 16 位的并行数据。结果产生 1.28Gbps 至 2Gbps(16 位数据 × 频率)的有效数据负载。

TLK2711-SP 采用 68 引脚陶瓷非导电连接杆封装 (HFG)。

TLK2711-SP 提供了用于自测用途的内部回送功能。来自串行器的串行数据直接传递给解串器,为协议器件提供对物理接口的功能性自检。

TLK2711-SP 属于数千兆位收发器的 WizardLink 收发器系列,专用于超高速双向点对点数据传输系统。TLK2711-SP 支持 1.6Gbps 至 2.5Gbps 的有效串行接口速度,可提供高达 2Gbps 的数据带宽。

TLK2711-SP 的主要应用是通过约 50Ω 的控制阻抗介质针对点对点基带数据传输提供高速 I/O 数据通道。传输介质可以是印刷电路板、铜缆或光纤电缆。数据传输的最大速率和距离取决于介质的衰减特性和环境的噪声耦合。

该器件还可通过减少线迹、连接器引脚和发送/接收引脚的数量,来取代并行数据传输架构。加载到发送器的并行数据通过串行通道传送到接收器,串行通道可以是同轴铜缆、控制阻抗背板或光纤链路。然后将其重构为其原始并行格式。与并行解决方案相比,它可以节省大量的功耗和成本,并且可以面向未来提供可扩展性,以提高数据速率。

TLK2711-SP 可执行并行至串行和串行至并行的数据转换。时钟提取充当物理层 (PHY) 接口器件。串行收发器接口的最高速度为 2.5Gbps。发送器以基于所提供的参考时钟 (TXCLK) 的速率锁存 16 位并行数据。使用 8 位/10 位 (8b/10b) 编码格式将 16 位并行数据内部编码为 20 位。然后以 20 倍的参考时钟 (TXCLK) 速率以差动方式发送所生成的 20 位字。接收器部分对输入数据执行串行至并行转换,将产生的 20 位宽的并行数据同步到恢复时钟 (RXCLK)。然后它使用 8 位/10 位解码格式解码 20 位宽数据,从而在接收数据引脚 (RXD0–RXD15) 产生 16 位的并行数据。结果产生 1.28Gbps 至 2Gbps(16 位数据 × 频率)的有效数据负载。

TLK2711-SP 采用 68 引脚陶瓷非导电连接杆封装 (HFG)。

TLK2711-SP 提供了用于自测用途的内部回送功能。来自串行器的串行数据直接传递给解串器,为协议器件提供对物理接口的功能性自检。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLK2711-SP 1.6Gbps 至 2.5Gbps V 类收发器 数据表 (Rev. Q) PDF | HTML 英语版 (Rev.Q) PDF | HTML 2024年 9月 9日
* SMD TLK2711-SP SMD 5962-05221 2016年 7月 8日
* 辐射与可靠性报告 TLK2711 Radiation Test Report 2015年 3月 31日
* 辐射与可靠性报告 TLK2711 TID and SEE Report 2015年 3月 31日
* 辐射与可靠性报告 TLK2711-SP SEE Report 2015年 3月 31日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. K) 2025年 4月 4日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
白皮书 TLK2711-SP Unpowered Receiver Stress Evaluation 2018年 2月 27日
技术文章 7 things to know about spacecraft subsystems before your next trip to Mars PDF | HTML 2016年 7月 6日
应用手册 Using the TLK2711-SP with Minimal Protocol (Rev. A) 2011年 8月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLK2711EVM-CVAL — TLK2711EVM-CVAL 串行/解串器评估模块板

德州仪器 (TI) TLK2711 Serdes 评估模块 (EVM) 板用于针对点对点数据传输应用来评估 TLK2711 器件。该板可让设计人员将 50-W 的串行总线同时连接至发送器和接收连接器。TLK2711 使用高速 PLL 技术,沿一个差分对将数据进行串行化、编码 (8b/10b) 和传输。器件的接收器部分在串行总线上对数据进行解串和解码处理,并将其显示出来。连接到四个 50-W 受控阻抗超小型 A 版 (SMA) 连接器的高速(高达 2.5 Gbps)数据线路接口。TLK2711 EVM (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLK2711-SP IBIS MODEL

SLYM079.ZIP (25 KB) - IBIS Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HFG) 68 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频