TLV2324

正在供货

四路、8V、85kHz 运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV9144 正在供货 四通道、18V、125kHz、微功耗 (7μA)、低输入偏置电流 (0.5pA) RRIO 运算放大器 Better GBW to Iq ratio, improved DC precision, and wider supply voltage range

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.085 Slew rate (typ) (V/µs) 0.03 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 68 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.1 Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 94 Iout (typ) (A) 0.009 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.095 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.085 Slew rate (typ) (V/µs) 0.03 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Iq per channel (typ) (mA) 0.006 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 68 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.1 Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 94 Iout (typ) (A) 0.009 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.095 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
    • TA = –40°C 至 +85°C,VDD = 2.7V 至 8V
  • 已在 3V 和 5V 电压下完成全面特性测试
  • 单电源供电
  • TA = 25°C 时,共模输入电压范围扩大至从小于负电源轨到 VDD –1V
  • 输出电压范围包括负电源轨
  • 高输入阻抗:1012Ω(典型值)
  • ESD 保护电路
  • 内置闩锁效应抑制功能
  • 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
    • TA = –40°C 至 +85°C,VDD = 2.7V 至 8V
  • 已在 3V 和 5V 电压下完成全面特性测试
  • 单电源供电
  • TA = 25°C 时,共模输入电压范围扩大至从小于负电源轨到 VDD –1V
  • 输出电压范围包括负电源轨
  • 高输入阻抗:1012Ω(典型值)
  • ESD 保护电路
  • 内置闩锁效应抑制功能

TLV2322 和 TLV2324 (TLV232x) 运算放大器属于专为用于低压单电源应用而设计的器件系列。该放大器对于要求器件仅消耗电源电流的绝对最小值的超低功耗系统特别有用。每个放大器可以在 2.7V 的最低电源电压下完全正常运行,并已在 3V 和 5V 电源条件下完成全面特性测试与参数确定。共模输入电压范围包括负电源导轨,并向上延伸至正电源导轨附近 1V 的范围以内。

这些放大器专门用于超低功耗、便携式、电池驱动型应用中,每个运算放大器在 –40°C 至 +85°C 的全温度范围内的最大电源电流额定值仅为 27µA。

使用德州仪器 (TI) 的硅栅 LinCMOS™ 技术,可以实现在低电压和低功耗下工作。LinCMOS 技术工艺还具有极高的输入阻抗和超低偏置电流,使这些放大器非常适合连接到高阻抗源,如传感器电路或滤波器应用。

为了便于设计小型便携式设备,TLV232x 提供了多种封装选项,包括小外形封装和薄型缩小外形封装 (TSSOP)。与标准表面贴装封装相比,TSSOP 封装尺寸显著减小。最大高度仅为 1.1mm,这使得该器件在空间至关重要时特别具有吸引力。

器件输入和输出能够承受 –100mA 电流而不会保持闩锁。TLV232x 包含内部 ESD 保护电路,可防止在高达 2000V 的电压(根据 MIL-STD 883C 方法 3015.2 测得)下发生功能故障。不过,在处理这些器件时必须小心,因为接触 ESD 可能导致器件参数性能下降。

TLV2322 和 TLV2324 (TLV232x) 运算放大器属于专为用于低压单电源应用而设计的器件系列。该放大器对于要求器件仅消耗电源电流的绝对最小值的超低功耗系统特别有用。每个放大器可以在 2.7V 的最低电源电压下完全正常运行,并已在 3V 和 5V 电源条件下完成全面特性测试与参数确定。共模输入电压范围包括负电源导轨,并向上延伸至正电源导轨附近 1V 的范围以内。

这些放大器专门用于超低功耗、便携式、电池驱动型应用中,每个运算放大器在 –40°C 至 +85°C 的全温度范围内的最大电源电流额定值仅为 27µA。

使用德州仪器 (TI) 的硅栅 LinCMOS™ 技术,可以实现在低电压和低功耗下工作。LinCMOS 技术工艺还具有极高的输入阻抗和超低偏置电流,使这些放大器非常适合连接到高阻抗源,如传感器电路或滤波器应用。

为了便于设计小型便携式设备,TLV232x 提供了多种封装选项,包括小外形封装和薄型缩小外形封装 (TSSOP)。与标准表面贴装封装相比,TSSOP 封装尺寸显著减小。最大高度仅为 1.1mm,这使得该器件在空间至关重要时特别具有吸引力。

器件输入和输出能够承受 –100mA 电流而不会保持闩锁。TLV232x 包含内部 ESD 保护电路,可防止在高达 2000V 的电压(根据 MIL-STD 883C 方法 3015.2 测得)下发生功能故障。不过,在处理这些器件时必须小心,因为接触 ESD 可能导致器件参数性能下降。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV232x 低电压、低功耗运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 30日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 TLV2322, TLV2324 EMI Immunity Performance 2012年 12月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

TLV2324 PSpice Model

SLOJ130.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频