TLV9144

正在供货

四通道、18V、125kHz、微功耗 (7μA)、低输入偏置电流 (0.5pA) RRIO 运算放大器

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 18 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.007 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Features EMI Hardened, Low power CMRR (typ) (dB) 108 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 18 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.007 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Features EMI Hardened, Low power CMRR (typ) (dB) 108 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 宽电源电压:2.7V 至 18V
  • 低静态电流:每个放大器 7µA
  • 轨到轨输入和输出
  • 低失调电压:±265µV(典型值)
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C(典型值)
  • 高 PSRR:140dB(典型值)
  • 高带宽:125kHz GBW,单位增益稳定
  • 高输出电流驱动:±40mA
  • 低 1/f 闪烁噪声:3.4µVp-p(f = 0.1Hz 至 10Hz)
  • 高共模抑制:108dB
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 宽电源电压:2.7V 至 18V
  • 低静态电流:每个放大器 7µA
  • 轨到轨输入和输出
  • 低失调电压:±265µV(典型值)
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C(典型值)
  • 高 PSRR:140dB(典型值)
  • 高带宽:125kHz GBW,单位增益稳定
  • 高输出电流驱动:±40mA
  • 低 1/f 闪烁噪声:3.4µVp-p(f = 0.1Hz 至 10Hz)
  • 高共模抑制:108dB
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

TLV914x 系列(TLV9141、TLV9142 和 TLV9144)是高电压 (18V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。由于该系列具有每通道 7µA 的低静态电流,因此这些器件为低功耗应用提供了出色的性能。

TLV914x 系列提供出色的直流精度,包括低失调电压(典型值为 ±265µV)、低温漂(典型值为 ±0.2µV/°C)、40mA 短路电流限制、140dB 的高 PSRR 和 108dB 的高 CMRR,适用于主输入对范围内的高压运行。这些器件还可在 2.7V 至 18V 的宽电源电压范围内工作。因此,TLV914x 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压工业应用。

这些器件还具有 125kHz 的增益带宽积和 3.4µVpeak-to-peak 的低 1/f 闪烁噪声(0.1Hz 至 10Hz)。该系列能够直接驱动高达 350nF 的容性负载,同时保持 30 度或更高的相位裕度。TLV914x 运算放大器系列提供多种业界通用封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

TLV914x 系列(TLV9141、TLV9142 和 TLV9144)是高电压 (18V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。由于该系列具有每通道 7µA 的低静态电流,因此这些器件为低功耗应用提供了出色的性能。

TLV914x 系列提供出色的直流精度,包括低失调电压(典型值为 ±265µV)、低温漂(典型值为 ±0.2µV/°C)、40mA 短路电流限制、140dB 的高 PSRR 和 108dB 的高 CMRR,适用于主输入对范围内的高压运行。这些器件还可在 2.7V 至 18V 的宽电源电压范围内工作。因此,TLV914x 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压工业应用。

这些器件还具有 125kHz 的增益带宽积和 3.4µVpeak-to-peak 的低 1/f 闪烁噪声(0.1Hz 至 10Hz)。该系列能够直接驱动高达 350nF 的容性负载,同时保持 30 度或更高的相位裕度。TLV914x 运算放大器系列提供多种业界通用封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV914x 18V、轨到轨输入和输出、125kHz 低功耗(7µA/通道)运算放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施磁滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频