TLV2886

正在供货

双路、36V、5MHz、零漂移、多路复用器友好型、成本优化型 CMOS 精密运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.015 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 250 GBW (typ) (MHz) 5.4 Features Cost Optimized, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 14 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.57 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.2 CMRR (typ) (dB) 160 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.006 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.006 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.015 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 250 GBW (typ) (MHz) 5.4 Features Cost Optimized, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 14 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.57 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.2 CMRR (typ) (dB) 160 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.006 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.006 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 高直流精度
    • 零温漂:0.01µV/°C
    • 低失调电压:3µV
    • 高 PSRR:160dB
    • 高 CMRR:160dB
  • 出色的交流性能:
    • 增益带宽:5.4MHz
    • 压摆率:14V/µs
    • 低噪声:9.2nV/√Hz
  • 负电源轨输入,轨到轨输出
  • 低静态电流:570µA
  • 电源电压范围:4.5V 至 36V
  • 温度:-40°C 至 +125°C
  • 保护特性:
    • 热关断
    • 相位反转保护
    • 闩锁效应保护
  • 高直流精度
    • 零温漂:0.01µV/°C
    • 低失调电压:3µV
    • 高 PSRR:160dB
    • 高 CMRR:160dB
  • 出色的交流性能:
    • 增益带宽:5.4MHz
    • 压摆率:14V/µs
    • 低噪声:9.2nV/√Hz
  • 负电源轨输入,轨到轨输出
  • 低静态电流:570µA
  • 电源电压范围:4.5V 至 36V
  • 温度:-40°C 至 +125°C
  • 保护特性:
    • 热关断
    • 相位反转保护
    • 闩锁效应保护

TLV886、TLV2886 和 TLV4886 (TLVx886) 是 低噪声、宽带宽、零漂移运算放大器。这些运算放大器在宽温度范围内具有仅 3µV 的偏移电压(最大值)和 0.01µV/°C 的偏移电压漂移(最大值)。

TLVx886 具有宽带宽和低功耗,适用于广泛的应用。该系列器件配备专有的多路复用器友好型输入架构,可提升多通道、多路复用应用的性能。

TLVx886 卓越的直流与交流性能,使其成为高精度、低噪声应用场景的理想选择,涵盖模拟输入模块、电池测试及精密仪器等领域。

TLVx886 提供业界通用封装以及微型封装,可适用于空间受限的应用。这些器件的指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

TLV886、TLV2886 和 TLV4886 (TLVx886) 是 低噪声、宽带宽、零漂移运算放大器。这些运算放大器在宽温度范围内具有仅 3µV 的偏移电压(最大值)和 0.01µV/°C 的偏移电压漂移(最大值)。

TLVx886 具有宽带宽和低功耗,适用于广泛的应用。该系列器件配备专有的多路复用器友好型输入架构,可提升多通道、多路复用应用的性能。

TLVx886 卓越的直流与交流性能,使其成为高精度、低噪声应用场景的理想选择,涵盖模拟输入模块、电池测试及精密仪器等领域。

TLVx886 提供业界通用封装以及微型封装,可适用于空间受限的应用。这些器件的指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
OPA2486 正在供货 双通道、48V、5MHz、零漂移、多路复用器友好型 CMOS 精密运算放大器 Higher supply voltage (48V), lower offset voltage (5µV), lower offset voltage drift (5nV/°C), and faster slew rate (15V/µs)
TLV2888 正在供货 双路、36V、14MHz、零漂移、多路复用器友好型 CMOS 精密运算放大器 Wider bandwidth (14MHz) alternative with the same DC precision performance for cost-sensitive designs

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV886, TLV2886 and TLV4886 PSpice Model (Rev. A)

SLVMEU9A.ZIP (381 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV886, TLV2886 and TLV4886 SPICE Model

SLVMEV0.ZIP (4 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV886, TLV2886 and TLV4886 TINA-TI Reference Design

SLVMEV2 (35 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV886, TLV2886 and TLV4886 TINA-TI SPICE Model

SLVMEV1.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频