产品详情

Number of channels 1 Output type LVDS Propagation delay time (µs) 0.000225 Vs (max) (V) 5.25 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Hysteresis, Split-supply Iq per channel (typ) (mA) 20 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 10000 VICR (max) (V) 5.25 VICR (min) (V) 1.5
Number of channels 1 Output type LVDS Propagation delay time (µs) 0.000225 Vs (max) (V) 5.25 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Hysteresis, Split-supply Iq per channel (typ) (mA) 20 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 10000 VICR (max) (V) 5.25 VICR (min) (V) 1.5
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 低传播延迟:225 ps
  • 低过驱动分散:5 ps
  • 静态电流:19mA
  • 高切换频率:3GHz /6Gbps
  • 窄脉宽检测功能:240ps
  • LVDS 输出
  • 分离输入和输出接地基准
  • 单电源电压:2.7V 至 5.25V
  • 低输入失调电压:±0.5mV
  • 内部迟滞:2mV
  • 封装:TLV3801-Q1(8 引脚 WSON)、TLV3802-Q1(12 引脚 WSON)
  • 低传播延迟:225 ps
  • 低过驱动分散:5 ps
  • 静态电流:19mA
  • 高切换频率:3GHz /6Gbps
  • 窄脉宽检测功能:240ps
  • LVDS 输出
  • 分离输入和输出接地基准
  • 单电源电压:2.7V 至 5.25V
  • 低输入失调电压:±0.5mV
  • 内部迟滞:2mV
  • 封装:TLV3801-Q1(8 引脚 WSON)、TLV3802-Q1(12 引脚 WSON)

TLV380x-Q1 是具有宽电源电压范围和 3GHz 超高切换频率的 225ps 高速比较器。这些器件具有 2.7V 至 5.25V 的单电源工作电压范围和 2.7V 至 5.25V 的双电源工作电压范围,采用业界通用的小型封装承载所有特性,是激光雷达、差分线路接收器应用以及测试和测量系统的理想选择。

TLV380x-Q1 具有 5ps 的强大输入过驱性能,并且能够检测仅 240ps 的窄脉冲宽度。这些器件具有输入过驱可实现较小传播延迟变化,并且能够检测窄脉冲,是飞行时间 (ToF) 应用(例如工厂自动化和无人机视觉)的理想选择。

TLV380x-Q1 的低压差分信号 (LVDS) 输出有助于提高数据吞吐量并优化功耗。同样,互补输出有助于通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。LVDS 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 LVDS 输入(例如大多数 FPGA 和 CPU)的其他应用下游器件。

TLV3801-Q1 采用 8 引脚 WSON 封装,而 TLV3802-Q1 采用具有可湿性侧面的 12 引脚 WSON 封装,因此非常适合空间敏感型汽车应用。

1.如需了解所有可订购封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

TLV380x-Q1 是具有宽电源电压范围和 3GHz 超高切换频率的 225ps 高速比较器。这些器件具有 2.7V 至 5.25V 的单电源工作电压范围和 2.7V 至 5.25V 的双电源工作电压范围,采用业界通用的小型封装承载所有特性,是激光雷达、差分线路接收器应用以及测试和测量系统的理想选择。

TLV380x-Q1 具有 5ps 的强大输入过驱性能,并且能够检测仅 240ps 的窄脉冲宽度。这些器件具有输入过驱可实现较小传播延迟变化,并且能够检测窄脉冲,是飞行时间 (ToF) 应用(例如工厂自动化和无人机视觉)的理想选择。

TLV380x-Q1 的低压差分信号 (LVDS) 输出有助于提高数据吞吐量并优化功耗。同样,互补输出有助于通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。LVDS 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 LVDS 输入(例如大多数 FPGA 和 CPU)的其他应用下游器件。

TLV3801-Q1 采用 8 引脚 WSON 封装,而 TLV3802-Q1 采用具有可湿性侧面的 12 引脚 WSON 封装,因此非常适合空间敏感型汽车应用。

1.如需了解所有可订购封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV3802-Q1 正在供货 具有 LVDS 输出的汽车级双通道 225ps 高速比较器 Dual channel version for improved channel-to-channel skew

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV3801-Q1 和 TLV3802-Q1 具有 LVDS 输出的 225ps 高速比较器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 11日
产品概述 Enhancing Accuracy and Narrow Pulse Detection in Automotive and Industrial LiDAR with LVDS Comparators (Rev. B) PDF | HTML 2026年 7月 24日
产品概述 使用 LVDS 比较器增强汽车和工业激光雷达精度和窄脉冲检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2025年 7月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV3801EVM — 适用于 TLV3801 具有 LVDS 输出和双电源供电的 225ps 比较器的评估模块

TLV3801EVM 评估模块 (EVM) 旨在评估高速 TLV3801 比较器。该 EVM 包含布局选项,旨在利用不同测量工具简化计时性能的评估。TLV3801 器件的输出面向低电压差分信号 (LVDS) 而设计,可提供高速信号用于互联具有超低功率损耗的现场可编程门阵列 (FPGA) 等器件。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV3801 and TLV3802 PSpice Model (Rev. A)

SNOM740A.ZIP (80 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV3801 and TLV3802 TINA-TI Model (Rev. A)

SNOM741A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频