TLV4172
- 电源电压范围:4.5V 至 36V,±2.25V 至 ±18V
- 低噪声:9 nV/√Hz
- 低温漂:±1µV/°C(典型值)
- 抗电磁干扰 (EMI)
- 输入范围包括负电源
- 轨到轨输出
- 增益带宽:10MHz
- 转换速率:10V/µs
- 低静态电流:每个放大器 1.6mA
- 高共模抑制:116dB(典型值)
- 低输入偏压电流:10pA
TLVx172 系列 36V 单电源、低噪声抗电磁干扰 (EMI) 运算放大器在 1kHz 频率下 具有 0.0002% 的 THD+N,能够在 4.5V (±2.25V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内正常工作。这些 特性和低噪声、高 PSRR 特性,使TLVx172能够 在 HEV 和 EV 汽车及动力传动系统、医疗仪器等应用中放大毫伏级信号。TLVx172 器件具有良好的失调电压和温漂、10MHz 高带宽和 10V/µs 压摆率,且在工作温度范围内的静态电流仅有 2.3mA(最大值)
大多数运算放大器仅有一个额定电源电压,而 TLVx172器件的额定电压范围为 4.5V 至 36V。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。TLVx172器件可在容性负载高达 300pF 时保持稳定。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意,此系列器件可在超出正电源轨 100mV 的完整轨至轨输入范围内运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时,性能会受到影响。
TLVx172运算放大器的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于成本敏感型系统的 TLVx172 36V 单电源、低功耗运算放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 1月 29日 |
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点