TLV9364

正在供货

四路、40V、10.6MHz 轨到轨输出运算放大器

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 10.6 Slew rate (typ) (V/µs) 25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.7 Iq per channel (typ) (mA) 2.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.25 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Small Size CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.06 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.06
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 10.6 Slew rate (typ) (V/µs) 25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.7 Iq per channel (typ) (mA) 2.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.25 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Small Size CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.06 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.06
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 低失调电压:±400µV
  • 低失调电压漂移:±1.25µV/°C
  • 低噪声:1kHz 时为 8.5nV/√Hz,6nV/√Hz 宽带
  • 高共模抑制:110dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输出
  • 高带宽:10.6MHz GBW,单位增益稳定
  • 高压摆率:25 V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 2.6 mA
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
  • 强大的 EMIRR 性能
  • 低失调电压:±400µV
  • 低失调电压漂移:±1.25µV/°C
  • 低噪声:1kHz 时为 8.5nV/√Hz,6nV/√Hz 宽带
  • 高共模抑制:110dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输出
  • 高带宽:10.6MHz GBW,单位增益稳定
  • 高压摆率:25 V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 2.6 mA
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
  • 强大的 EMIRR 性能

TLV936x 系列(TLV9361、TLV9362 和 TLV9364)是 40V 成本优化型运算放大器系列。

这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨至轨输出、低失调电压(典型值为 ±400 µV)、低温漂(典型值为 ±1.25 µV/°C)和 10.6 MHz 带宽。

TLV936x 的特性(例如 EMIRR 滤波、高输出电流 (±60 mA) 以及高压摆率 (25 V/µs))使其成为了一款可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。

TLV936x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

TLV936x 系列(TLV9361、TLV9362 和 TLV9364)是 40V 成本优化型运算放大器系列。

这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨至轨输出、低失调电压(典型值为 ±400 µV)、低温漂(典型值为 ±1.25 µV/°C)和 10.6 MHz 带宽。

TLV936x 的特性(例如 EMIRR 滤波、高输出电流 (±60 mA) 以及高压摆率 (25 V/µs))使其成为了一款可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。

TLV936x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
OPA4992 正在供货 四路、40V、10.6MHz、轨到轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器 Rail-to-rail I/O, faster slew rate (32 V/us), lower offset voltage (1 mV), lower power (2.48 mA), lower noise (7 nV/√Hz), higher output current (65 mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于成本敏感型系统的 TLV936x 10MHz、40V、RRO 运算放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV9362 PSpice Model

SBOMC20.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV9362 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMBY7A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV9362 TINA-TI SPICE Model

SBOMC18.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频