TLV62566
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 1.5MHz 典型开关频率
- 输出电流高达 1.5A(最大值)
- 自适应接通时间电流控制
- 针对轻载效率的省电模式
- 50µA 运行静态电流
- 效率高达 95%
- 过流保护
- 95% 最大占空比
- 出色的交流和瞬态负载响应
- 电源正常输出,TLV62566
- 250µs 的内部软启动(典型值)
- 可调节输出电压
- 热关断保护
- 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
应用
- 便携式设备
- DSL 调制解调器
- 硬盘驱动器
- 机顶盒
- 平板电脑
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV62565/6 器件是针对小型解决方案尺寸和高效率进行优化的同步降压转换器。 此器件集成了能够传送高达 1.5A 输出电流的开关。
此器件借助谷值电流模式控制系统配置,根据自适应接通时间进行工作。 中等或重负载时的典型工作频率为 1.5MHz。 此器件被优化以便即使在使用小型外部组件时也能实现极低的输出电压纹波,并且特有一个出色的负载瞬态响应。
轻负载期间,TLV62565/6 在最低静态电流(典型值 50μA)时自动进入省电模式以在整个负载电流范围内保持高效率。 关断时,流耗减少至小于 1μA。
TLV62565/6 通过一个外部电阻分压器来提供一个可调输出电压。 输出电压启动斜坡由一个内部软启动控制,通常情况下为 250µs。 通过配置使能 (TLV62565) 和电源正常 (TLV62566) 引脚也有可能实现电源排序。 其它诸如过流保护和过热保护的特性是内置的。 TLV62565/6 器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV6256x 采用 5 引脚 SOT-23 封装的 1.5A 高效降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2015年 5月 21日 |
| 模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015年 5月 1日 | |||
| EVM 用户指南 | TLV62566-PWR232 User's Guide | 2013年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV62566EVM-232 — TLV62566EVM-232 1.5A 高效降压转换器评估模块
此 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62566 的操作和功能。EVM 可将 2.7V 到 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,电流为 1.5A。本用户指南包含硬件的设置说明、EVM 的印刷电路板布局、原理图、物料清单以及 EVM 的测试结果。
用户指南:
PDF
仿真模型
TLV62566 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAD2A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。