TLV707P

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.3, 3.4, 3.6 Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 208 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.3, 3.4, 3.6 Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 208 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DQN) 4 1 mm² (1 mm × 1 mm)
  • 典型精度:0.5%
  • 支持 200mA 输出
  • 低 I Q:25µA
  • 可提供 0.85V 至 5.0V 范围内的固定输出电压组合 (1)
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 在 100Hz 时为 70dB
    • 在 1MHz 时为 50dB
  • 可在采用 0.1µF 的有效电容时保持稳定 (2)
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:1mm x 1mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)有关所有可用的电压选项,请参阅数据表末尾的封装选项附录。

(2)有关更多详细信息,请参阅 机械、封装和可订购信息 部分。

  • 典型精度:0.5%
  • 支持 200mA 输出
  • 低 I Q:25µA
  • 可提供 0.85V 至 5.0V 范围内的固定输出电压组合 (1)
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 在 100Hz 时为 70dB
    • 在 1MHz 时为 50dB
  • 可在采用 0.1µF 的有效电容时保持稳定 (2)
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:1mm x 1mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)有关所有可用的电压选项,请参阅数据表末尾的封装选项附录。

(2)有关更多详细信息,请参阅 机械、封装和可订购信息 部分。

TLV707 系列(TLV707 和 TLV707P)低压降线性稳压器 (LDO) 是具有出色线性及负载瞬态性能的低静态电流器件,适用于功耗敏感型应用。这些器件提供了 0.5% 的典型准确度。所有的版本均具有旨在实现安全性的热关断及过流保护功能。

此外,这些器件还能在采用仅 0.1µF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件还在无输出负载的情况下调节至额定的准确度。

另外,TLV707P 还提供了一个有源下拉电路,用于使输出快速放电。

TLV707 系列 LDO 采用 1mm x 1mm DQN (X2SON) 封装,因此适用于手持设备应用。

TLV707 系列(TLV707 和 TLV707P)低压降线性稳压器 (LDO) 是具有出色线性及负载瞬态性能的低静态电流器件,适用于功耗敏感型应用。这些器件提供了 0.5% 的典型准确度。所有的版本均具有旨在实现安全性的热关断及过流保护功能。

此外,这些器件还能在采用仅 0.1µF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件还在无输出负载的情况下调节至额定的准确度。

另外,TLV707P 还提供了一个有源下拉电路,用于使输出快速放电。

TLV707 系列 LDO 采用 1mm x 1mm DQN (X2SON) 封装,因此适用于手持设备应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TLV773 正在供货 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 General purpose LDO with higher PSRR
TLV707 正在供货 具有使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 Same device without active output discharge
TLV742P 正在供货 200mA 低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 Next-generation pin-to-pin device for cost-sensitive applications

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV707、TLV707P适用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低噪声、低压降稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023-6-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV70710 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM238A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70711P PSpice Transient Model

SBVM433.ZIP (43 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70711P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM478.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70712 PSpice Transient Model

SBVM146.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV707125 PSpice Transient Model

SBVM151.ZIP (13 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV707135P PSpice Transient Model

SBVM803.ZIP (50 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV707135P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM802.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70715 PSpice Transient Model

SBVM126.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70718 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM013B.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70718 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM206.TSC (27 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70718 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM207.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV707185 PSpice Transient Model

SBVM179.ZIP (19 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70719 PSpice Transient Model

SBVM185.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70725 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM232A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70726 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM239A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70727P PSpice Transient Model

SBVM625.ZIP (50 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70727P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM624.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70728 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM012B.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70728 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM197.TSC (69 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70728 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM196.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV707285 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM014B.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70729 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM240A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70730 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM015B.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70730 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM209.TSC (27 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70730 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM208.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70733 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM016B.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70733 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM199.TSC (27 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70733 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM198.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70734 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM233A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70736 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM223A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频