TLV711
- 超低的压降:
- 150mV(在 IOUT =200mA 和 VOUT = 2.8V 时)
- 75mV(在 IOUT =100mA 和 VOUT = 2.8V时)
- 40mV(在 IOUT =50mA 和 VOUT = 2.8V时)
- 在整个温度范围内可提供 2% 的准确度
- 低IQ:每个稳压器为 35μA
- 可提供多种固定输出电压组合:1.2V至4.8V
- 高PSRR:70dB(在 1kHz 频率下)
- 可在采用 0.1μF 的有效电容时保持稳定(1)
- 过流和热保护
- 用于每个输出的专用 VREF 最大限度地降低了串扰
- 采用1.5mm x 1.5mm SON-6 封装请参见 部分中的
TLV710 和 TLV711 系列双通道、低压降 (LDO) 线性稳压器是具有卓越的线路输入电压及负载瞬态响应性能的低静态电流器件。 这些 LDO 专门针对功耗敏感型应用而设计。 这些器件在整个温度范围内提供了2% 的典型准确度。
TLV711系列提供了一种有源下拉电路,以对输出进行快速放电。
此外,TLV711-D 器件系列还在 EN 引脚上布设了下拉电阻器。 这种设计有助于在信号驱动 EN 引脚处于一种微弱、不确定状态(例如:在启动期间有可能为三态的处理器 GPIO)时停用器件。 该下拉电阻器可将至 EN 引脚的电压拉低至 0V,从而停用器件。
TLV710 和 TLV711系列采用 1.5mm x 1.5mm SON-6 封装,而且非常适合于手持式应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于便携式设备的双路、200mA、低 Iq、低压降稳压器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 9月 27日 | |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| 选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV7101828EVM-595 — 用于双通道、200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器的评估模块
TLV7101828EVM-595 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 WSON (DSE) 1.5mm x 1.5mm 封装的 200mA 输出低压降稳压器。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。