TLV775

正在供货

具有使能功能的 500mA、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 0.8, 1, 1.05, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3 Noise (µVrms) 90 PSRR at 100 KHz (dB) 56 Iq (typ) (mA) 0.089 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 242 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 225 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 0.8, 1, 1.05, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3 Noise (µVrms) 90 PSRR at 100 KHz (dB) 56 Iq (typ) (mA) 0.089 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 242 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 225 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 高 PSRR:60dB (1kHz)、45dB (1MHz)
  • VIN 范围:1.5V 至 5.5V
  • 固定输出电压范围:0.6V 至 3.3V
  • 输出电压精度:2%
  • 低压降:
    • 在 500mA (3.3V VOUT) 下为 255mV(最大值)
  • 折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻
  • 封装:
    • 2.9mm× 2.8mm,5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • 高 PSRR:60dB (1kHz)、45dB (1MHz)
  • VIN 范围:1.5V 至 5.5V
  • 固定输出电压范围:0.6V 至 3.3V
  • 输出电压精度:2%
  • 低压降:
    • 在 500mA (3.3V VOUT) 下为 255mV(最大值)
  • 折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻
  • 封装:
    • 2.9mm× 2.8mm,5 引脚 SOT-23 (DBV)

TLV775 是一款小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。此 LDO 旨在提供具有高 PSRR 的电压源。该器件还可提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV775 具有 1.5V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围,能够灵活用于多种应用。

TLV775 具备内部软启动电路,可避免过多浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。有源下拉电路可在 LDO 处于禁用状态时使输出快速放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此整体封装尺寸较小。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。该 LDO 采用标准 2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。

TLV775 是一款小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。此 LDO 旨在提供具有高 PSRR 的电压源。该器件还可提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV775 具有 1.5V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围,能够灵活用于多种应用。

TLV775 具备内部软启动电路,可避免过多浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。有源下拉电路可在 LDO 处于禁用状态时使输出快速放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此整体封装尺寸较小。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。该 LDO 采用标准 2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV785 正在供货 具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 Iq、低压降稳压器 General purpose LDO

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV775 具有使能功能的500mA、小尺寸、高 PSRR、低压降稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频