主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV7A03

正在供货

具有使能功能的 200mA、超低 IQ (400nA) 低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.1, 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.1, 3.3 Noise (µVrms) 130 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 0.0004 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 179.1, 181.9 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 205 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.1, 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.1, 3.3 Noise (µVrms) 130 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 0.0004 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 179.1, 181.9 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 205 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 超低 IQ:250nA(典型值),400nA(最大值)
  • 关断 IQ:3nA(典型值)
  • 出色的瞬态响应(1mA 至 50mA)
    • 建立时间小于 10µs
    • 80mV 下冲
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON
    • SOT23-5
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
  • 输出精度:工作温度范围内精度为 1.5%
  • 智能使能下拉
  • 超低压降:
    • 在 200mA 下为 270mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 超低 IQ:250nA(典型值),400nA(最大值)
  • 关断 IQ:3nA(典型值)
  • 出色的瞬态响应(1mA 至 50mA)
    • 建立时间小于 10µs
    • 80mV 下冲
  • 封装:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON
    • SOT23-5
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
  • 输出精度:工作温度范围内精度为 1.5%
  • 智能使能下拉
  • 超低压降:
    • 在 200mA 下为 270mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定

TLV7A03 是一款超小型超低静态电流、低压差线性稳压器 (LDO),可提供 200mA 拉电流,具有良好的瞬态性能。

TLV7A03 具有 250nA 超低 IQ,专为将超低静态电流作为关键参数的应用而设计。此器件即使在压降模式下也能保持低 IQ 消耗,从而进一步延长电池寿命。在关断模式或禁用模式下,该器件仅消耗 3nA IQ,有助于延长电池货架期。TLV7A03 的输出范围为 0.8V 至 5.0V,步长为 50mV,可支持更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压。

TLV7A03 具有带内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路,即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态。此电路还有助于大幅减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。此电路还有助于在器件处于使能状态时,大幅减少通过外部下拉电路消耗的电流。

TLV7A03 的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。

TLV7A03 是一款超小型超低静态电流、低压差线性稳压器 (LDO),可提供 200mA 拉电流,具有良好的瞬态性能。

TLV7A03 具有 250nA 超低 IQ,专为将超低静态电流作为关键参数的应用而设计。此器件即使在压降模式下也能保持低 IQ 消耗,从而进一步延长电池寿命。在关断模式或禁用模式下,该器件仅消耗 3nA IQ,有助于延长电池货架期。TLV7A03 的输出范围为 0.8V 至 5.0V,步长为 50mV,可支持更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压。

TLV7A03 具有带内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路,即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态。此电路还有助于大幅减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。此电路还有助于在器件处于使能状态时,大幅减少通过外部下拉电路消耗的电流。

TLV7A03 的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV7A03 具有快速瞬态响应的毫微功耗 250nA IQ 、200mA IOUT 、低压降稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频