TLV803E
- 当 VDD = 0.7-6V 时,确保执行 RESET/RESET
- 固定延时时间:40µs、10ms、50ms、100ms、200ms、400ms
- 电源电流 (IDD):250nA(典型值)
- 1µA(VDD = 3.3V 时的最大值)
- 输出拓扑:
- TLV809E:推挽,低电平有效
- TLV803E:开漏,低电平有效
- TLV810E:推挽,高电平有效
- 欠压检测:
- 高准确度:±0.5%(典型值)
- (VIT–):1.7V、1.8V、1.9V、2.25V、2.4V、2.64V、 2.93V、3.08V、3.3V、4.2V、4.38V、4.55V、4.63V
- 封装:
- SOT23-3 (DBZ)(引脚 1 = GND)
- SOT23-3 (DBZ)(带引脚 1 = RESET/RESET)
- SOT23-3 (DBZ)(引脚 3 = GND)
- SC-70 (DCK)
- X2SON-5 (DPW)
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 与 MAX803/809/810、APX803/809/810 引脚对引脚兼容
TLV803E、TLV809E 和 TLV810E 是 TLV803、TLV853、TLV809、LM809、TPS3809 和 TLV810 的增强替代品。TLV80xE 和 TLV81xE 具有静态电流 IQ 低、精度高、温度范围宽和上电复位 (VPOR) 低等优势,能够提高系统可靠性。
TLV80xE 和 TLV81xE 系列是具有低 IQ(250nA 典型值、1µA 最大值)的电压监控电路(复位 IC),可监控 VDD 电压电平。每当电源电压 VDD 下降到出厂编程下降阈值电压 VIT- 以下时,这些器件都会启动一个复位信号。VDD 电压升至上升电压阈值 (VIT+)(等于下降电压阈值 (VIT-) 与迟滞电压 (VHYS) 之和)以上后,在固定复位延时时间 tD 内,复位输出都会保持低电平。
这些器件具有集成的毛刺抑制功能,可忽略 VDD 引脚上的快速瞬变。这些电压监控器的 IQ 低,且精度高(典型值为 ±0.5%),非常适合低功耗和便携式应用。对于低至 VPOR = 0.7V 的电源电压,TLV80xE 和 TLV81xE 器件具有指定输出逻辑状态。TLV80xE 和 TLV81xE 器件可采用业界通用的 3 引脚 SOT23 (DBZ) 和 SC70 (DCK) 封装以及超紧凑 X2SON (DPW) 封装。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV803E、TLV809E、TLV810E 低功耗 250nA IQ 和小尺寸电源电压监控器 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2022年 6月 30日 |
| 证书 | TLV803EA29DPW-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 1日 | ||||
| 技术文章 | Using low-Iq voltage supervisors to extend battery life in handheld electronics | PDF | HTML | 2019年 9月 27日 | |||
| 电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
| 应用手册 | Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions | 2019年 4月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TLV803EA29DPW-EVM — 适用于 TLV803E 采用 DPW 封装的低功耗 4 引脚电压监控器(复位 IC)的评估模块
TLV803EA29DPW 评估模块 (EVM) 旨在评估采用 DPW 封装的 TLV803E 器件的性能,该器件是 4 引脚电压监控器和复位 IC。TLV803E 可在维持低静态电流的同时提供高达 6V 的工作电压,并提供固定电压阈值、固定复位延时时间以及手动复位。
TLV803EA29DPWEVM 支持所有器件输出拓扑,并包括可置于跳线 J5 上的分流器,适用于开漏输出型号。要了解详细信息,请参阅 TLV803E 数据表。
TLV803EA29EVM — 适用于 TLV803E 低功耗 3 引脚电压监控器(复位 IC)的评估模块
TLV803EA29 评估模块 (EVM) 旨在评估 TLV803E 器件的性能,该器件是 3 引脚电压监控器和复位 IC。TLV803E 可提供高达 6V 的工作电压,并维持 2µA(最大值)的低静态电流与 2%(最大值)的精度。
TLV803EA29EVM 支持所有器件输出拓扑,并包括可置于跳线 J1 上的分流器,适用于开漏输出型号。要了解详细信息,请参阅 TLV803E 数据表。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 3 | Ultra Librarian |
| X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点