TLV8541

正在供货

单路、3.6V、8kHz、超低静态电流 (550nA)、RRIO 运算放大器

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.008 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0035 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.1 Iq per channel (typ) (mA) 0.00055 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 264 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.8 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.00064 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.00055 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.012 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.012
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.008 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0035 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.1 Iq per channel (typ) (mA) 0.00055 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 264 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.8 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.00064 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.00055 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.012 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.012
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 对于成本优化型系统
  • 纳瓦级功率电源电流:500nA/通道
  • 失调电压:3.1mV(最大值)
  • TcVos:0.8µV/°C
  • 增益带宽:8kHz
  • 单位增益稳定
  • 低输入失调电流:100fA
  • 宽电源电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 轨至轨输入和输出 (RRIO)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 行业标准封装
    • 四通道 14 引脚 TSSOP 和 SOIC 封装
    • 双通道 8 引脚 SOIC 封装
    • 单通道 5 引脚 SOT-23 封装
  • 无引线封装
    • 双通道 8 引脚 X2QFN 封装
  • 对于成本优化型系统
  • 纳瓦级功率电源电流:500nA/通道
  • 失调电压:3.1mV(最大值)
  • TcVos:0.8µV/°C
  • 增益带宽:8kHz
  • 单位增益稳定
  • 低输入失调电流:100fA
  • 宽电源电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 轨至轨输入和输出 (RRIO)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 行业标准封装
    • 四通道 14 引脚 TSSOP 和 SOIC 封装
    • 双通道 8 引脚 SOIC 封装
    • 单通道 5 引脚 SOT-23 封装
  • 无引线封装
    • 双通道 8 引脚 X2QFN 封装

TLV854x 超低功耗运算放大器适用于无线和低功耗有线设备中的 成本优化型 传感应用。TLV854x 系列运算放大器可最大限度地减少极其注重电池使用寿命的运动检测安全系统(如微波和 PIR 运动传感系统)等设备的功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低飞安级失调电流,从而降低 IBIAS 和 IOS 误差,否则会影响敏感 应用。这些方面的示例包括带有兆欧级反馈电阻器的跨阻放大器 (TIA) 配置以及高源阻抗传感 应用。此外,内置的 EMI 保护可降低器件对手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器等发出的无用射频信号的敏感度。

TLV854x 运算放大器采用低至 1.7V 的单电源电压供电,并且可在 –40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内、在低电量情况下连续运行。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。TLV8541(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装,而 TLV8542(双通道版本)采用 8 引脚 SOIC 封装。四通道 TLV8544(四通道版本)采用行业标准 14 引脚 TSSOP 封装。

TLV854x 超低功耗运算放大器适用于无线和低功耗有线设备中的 成本优化型 传感应用。TLV854x 系列运算放大器可最大限度地减少极其注重电池使用寿命的运动检测安全系统(如微波和 PIR 运动传感系统)等设备的功耗。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低飞安级失调电流,从而降低 IBIAS 和 IOS 误差,否则会影响敏感 应用。这些方面的示例包括带有兆欧级反馈电阻器的跨阻放大器 (TIA) 配置以及高源阻抗传感 应用。此外,内置的 EMI 保护可降低器件对手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器等发出的无用射频信号的敏感度。

TLV854x 运算放大器采用低至 1.7V 的单电源电压供电,并且可在 –40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内、在低电量情况下连续运行。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。TLV8541(单通道版本)采用 5 引脚 SOT-23 封装,而 TLV8542(双通道版本)采用 8 引脚 SOIC 封装。四通道 TLV8544(四通道版本)采用行业标准 14 引脚 TSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV521 正在供货 单路、5.5V、6kHz、超低静态电流 (350nA)、RRIO 运算放大器 Wider supply range (1.7 V to 5.5 V), lower offset voltage (3 mV), lower power (0.00035 mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于成本优化型系统的 TLV854x 500nA RRIO 纳瓦级功率运算放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 1月 20日
应用简报 GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018年 2月 12日
应用手册 Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017年 12月 8日
技术文章 How to make precision measurements on a nanopower budget, part 1: DC gain in nanop PDF | HTML 2017年 12月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

TLV8541 TINA-TI Reference Design

SNOM627.TSC (54 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV8541 TINA-TI Spice Model

SNOM628.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频