产品详情

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating Catalog Features Fail-safe, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.016 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating Catalog Features Fail-safe, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.016 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm) TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 精密输入失调电压:300µV
  • 具有容错能力的轨至轨输入
  • 典型传播延迟:100ns
  • 每通道的低静态电流:16µA
  • 低输入偏置电流:5pA
  • 开漏输出选项 (TLV902x)
  • 推挽输出选项 (TLV903x)
  • 全温度范围:-40°C 至 +125°C
  • ESD 保护:2kV
  • 备选单通道引脚排列 (TLV90x0)
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 精密输入失调电压:300µV
  • 具有容错能力的轨至轨输入
  • 典型传播延迟:100ns
  • 每通道的低静态电流:16µA
  • 低输入偏置电流:5pA
  • 开漏输出选项 (TLV902x)
  • 推挽输出选项 (TLV903x)
  • 全温度范围:-40°C 至 +125°C
  • ESD 保护:2kV
  • 备选单通道引脚排列 (TLV90x0)

TLV902x 和 TLV903x 是一个单通道、双通道和四通道比较器系列。该系列的输入偏移电压低,配备了容错输入和出色的速度功率组合。该系列的传播延迟为100ns,每个通道的静态电源电流仅为18µA。

这些比较器配备了容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。该系列的比较器适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV902x 具备漏极开路输出,可以在低于或高于电源电压的情况下上拉。这些器件专为低压逻辑转换器而设计。

TLV903x 具备推挽式输出级,能够灌入和拉取毫安级电流以驱动 LED 或 MOSFET 栅极的容性负载。

TLV90x0 和 TLV90x1 是单通道器件的替代引脚排列版本。

该系列具有 -40°C 至 +125°C 的工业级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。

TLV902x 和 TLV903x 是一个单通道、双通道和四通道比较器系列。该系列的输入偏移电压低,配备了容错输入和出色的速度功率组合。该系列的传播延迟为100ns,每个通道的静态电源电流仅为18µA。

这些比较器配备了容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。该系列的比较器适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV902x 具备漏极开路输出,可以在低于或高于电源电压的情况下上拉。这些器件专为低压逻辑转换器而设计。

TLV903x 具备推挽式输出级,能够灌入和拉取毫安级电流以驱动 LED 或 MOSFET 栅极的容性负载。

TLV90x0 和 TLV90x1 是单通道器件的替代引脚排列版本。

该系列具有 -40°C 至 +125°C 的工业级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TLV9022-Q1 正在供货 汽车 1.65V 至 5.5V 精密双路开漏比较器 Automotive version
TLV9032 正在供货 具有推挽式输出的双路精密比较器 Same functionality with push-pull output type
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TLV9022L 正在供货 具有集成自锁存功能的双路低电压开漏比较器 Low voltage comparator with integrated latch for smaller solution size

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV902x 和 TLV903x 精密比较器系列 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2025-11-20
电路设计 How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage PDF | HTML 2020-12-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 适用于 SOIC 封装的双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

48-V Battery Overcurrent and Undervoltage Reference TINA Simulation File

SNOM707.ZIP (6 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV902x and TLV902x-Q1 PSpice Model

SBOMBT5.ZIP (78 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV902x and TLV902x-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SNOM724A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频