产品详情

Type Latch Operate point (typ) (mT) 2.7, 6 Operate point (max) (mT) 5, 9 Release point (min) (mT) -9, -5 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
Type Latch Operate point (typ) (mT) 2.7, 6 Operate point (max) (mT) 5, 9 Release point (min) (mT) -9, -5 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • Z 轴霍尔效应双极锁存器
  • 30kHz 磁采样频率
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
    • ±2.7mT(AD,请参阅器件命名规则)
    • ±6mT(AG,请参阅器件命名规则)
  • 支持宽电压范围
    • 2.5V 至 28V
    • 无需外部稳压器
  • 宽工作温度范围
    • TA = -40°C 至 +125°C
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 35µs 上电时间
  • 业界通用封装和外形尺寸
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 穿孔式 3 引脚 TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 1.52mm
  • 保护特性:
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
  • Z 轴霍尔效应双极锁存器
  • 30kHz 磁采样频率
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
    • ±2.7mT(AD,请参阅器件命名规则)
    • ±6mT(AG,请参阅器件命名规则)
  • 支持宽电压范围
    • 2.5V 至 28V
    • 无需外部稳压器
  • 宽工作温度范围
    • TA = -40°C 至 +125°C
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 35µs 上电时间
  • 业界通用封装和外形尺寸
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 穿孔式 3 引脚 TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 1.52mm
  • 保护特性:
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制

TMAG5213 是一款低成本、斩波稳定霍尔效应传感器,在整个温度范围内具有出色的灵敏度稳定性和集成保护特性。

磁场通过数字双极锁存输出表示。施加的磁通量密度超过工作点 (BOP) 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通密度超过释放点 (BRP),随后器件输出被拉高。这种双极性锁存磁响使器件输出能够通过封装的 Z 轴对正负磁通量敏感。

TMAG5213 具有 2.5V 至 28V 的宽工作电压范围和 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围,专为各种工业应用而设计。针对输出短路或过流情况提供内部保护功能,并且此器件配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。

TMAG5213 是一款低成本、斩波稳定霍尔效应传感器,在整个温度范围内具有出色的灵敏度稳定性和集成保护特性。

磁场通过数字双极锁存输出表示。施加的磁通量密度超过工作点 (BOP) 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通密度超过释放点 (BRP),随后器件输出被拉高。这种双极性锁存磁响使器件输出能够通过封装的 Z 轴对正负磁通量敏感。

TMAG5213 具有 2.5V 至 28V 的宽工作电压范围和 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围,专为各种工业应用而设计。针对输出短路或过流情况提供内部保护功能,并且此器件配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
DRV5013 正在供货 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 Higher operating voltage and higher sensitivity variants
DRV5015 正在供货 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 For low voltage and higher sensitivity applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG5213 适用于低成本设计的霍尔效应锁存器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 8月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频