TMCS1101
- 总体误差:典型值 ±0.51%,最大值 ±1.15%, –40°C 至 85°C
- 灵敏度误差:±0.5%
- 失调电压误差:9mA
- 温漂:0.04mA/°C
- 线性误差:0.05%
- 使用寿命和环境漂移:<±0.5%
- 3kVRMS 隔离额定值
- 稳健的 600V 使用寿命内工作电压
- 双向和单向电流检测
- 零漂移内部基准
- 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
- 信号带宽:80kHz
- 多个灵敏度选项:
- TMCS1101A1B/U:50mV/A
- TMCS1101A2B/U:100mV/A
- TMCS1101A3B/U:200mV/A
- TMCS1101A4B/U:400mV/A
- 安全相关认证
- UL 1577 组件认证计划
- IEC/CB 62368-1
TMCS1101 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的温度范围内实现 < 1.5% 的满量程误差。
输入电流流经内部 1.8mΩ 导体时,此导体产生的磁场可由集成式霍尔效应传感器进行测量。这种结构省去了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可更大限度减少功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了 600V 使用寿命内工作电压和 3kVRMS 基本型隔离。集成式电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。
输出电压与输入电流成正比,并具有四个灵敏度选项。固定的灵敏度允许 TMCS1101 使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。当电流流入到正输入引脚时,电流极性被视为正极。 可提供单向和双向检测型号。
TMCS1101 消耗的最大电源电流为 6mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

TMCS1101 荣获工程成就计划领导力奖 (LEAP) 之开关和传感器类产品金奖。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMCS1101EVM — TMCS1101 隔离式霍尔效应电流检测评估模块
TMCS1101EVM 工具可帮助您快速、便捷地使用 TMCS1101,后者是一种采用内部比例式基准的隔离式霍尔效应精密电流检测监控器。此评估模块使用户能够在测量隔离输出时将最大工作电流推入霍尔输入端。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁干扰 (EMI) 测试进行布局。TMCS1101EVM 由单个 PCB 构成,可分为 8 个独立的部分。其中 4 个部分对应 TMCS1101 的 4 种单向型号,剩余 4 个部分对应该器件的双向型号。
用户指南: PDF
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点