TMCS1107

正在供货

产品详情

Continuous current (max) (A) 30 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 297 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 50000, 100000, 200000, 400000 Input offset current (±) (max) (mA) 60, 75, 100, 160 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 0.2 Features Internal Zero Current Reference Voltage Iq (max) (mA) 6 Small-signal bandwidth (kHz) 80 Sensitivity error (%) 1.25 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 105 Propagation delay time (typ) (ns) 4000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000
Continuous current (max) (A) 30 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 297 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 50000, 100000, 200000, 400000 Input offset current (±) (max) (mA) 60, 75, 100, 160 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 0.2 Features Internal Zero Current Reference Voltage Iq (max) (mA) 6 Small-signal bandwidth (kHz) 80 Sensitivity error (%) 1.25 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 105 Propagation delay time (typ) (ns) 4000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 总体误差:典型值 ±1%,最大值 ±3%,–40°C 至 125°C
    • 灵敏度误差:±0.9%
    • 失调电压误差:40mA
    • 温漂0.2mA/°C
    • 线性误差:0.5%
  • 多个灵敏度选项:
    • TMCS1107A1B/U:50mV/A
    • TMCS1107A2B/U:100mV/A
    • TMCS1107A3B/U:200mV/A
    • TMCS1107A4B/U:400mV/A
  • 零漂移内部基准
  • 双向和单向电流感应
  • 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
  • 信号带宽:80kHz
  • 3kVRMS 隔离额定值
  • 稳健的 420V 使用寿命内工作电压
  • 安全相关认证
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC/CB 62368-1
  • 总体误差:典型值 ±1%,最大值 ±3%,–40°C 至 125°C
    • 灵敏度误差:±0.9%
    • 失调电压误差:40mA
    • 温漂0.2mA/°C
    • 线性误差:0.5%
  • 多个灵敏度选项:
    • TMCS1107A1B/U:50mV/A
    • TMCS1107A2B/U:100mV/A
    • TMCS1107A3B/U:200mV/A
    • TMCS1107A4B/U:400mV/A
  • 零漂移内部基准
  • 双向和单向电流感应
  • 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
  • 信号带宽:80kHz
  • 3kVRMS 隔离额定值
  • 稳健的 420V 使用寿命内工作电压
  • 安全相关认证
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1107 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的温度范围内实现 <3% 的满量程误差。

输入电流流经内部 1.8mΩ 导体时,此导体产生的磁场可由集成式霍尔效应传感器进行测量。这种结构省去了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可更大限度减少功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了 420V 使用寿命内工作电压和 3kVRMS 基本型隔离。集成式电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。

输出电压与输入电流成正比,并具有多个灵敏度选项。固定的灵敏度允许 TMCS1107 使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。当电流流入到正输入引脚时,电流极性被视为正极。 可提供单向和双向感应型号。

TMCS1107 消耗的最大电源电流为 6mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

TMCS1107 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的温度范围内实现 <3% 的满量程误差。

输入电流流经内部 1.8mΩ 导体时,此导体产生的磁场可由集成式霍尔效应传感器进行测量。这种结构省去了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可更大限度减少功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了 420V 使用寿命内工作电压和 3kVRMS 基本型隔离。集成式电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。

输出电压与输入电流成正比,并具有多个灵敏度选项。固定的灵敏度允许 TMCS1107 使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。当电流流入到正输入引脚时,电流极性被视为正极。 可提供单向和双向感应型号。

TMCS1107 消耗的最大电源电流为 6mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TMCS1101 正在供货 具有基准的 ±600V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 Pin-for-pin upgrade with improved voltage and isolation
TMCS1108 正在供货 具有基准的 ±100V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 Pin-for-pin with reduced voltage, isolation, and cost

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMCS1107EVM — TMCS1107 隔离式霍尔效应电流检测评估模块

TMCS1107EVM 旨在促进快速、方便地便捷地使用 TMCS1107,TMCS1107 是一种采用内部比例基准的隔离式霍尔效应精密电流感应监控器。此评估模块 (EVM) 允许设计人员在测量隔离输出时,将最大工作电流推入霍尔输入端。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁 (EMI) 测试进行布局。

TMCS1107EVM 由单个印刷电路板 (PCB) 构成,可细分为八个单独部分。其中四个部分对应 TMCS1107 的四种单向变体,剩余四个部分对应该器件的双向变体。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMCS1107_8 TINA-TI Spice Model

SBOMBP1.ZIP (55 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMCS1107A1B PSpice Model

SBOMBP2.ZIP (190 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMCS1107A1U PSpice Model

SBOMBO4.ZIP (196 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMCS1107A2B PSpice Model

SBOMBO1.ZIP (195 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMCS1107A2U PSpice Model

SBOMBO5.ZIP (195 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMCS1107A3B PSpice Model

SBOMBO2.ZIP (195 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMCS1107A3U PSpice Model

SBOMBO6.ZIP (193 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMCS1107A4B PSpice Model

SBOMBO3.ZIP (195 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMCS1107A4U PSpice Model

SBOMBP0.ZIP (193 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC — Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool

Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频