TMCS1108
- 总体误差:典型值 ±1%,最大值 ±3%,–40°C 至 125°C
- 灵敏度误差:±0.9%
- 失调电压误差:40mA
- 温漂0.2mA/°C
- 线性误差:0.5%
- 多个灵敏度选项:
- TMCS1108A1B/U:50mV/A
- TMCS1108A2B/U:100mV/A
- TMCS1108A3B/U:200mV/A
- TMCS1108A4B/U:400mV/A
- 零漂移内部基准
- 双向和单向电流感应
- 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
- 信号带宽:80kHz
- 稳健的 100V 电隔离
TMCS1108 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的温度范围内实现 <3% 的满量程误差。
输入电流流经内部 1.8mΩ 导体时,此导体产生的磁场可由集成式霍尔效应传感器进行测量。这种结构省去了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可更大限度减少功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了 100V 功能型隔离。集成式电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。
输出电压与输入电流成正比,并具有多个灵敏度选项。固定的灵敏度允许 TMCS1108 使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。当电流流入到正输入引脚时,电流极性被视为正极。 可提供单向和双向感应型号。
TMCS1108 消耗的最大电源电流为 6mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMCS11083% 精度、功能型隔离霍尔效应电流传感器,具有 ±100V 工作电压 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 1月 10日 |
| 应用手册 | 简化负输出电源设计中的电流检测设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 | |
| 应用简报 | TI 磁感应仿真器功能简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
| 用户指南 | 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
| 应用简报 | 协作与工业机械臂中的 电流检测 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 | |
| 应用简报 | 低漂移、高精度、直插式隔离磁性电机电流测量 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023年 7月 31日 | ||
| 应用手册 | TMCS110x 布局挑战和最佳实践 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 | |
| 白皮书 | Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 3月 15日 | |||
| 应用手册 | 封装内磁性电流传感器的热实现指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 | ||
| 白皮书 | 通过零漂移霍尔效应电流改善高压系统的性能 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 11日 | ||
| 应用简报 | 带非比率式磁流传感器的精密设计 | 英语版 | 2019年 11月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMCS1108EVM — TMCS1108 隔离式霍尔效应电流检测评估模块
TMCS1108EVM 旨在促进快速、方便地便捷地使用 TMCS1108,TMCS1107 是一种采用内部比例基准的隔离式霍尔效应精密电流感应监控器。此评估模块 (EVM) 允许设计人员在测量隔离输出时,将最大工作电流推入霍尔输入端。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁 (EMI) 测试进行布局。
TMCS1108EVM 由单个印刷电路板 (PCB) 构成,可细分为八个单独部分。其中四个部分对应 TMCS1108 的四种单向变体,剩余四个部分对应该器件的双向变体。
计算工具
Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点