TMP110

正在供货

产品详情

Local sensor accuracy (max) 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 5 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4, 8 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 5 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4, 8 Rating Catalog
X2SON (DPW) 5 0.64 mm² (0.8 mm × 0.8 mm)
  • 超小型无引线 X2SON-5 封装
    • 封装尺寸:0.8mm × 0.8mm × 0.4mm
  • 宽工作范围
    • V+ 工作范围:1.14V 至 5.5V
    • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 精度在整个温度范围内保持不变
    • –40°C 至 125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
  • 12 位分辨率:0.0625°C (LSB)
  • 灵活的数字接口
    • 与 I2C 和 SMBus 兼容
    • I3C 混合总线共存能力
  • 引脚排列和软件兼容型升级
    • ±0.5°C → TMP112(X2SON 封装)
  • 低电源电流
    • 55µA 有源电流(典型值)
    • 0.15µA 关断电流(典型值)
    • 1Hz 频率下的平均电流(典型值)为 3.2µA
  • 软件兼容,业界通用
  • 提供两 (2) 个引脚排列选项
    • ALERT 引脚:TMP110D0、TMP110D1、TMP110D2、TMP110D3
    • 地址引脚:TMP110D
  • 基于 GUI 的 C 代码生成器

  • 超小型无引线 X2SON-5 封装
    • 封装尺寸:0.8mm × 0.8mm × 0.4mm
  • 宽工作范围
    • V+ 工作范围:1.14V 至 5.5V
    • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 精度在整个温度范围内保持不变
    • –40°C 至 125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
  • 12 位分辨率:0.0625°C (LSB)
  • 灵活的数字接口
    • 与 I2C 和 SMBus 兼容
    • I3C 混合总线共存能力
  • 引脚排列和软件兼容型升级
    • ±0.5°C → TMP112(X2SON 封装)
  • 低电源电流
    • 55µA 有源电流(典型值)
    • 0.15µA 关断电流(典型值)
    • 1Hz 频率下的平均电流(典型值)为 3.2µA
  • 软件兼容,业界通用
  • 提供两 (2) 个引脚排列选项
    • ALERT 引脚:TMP110D0、TMP110D1、TMP110D2、TMP110D3
    • 地址引脚:TMP110D
  • 基于 GUI 的 C 代码生成器

TMP110 是一款与 I2C 兼容的数字温度传感器,采用超小型 (0.64mm2) 5 引脚封装。小尺寸和低高度封装可优化体积受限的系统,对于此类系统,DSBGA 封装可能不适用。与同等尺寸的 DSBGA 封装不同,TMP110 提供第 5 个引脚,该引脚可用作地址引脚或 ALERT 引脚,从而实现灵活的传感器数量扩展或关键热事件监测。

TMP110 在整个温度范围内具有 ±1.0°C 的精度,它还包含一款具有 0.0625°C 温度分辨率的片上 12 位模数转换器 (ADC)。

TMP110 设计用于在低至 1.14V 的电源电压范围内运行,其平均和关断电流分别低至 3.2µA (1Hz) 和 0.15µA,可实现按需温度转换并充分延长电池寿命。该电源电压还可升至高达 5.5V,适用于各种工业应用。

TMP110 是一款与 I2C 兼容的数字温度传感器,采用超小型 (0.64mm2) 5 引脚封装。小尺寸和低高度封装可优化体积受限的系统,对于此类系统,DSBGA 封装可能不适用。与同等尺寸的 DSBGA 封装不同,TMP110 提供第 5 个引脚,该引脚可用作地址引脚或 ALERT 引脚,从而实现灵活的传感器数量扩展或关键热事件监测。

TMP110 在整个温度范围内具有 ±1.0°C 的精度,它还包含一款具有 0.0625°C 温度分辨率的片上 12 位模数转换器 (ADC)。

TMP110 设计用于在低至 1.14V 的电源电压范围内运行,其平均和关断电流分别低至 3.2µA (1Hz) 和 0.15µA,可实现按需温度转换并充分延长电池寿命。该电源电压还可升至高达 5.5V,适用于各种工业应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TMP112D 正在供货 具有警报选项和 ±0.5°C 精度的 I²C 温度传感器 Higher accuracy (±0.5°C), software compatible, in a slightly lower VCC range (1.4-3.6V)
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TMP103 正在供货 支持 1.4V 电源电压、采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±2°C 数字温度传感器 Similar accuracy (±2.0°C), in a slightly smaller WCSP BGA package (0.76 mm × 0.76 mm)
TMP102 正在供货 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器 Software compatible device with similar accuracy (±2.0°C) in a SOT563 leaded package
TMP118 正在供货 精度为 ±0.1°C 的超小型 (0.336mm²) 薄 (240μm) I²C 数字温度传感器 Smaller (336 μm²) and thinner (240 μm) with improved accuracy (±0.1°C)
TMP112 正在供货 具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器 Higher accuracy (±0.5°C), pin-to-pin and software-compatible alternative, in a slightly lower narrower VCC range (1.4 to 3.6V)

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP110EVM — TMP110 采用小型 DPW 封装的低功耗数字温度传感器评估模块

TMP110EVM 可供用户评估 TMP110 数字温度传感器的性能。该板展示了采用小型 DPW 封装并通过 MSP430F5528 微控制器在 USB 记忆棒中监测环境温度的 TMP110。该电路板在传感器和控制器部分之间设计有穿孔,可实现远程评估并易于使用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMP110 IBIS model

SNIM013.ZIP (88 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频