产品详情

Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 10 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 10 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm) 尺寸较 SOT-23 减小 68%
  • 精度无需校准:
    • -25°C 至 85°C 范围内为 2.0°C(最大值)
    • -40°C 至 125°C 范围内为 3.0°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 工作时 7.5µA(最大值)
    • 关断时 0.35µA(最大值)
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容
  • NIST 可追溯
  • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm) 尺寸较 SOT-23 减小 68%
  • 精度无需校准:
    • -25°C 至 85°C 范围内为 2.0°C(最大值)
    • -40°C 至 125°C 范围内为 3.0°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 工作时 7.5µA(最大值)
    • 关断时 0.35µA(最大值)
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容
  • NIST 可追溯

TMP102 器件是一款数字温度传感器,旨在要求高精度的应用中替代 NTC/PTC 热敏电阻。该器件在未经校准或无外部组件信号调节的情况下可提供的精度为 ±0.5°C。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位 ADC 具备最低 0.0625°C 的分辨率。

1.6mm × 1.6mm SOT563 封装尺寸较 SOT-23 封装减小 68%。TMP102 器件与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容,可与多达四个器件共用一根总线。该器件还具有 SMBus 警报功能。器件的额定工作电压范围是 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内最大静态电流为 7.5µA。

TMP102 器件适用于在各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪表等各种应用中进行工作温度测量。器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

TMP102 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。

TMP102 器件是一款数字温度传感器,旨在要求高精度的应用中替代 NTC/PTC 热敏电阻。该器件在未经校准或无外部组件信号调节的情况下可提供的精度为 ±0.5°C。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位 ADC 具备最低 0.0625°C 的分辨率。

1.6mm × 1.6mm SOT563 封装尺寸较 SOT-23 封装减小 68%。TMP102 器件与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容,可与多达四个器件共用一根总线。该器件还具有 SMBus 警报功能。器件的额定工作电压范围是 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内最大静态电流为 7.5µA。

TMP102 器件适用于在各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪表等各种应用中进行工作温度测量。器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

TMP102 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

‌可提供 NIST 校准文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TMP112 正在供货 具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器 Drop-in replacement with 0.5°C accuracy in same SOT package
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMP110 正在供货 采用紧凑型 X2SON 封装、具有警报功能和 ‌±1.0°C 精度的 I²C 温度传感器 Software compatible device with improved accuracy (±1.0°C) and wider VCC range (1.14 to 5.5V) in a X2SON-5 package, for cost-optimized designs

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMP112EVM — TMP112 高精度低功耗数字温度传感器评估模块

TMP112EVM 可供用户评估 TMP112 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I²C 接口与主机和 TMP112 器件连接。该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。用户可以借助穿孔断开 TMP112 的连接以提高评估的灵活性。

用户指南: PDF
评估板

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — 适用于温度传感器、具有 I2C 的 MikroElektronika mikroBUS 快速原型设计快速连接板

The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)

来源:MikroElektronika
代码示例或演示

SBOC486 TMP102 Arduino Example Code v1.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP102 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器 TMP112 具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器
驱动程序或库

TMP102SW-LINUX — 用于 TMP102 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 TMP102 温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与硬件监测子系统进行通信。
Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • tmp102
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/hwmon/tmp102.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/i2c/trivial-devices.txt
  3. Documentation/hwmon/tmp102
源文件

drivers/hwmon/tmp102.c

Linux 器件树文档

(...)

IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-TMP102 ASC studio for configuring all aspects of the TMP102 temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP102 temperature sensor.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP102 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器
仿真模型

TMP102, TMP112 IBIS Model

SBFM009.ZIP (63 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDEP0076 — 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

TIDEP0076 3D 机器视觉设计介绍了基于结构光原理的嵌入式 3D 扫描仪。将数码相机与 Sitara™ AM57xx 处理器片上系统 (SoC) 搭配使用,采集来自基于 DLP4500 的投影仪的反射光图形。可在 AM57xx 处理器 SoC 内执行已采集图形的后续处理,并计算物体的 3D 点云及其 3D 可视化。此设计提供了一款嵌入式解决方案,在基于主机 PC 的实施中具有功率、简洁性、成本和尺寸方面的优势。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS 处理器上的多传感器平台参考设计

D3 Engineering 的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的多传感器平台参考设计为合格的开发人员提供了一个功能齐全的评估平台,便于进行主要面向汽车行业的 ADAS 应用的测试和开发。D3 还提供模块化系统 (SOM) 解决方案,其中包含可与此参考设计配合使用的 ADAS 嵌入式处理器(例如 TDA3x)。

来自 D3 的 DesignCore™ TDA3x 汽车入门套件

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0046 — 关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计

TI 基于 ARM® Cortex®-A15 的高性能 AM57x 处理器还集成了 C66x DSP。这些 DSP 旨在处理工业、汽车和金融应用中通常需要的高信号和数据处理任务。AM57x OpenCL 实施方案便于用户利用 DSP 加速来执行高度计算任务,同时使用标准编程模型和语言,从而无需深度了解 DSP 架构。TIDEP0046 TI 参考设计举例说明了如何使用 DSP 加速来利用标准 C/C++ 代码生成极长的普通随机数序列。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0047 — 采用 TI AM57x 处理器时的电源和散热设计注意事项参考设计

这是一个基于 AM57x 处理器和配套的 TPS659037 电源管理集成电路 (PMIC) 的参考设计。此设计特别强调了使用 AM57x 和 TPS659037 设计的系统的重要电源和热设计注意事项和技术。它包括有关电源管理设计、配电网络 (PDN) 设计注意事项、热设计注意事项、估计功耗和功耗摘要的参考资料和文档。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-CC2650-UTAG — SimpleLink™ CC2650 uTag – 超紧凑型 Bluetooth® 智能参考设计

SimpleLink™ 蓝牙智能 CC2650 uTag 是 SimpleLink CC26xx 器件系列的超紧凑参考设计。此参考设计适合需要最小尺寸的任何物联网 (IoT) 应用,例如蓝牙智能信标、医疗应用和家庭自动化的环境无线感应。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频