该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMS320F280220
- 亮点
- 高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x)
- 50-MHz 和 40-MHz 器件
- 3.3-V 单电源
- 集成型加电复位和欠压复位
- 两个内部零引脚振荡器
- 多达 22 个复用通用输入输出 (GPIO) 引脚
- 三个 32 位 CPU 定时器
- 片载闪存,SRAM,OTP 内存
- 代码安全模块
- 串行端口外设 (SCI/SPI/I2C)
- 增强型控制外设 多达 3 个增强型脉冲宽度调制器 (ePWM) 模块,支持多达 6 个通道 增强型捕捉 (eCAP) 模数转换器 (ADC) 片载温度传感器 多达 2 个比较器 (只适用于 280270)
- 38 引脚和 48 引脚封装
- 高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x)
- 50 MHz (20-ns 周期时间)
- 40 MHz (25-ns 周期时间)
- 16 x 16 和 32 x 32 介质访问控制 (MAC) 运算
- 16 x 16 双通道 MAC
- 哈佛 (Harvard) 总线架构
- 连动运算
- 快速中断响应及处理
- 统一内存编程模型
- 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
- 字节序:小端序
- 低器件和系统成本:
- 3.3-V 单电源
- 无需电源排序
- 集成型加电和欠压复位
- 可采用低至 38 引脚小型封装
- 低功率
- 无模拟支持引脚
- 计时:
- 两个内部零引脚振荡器
- 单片晶体振荡器/外部时钟输入
- 支持动态 PLL 比率改变
- 看门狗定时器模块
- 丢失时钟检测电路
- 多达 22 个具有输入滤波功能可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
- 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块
- 三个 32 位 CPU 定时器
- 每个 ePWM 模块中的独立 16 位定时器
- 片载存储器
- 闪存,SRAM,OTP,引导 ROM 可用
- 128 位安全密钥/锁
- 用于保护安全内存块
- 可保护固件逆向工程
- 串行端口外设
- 一个 SCI (UART) 模块
- 一个 SPI 模块
- 一个内部集成电路 (I2C) 总线
- 高级仿真特性
- 分析和断点功能
- 借助硬件的实时调试
- 2802x0 封装
- 38 引脚 DA 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP)
- 48 引脚 PT 薄型方形扁平封装 (LQFP)
All trademarks are the property of their respective owners.
F2802x0 Piccolo 系列微控制器将 C28x 内核供电,此内核与低引脚数量器件中的高集成控制外设相耦合。 该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。
一个内部电压稳压器允许单一电源轨运行。 增设了具有内部 10 位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制 PWM 输出。 ADC 可在 0 V 至 3.3 V 固定全标度范围内进行转换操作,并支持比例式VREFHI/VREFLO 基准。 ADC 接口专门针对低开销/低延迟进行了优化。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 勘误表 | TMS320F2802x, TMS320F2802xx MCUs Silicon Errata (Rev. S) | PDF | HTML | 2020年 10月 28日 | ||
| * | 数据表 | TMS320F2802x0 Piccolo 微控制器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 8月 23日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点