TMUX4053
- 单电源电压范围:5V 至 24V
- 双电源电压范围:高达 ±12V
- 低电容:3pF
- 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 双向信号路径
- 轨到轨运行
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 先断后合开关
- ESD 保护 HBM:2000V
- TMUX405x – 与以下器件引脚兼容:
- 业界通用的 4051、4052 和 4053 多路复用器
TMUX405x 器件是通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX4051 是一款 8:1 单通道多路复用器,TMUX4052 是一款 4:1 双通道多路复用器,TMUX4053 是一款 2:1 3 通道开关。这些器件由单电源(5V 至 24V)、双电源(高达 ±12V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电。宽电源电压范围支持 TMUX405x 器件用于从电池测试仪到电器的各种应用。
TMUX405x 器件可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX405x 具有 1.8V 逻辑电平的 24V、8:1 单通道、4:1 双通道 和 2:1 三通道多路复用器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 |
| 应用简报 | 在将多路复用器与高输入阻抗运算放大器结合使用时,如何防 止电压读数出现误差 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 2月 21日 | |
| 产品概述 | How to Multiplex Multiple Loads to Scale Voltage and Current Measurement Ranges | PDF | HTML | 2022年 9月 15日 | |||
| 应用手册 | Is the TMUX405x Logic Compatible with the CD405xB and CD74HCx405x | PDF | HTML | 2022年 9月 7日 | |||
| 应用简报 | 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 技术文章 | Overcome last-minute requirement changes with SOT-23 multiplexers | PDF | HTML | 2020年 9月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板
16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。 此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。
用户指南:
PDF
评估板
TMUXBQB-DYYEVM — 采用 16 引脚 BQB、DYY 和 PW 封装的通用 TMUX 评估模块
TMUXBQB-DYYEVM 支持对采用 16 引脚 TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和 SOT-23 THIN (DYY) 封装的 TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征。
参考设计
TIDA-010089 — 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计
此参考设计展示了一种低噪声、高效的双向电源,可实现低于 ±0.02% 的满量程 (FS) 电流和电压控制精度。该设计利用模拟反馈环路实现精确的电流控制,并采用电压跟踪电路,以便最大限度降低源模式线性级中的功率耗散。该设计方案可实现 120W 输出功率,并可通过外部散热实现高达 25W 的灌功率。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010090 — 4 通道 50A 数字控制电池测试仪参考设计
该参考设计介绍了一种使用 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 和精密模数转换器 (ADC) ADS8588S 来控制双向降压转换器功率级的电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±10mA 的电流调节误差和低于 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。