数据表
TMUX4827
- 电源电压范围:1.8 至 5.5V
- 超出电源电压的信号范围:-12V 至 12V
- 大电流支持:>1A(最大值)
- 超低导通电阻:0.13Ω
- 低导通电阻平坦度:1.0mΩ
- 低 THD+N:0.001% (-100dB)
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 断电保护
- 过热保护
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑
- 先断后合开关
TMUX4827 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有两个可选的 2:1 单刀双掷 (SPDT) 开关通道。此器件使用单电源(1.8 至 5.5V),但可传递超出电源电压的双向模拟和数字信号(-12V 至 12V)。
TMUX4827 还具有高达 ±12V 的双向断电保护功能,即使在没有电源电压 (VDD = 0V) 的情况下也能隔离开关。如果没有该保护功能,开关上的任意电压均可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统的其余部分造成潜在损坏。
由于具有 0.001% 的 THD+N 和 1mΩ 的 RON 平坦度,TMUX4827 非常适合传递精密模拟信号和音频信号,并且不会增加失真。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX4827 具有 0.13Ω Ron 和 1.8V 兼容逻辑电平的 ±12V(超出电源电压)2:1 (SPDT) 双通道断电保护开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 |
| 应用手册 | 了解多路复用器应用中的 THD 和 THD + N | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 产品概述 | 助听器中的多路复用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 4日 | |
| 应用手册 | 多路复用器“超出电源电压”运行 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 3日 | |
| 证书 | TMUX4827YBHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX4827YBHEVM — TMUX4827 YBH 封装评估模块
TMUX4827YBHEVM 用于评估 TMU4827 的性能。该评估模块 (EVM) 随附焊接的 TMUX4827YBH 器件。借助此 EVM,工程师可使用板载音频插孔和音频信号轻松评估 TMUX4827。此外,提供的板载测试点还能够测试非音频信号。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBH) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。